TL2575HV-05

正在供货

1A 简单降压开关稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPSM5601R5H 正在供货 采用增强型 Hotrod™ QFN 封装的 60V 输入、1V 至 16V 输出、1.5A 电源模块 Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.

产品详情

Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4.75 Vin (max) (V) 60 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 47 Switching frequency (max) (kHz) 58 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4.75 Vin (max) (V) 60 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 47 Switching frequency (max) (kHz) 58 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 TO-220 (KV) 5 83.312 mm² 10.16 x 8.2 TO-263 (KTT) 5 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • 固定 3.3V、5V、12V 和 15V 选项,在线路、负载和温度条件下具有 ±5% 的稳压(最大值)
  • 可调选项,范围为 1.23V 至 37V(HV 版本为 57V),在线路、负载和温度条件下具有 ±4% 的稳压(最大值)
  • 额定输出电流为 1A
  • 宽输入电压范围
    • 4.75V 至 40V(HV 版本为 60V)
  • 仅需要四个外部组件(固定版本)并使用现成的标准电感器
  • 52kHz(典型值)固定频率内部振荡器
  • 具有 50µA(典型值)待机电流的 TTL 关断能力
  • 超高效率
    • 高达 88%(典型值)
  • 具有逐周期电流限制的热关断和电流限制保护
  • 固定 3.3V、5V、12V 和 15V 选项,在线路、负载和温度条件下具有 ±5% 的稳压(最大值)
  • 可调选项,范围为 1.23V 至 37V(HV 版本为 57V),在线路、负载和温度条件下具有 ±4% 的稳压(最大值)
  • 额定输出电流为 1A
  • 宽输入电压范围
    • 4.75V 至 40V(HV 版本为 60V)
  • 仅需要四个外部组件(固定版本)并使用现成的标准电感器
  • 52kHz(典型值)固定频率内部振荡器
  • 具有 50µA(典型值)待机电流的 TTL 关断能力
  • 超高效率
    • 高达 88%(典型值)
  • 具有逐周期电流限制的热关断和电流限制保护

TL2575 和 TL2575HV 器件提供集成电路中降压(降压)开关稳压器所需的所有有效功能。它们需要四到六个外部组件才能运行。它们接受高达 60V (TL2575-HV) 的宽输入电压范围,并提供 3.3V、5V、12V、15V 的固定输出电压或可调输出版本。TL2575 和 TL2575HV 器件具有一个集成开关,能够提供 1A 的负载电流,并具有出色的线路和负载调节。该器件还提供内部频率补偿、固定频率振荡器、逐周期限流和热关断功能。此外,可通过外部 ON/OFF 引脚手动关闭。

TL2575 和 TL2575HV 器件提供集成电路中降压(降压)开关稳压器所需的所有有效功能。它们需要四到六个外部组件才能运行。它们接受高达 60V (TL2575-HV) 的宽输入电压范围,并提供 3.3V、5V、12V、15V 的固定输出电压或可调输出版本。TL2575 和 TL2575HV 器件具有一个集成开关,能够提供 1A 的负载电流,并具有出色的线路和负载调节。该器件还提供内部频率补偿、固定频率振荡器、逐周期限流和热关断功能。此外,可通过外部 ON/OFF 引脚手动关闭。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TL2575、TL2575HV 1A 简单降压开关稳压器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 6月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
PDIP (N) 16 查看选项
TO-220 (KV) 5 查看选项
TO-263 (KTT) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频