|
|
|
|
产品信息特性
DESCRIPTION/ORDERING INFORMATIONThe TL284xB and TL384xB series of control integrated circuits provide the features that are necessary to implement off-line or dc-to-dc fixed-frequency current-mode control schemes, with a minimum number of external components. Internally implemented circuits include an undervoltage lockout (UVLO) and a precision reference that is trimmed for accuracy at the error amplifier input. Other internal circuits include logic to ensure latched operation, a pulse-width modulation (PWM) comparator that also provides current-limit control, and a totem-pole output stage designed to source or sink high-peak current. The output stage, suitable for driving N-channel MOSFETs, is low when it is in the off state. The TL284xB and TL384xB series are pin compatible with the standard TL284x and TL384x with the following improvements. The start-up current is specified to be 0.5 mA (max), while the oscillator discharge current is trimmed to 8.3 mA (typ). In addition, during undervoltage lockout conditions, the output has a maximum saturation voltage of 1.2 V while sinking 10 mA (VCC = 5 V). Major differences between members of these series are the UVLO thresholds and maximum duty-cycle ranges. Typical UVLO thresholds of 16 V (on) and 10 V (off) on the TLx842B and TLx844B devices make them ideally suited to off-line applications. The corresponding typical thresholds for the TLx843B and TLx845B devices are 8.4 V (on) and 7.6 V (off). The TLx842B and TLx843B devices can operate to duty cycles approaching 100%. A duty-cycle range of 0% to 50% is obtained by the TLx844B and TLx845B by the addition of an internal toggle flip-flop, which blanks the output off every other clock cycle.The TL284xB-series devices are characterized for operation from -40°C to 85°C. The TL384xB-series devices are characterized for operation from 0°C to 70°C. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| TL2845BD | ACTIVE | -40 to 85 | 0.65 | 1ku | SOIC (D) | 14 | 查看 | 50 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| TL2845BD-8 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.65 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 75 | TUBE | 采购样片 | ||
| TL2845BDG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.65 | 1ku | SOIC (D) | 14 | 查看 | 50 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| TL2845BDG4-8 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.65 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 75 | TUBE | 采购样片 | ||
| TL2845BDR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.59 | 1ku | SOIC (D) | 14 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TL2845BDR-8 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.59 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TL2845BDRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.59 | 1ku | SOIC (D) | 14 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TL2845BDRG4-8 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.59 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TL2845BP | ACTIVE | -40 to 85 | 0.59 | 1ku | PDIP (P) | 8 | 查看 | 50 | TUBE | |||
| TL2845BPE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.59 | 1ku | PDIP (P) | 8 | 查看 | 50 | TUBE | |||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| TL2845BD | 截至 5:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TL2845BD-8 | 截至 5:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TL2845BDG4 | 截至 5:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TL2845BDG4-8 | 截至 5:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TL2845BDR | 截至 5:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 中国 | WPI | >1k | |||||
| TL2845BDR-8 | 截至 5:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 7 Weeks | 中国 | WPI | >1k | |||||
| TL2845BDRG4 | 截至 5:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TL2845BDRG4-8 | 截至 5:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 7 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TL2845BP | 截至 5:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 中国 | WPI | 690 | |||||
| TL2845BPE4 | 截至 5:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| TL2845BD | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL2845BD-8 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL2845BDG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL2845BDG4-8 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL2845BDR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL2845BDR-8 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL2845BDRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL2845BDRG4-8 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL2845BP | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| TL2845BPE4 | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。