TL972 状态: ACTIVE

TL971, TL972, TL974

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon

 TL971 TL972TL974 
Iq per channel(Max)(mA)  2.8  
VIO (25 deg C)(Max)(mV)4  4  4  
CMRR(Min)(dB)60  60  60  
Rail-Rail  Yes  
IIB(Max)(pA)750  750  750000  
Slew Rate(Min)(V/us)  3.5  
Slew Rate(Typ)(V/us)5  5  5  
GBW(Typ)(MHz)12  12  12  
Spec'd at Vs(V)  +/-2.5  
VIO (Full Range)(Max)(mV)6  6  6  
Vs(Min)(V)2.7  2.7  2.7  
Vs(Max)(V)12  12  12  
Pin/Package8SOIC  8PDIP, 8SOIC, 8TSSOP  14PDIP, 14SOIC, 14TSSOP  
Vio(Max)(mV)  6  
Supply Voltage 5(V)  Yes  
Open Loop Gain(Min)(dB)  70  
Offset Drift(Typ)(uV/C)5  5  5  
IQ Per Amp (+/-)(Max)(mA)  2.8  
Offset Voltage (+/-)(Max)(mV)  1  
Number of Channels  4  
Approx. Price (US$) 0.31 | 1ku   0.40 | 1ku   0.47 | 1ku  
Operating Temp Range(Celsius)-40 to 125  -40 to 125  -40 to 125  
Total Supply Voltage (V)(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7   2.7  
Total Supply Voltage (V)(Max)(+5V=5, +/-5V=10)12   12  
 样片样片样片
 库存库存库存

其它合格版本 TL972

版本 器件型号 定义
汽车电子 TL972-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件

产品信息

特性

  • Rail-to-Rail Output Voltage Swing: ±2.4 V at VCC = ±2.5 V
  • Very Low Noise Level: 4 nV/Hz
  • Ultra-Low Distortion: 0.003%
  • High Dynamic Features: 12 MHz, 5 V/µs
  • Operating Range: 2.7 V to 12 V
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-B)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1500-V Charged-Device Model (C101)
  • APPLICATIONS
    • Portable Equipment (CD Players, PDAs)
    • Portable Communications (Cell Phones, Pagers)
    • Instrumentation and Sensors
    • Professional Audio Circuits

DESCRIPTION/ORDERING INFORMATION

The TL97x family of operational amplifiers operates at voltages as low as ±1.35 V and features output rail-to-rail signal swing. The TL97x boast characteristics that make them particularly well suited for portable and battery-supplied equipment. Very low noise and low distortion characteristics make them ideal for audio preamplification.

The TL971 is housed in the space-saving 5-pin SOT-23 package, which simplifies board design because of the ability to be placed anywhere (outside dimensions are 2.8 mm × 2.9 mm).

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
TL972IDACTIVE-40 to 1250.43 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
TL972IDG4ACTIVE-40 to 1250.43 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
TL972IDRACTIVE-40 to 1250.40 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
TL972IDRG4ACTIVE-40 to 1250.40 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
TL972IPACTIVE-40 to 1250.40 | 1kuPDIP (P) | 8 查看 50 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
TL972IPE4ACTIVE-40 to 1250.40 | 1kuPDIP (P) | 8 查看 50 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
TL972IPWACTIVE-40 to 1250.43 | 1kuTSSOP (PW) | 8 查看 150 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
TL972IPWG4ACTIVE-40 to 1250.43 | 1kuTSSOP (PW) | 8 查看 150 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
TL972IPWRACTIVE-40 to 1250.40 | 1kuTSSOP (PW) | 8 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
TL972IPWRG4ACTIVE-40 to 1250.40 | 1kuTSSOP (PW) | 8 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
TL972ID截至 5:12 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:12 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 7 Weeks无报告
查看经销商
   
TL972IDG4截至 5:12 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:12 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 7 Weeks无报告
查看经销商
   
TL972IDR截至 5:12 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:12 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 9 Weeks 中国WPI >1k
TL972IDRG4截至 5:12 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:12 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 9 Weeks无报告
查看经销商
   
TL972IP截至 5:12 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:12 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 5 Weeks 中国WPI 950
TL972IPE4截至 5:12 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:12 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 5 Weeks无报告
查看经销商
   
TL972IPW截至 5:12 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:12 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 8 Weeks无报告
查看经销商
   
TL972IPWG4截至 5:12 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:12 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 8 Weeks无报告
查看经销商
   
TL972IPWR截至 5:12 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:12 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks 中国WPI >1k
TL972IPWRG4截至 5:12 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:12 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
TL972ID 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TL972IDG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TL972IDR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TL972IDRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TL972IP 符合 RoHS Pb-Free (RoHS) CU NIPDAU N/A for Pkg Type查看查看
TL972IPE4 符合 RoHS Pb-Free (RoHS) CU NIPDAU N/A for Pkg Type查看查看
TL972IPW 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TL972IPWG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TL972IPWR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TL972IPWRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

TL972 最新技术文档 Help

数据表

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here