TLV1117
- 输出电压选项:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V 和可调
- 输出电流:800mA
- 在多个电流水平指定压差电压
- 线性调整率最大值:0.2%
- 负载调整率最大值:0.4%
- 有关采用固定输出 SOT-223 封装配置的直接替代产品和改进功能,请参阅 TLV761
TLV1117 是一款正低压降稳压器,可提供高达 800 mA 的输出电流。该器件具有 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V 和可调输出电压选项。所有内部电路均设计为可在低至 1V 输入/输出差压下运行。额定的最大压差电压为 1.3V(电流为 800mA),该值在较低的负载电流时会降低。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 26 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM317A-337N-EVM — 3 引脚可调节稳压器评估模块
LM317A-337N-EVM 演示了 LM317A 可调稳压器及其负向互补稳压器 LM337-N 的典型应用。此评估模块为每个器件采用 SOT-223 封装选项,提供高达 1.0A 的负载电流。此 EVM 可轻松修改以填充 TO-220 版器件,从而适应 1.5A 工作电流。此模块提供了足量的占用空间供客户选择电容,还具有 4 个铜层和散热空间以实现出色的功耗。
用户指南: PDF
评估板
TAS5634EVM — TAS5634 300W 立体声/600W 单声道高清数字输入、58V D 类放大器功率级评估模块
TAS5634EVM 评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TAS5634DDV 集成电路。TAS5634DDV 是采用高效 D 类技术的高功率 D 类电路。此 EVM 支持 2 个 BTL(立体声 2.0)输出通道、1 个 PBTL(单声道 0.1)输出通道、1 个 BTL plus 2 SE (2.1) 输出通道或 4 个 SE (4.0) 输出通道配置。该 EVM 包含一个 TAS5558 调制器,可将 I2S 音频输入转换为 TAS5634 用作输入的 PWM 信号。内置 MSP430 微控制器和 DIX4192 音频收发器可处理 USB 音频或 SPDIF 输入的转换,并允许 (...)
用户指南: PDF
评估板
TLV1117LV33EVM-714 — TLV1117LV 1A、固定电压、LDO 线性稳压器评估模块
TLV1117LV33EVM-714 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 1A 正固定电压低压降 (LDO) 线性稳压器 - TLV1117LVxx 器件。
用户指南: PDF
评估板
TPA3220EVM — TPA3220 50W 立体声/100W 峰值高清模拟输入 D 类模块(焊盘朝下)
TPA3220EVM 高清音频评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3220 焊盘朝下集成电路。TPA3220 是一款超低空闲损耗的 D 类放大器,可以使您的系统保持更低的运行温度,使您的电池具有更长的使用寿命,同时还支持 100kHz 高分辨率音频,并且具有单轨电源支持、增益设置、静音和集成保护。该器件采用焊盘朝下的封装,从而无需散热器,而是将器件热量耗散到 PCB 中,同时可节省空间和材料成本。此器件采用高级集成式反馈设计,因此可在音频频带内实现超低失真和较高的音频质量。该器件可在 HEAD 模式(高效 AD)或 AD 模式脉宽调制 (PWM) 中运行,并且可将最高 2 x (...)
用户指南: PDF
评估板
TPA3220EVM-MICRO — TPA3220 50W 立体声/100W 峰值高清模拟输入 D 类微型模块(焊盘朝下)
TPA3220EVM-MICRO 的尺寸为 60x80mm,这使得它成为用于 2x 100W 放大器的最小评估平台(无散热器)。该板采用 TPA3220 器件,该器件是模拟输入 D 类放大器,具有超低空闲损耗和大于 90% 的效率,从而使该 PCB 成为散热器(无需庞大的金属散热器)。它可以由单电源供电,从而使系统设计更加轻松,此外,它还集成了一个具有多个增益设置选项的模拟前端,用于直接连接至大多数音频源。
TPA3220EVM-MICRO 包含全面评估该器件所必需的所有组件。该板包含一个 3.5mm 耳机插孔,用于连接音频输入源,或者将音频插件模块连接至 28 引脚 100 mil (...)
TPA3220EVM-MICRO 包含全面评估该器件所必需的所有组件。该板包含一个 3.5mm 耳机插孔,用于连接音频输入源,或者将音频插件模块连接至 28 引脚 100 mil (...)
用户指南: PDF
评估板
TPA3221EVM — TPA3221 100W 立体声/200W 单声道高清模拟输入 D 类放大器评估模块
TPA3221EVM 高清音频评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3221 集成电路。TPA3221 是一款超低空闲损耗的 D 类放大器,可以让您的系统保持更低运行温度,让您的电池保持更长使用时间,同时还支持 100kHz 高分辨率音频,并且具有单轨电源支持、增益设置、静音和集成保护。此器件采用高级集成式反馈设计,因此可在音频频带内实现超低失真和较高的音频质量。该器件可在 HEAD 模式(高效 AD)或 AD 模式脉宽调制 (PWM) 中运行,并且可将最高 2 x 100W 导入 4Ω 负载,或将 2 x 130W 导入 3Ω 负载。TPA3221EVM 具有 18-34dB (...)
用户指南: PDF
评估板
TPA3244EVM — TPA3244 60W 立体声/110W 峰值超高清模拟输入 D 类音频模块(焊盘朝下)
TPA3244EVM 超高清评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3244DDW 集成电路。TPA3244DDW 是一款高性能 D 类放大器,可借助高效 D 类技术实现真正的高品质音质。它采用高级集成式反馈设计并具备高速栅极驱动器错误校正功能(超高清),从而可在音频频带内实现超低失真以及带来出色的音频质量。此 EVM 支持 2 个 BTL(立体声 2.0)输出通道、1 个 PBTL(单声道 0.1)输出通道、1 个 BTL + 2 个 SE (2.1) 输出通道以及 4 个 SE (4.0) 输出通道配置。NE5532 是一款高性能音频运算放大器,可使 TPA3244DDW (...)
用户指南: PDF
评估板
TPA3245EVM — TPA3245 115W 立体声/230W 单声道超高清模拟输入 D 类音频模块
TPA3245EVM 超高清评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3245DDV 集成电路。TPA3245DDV 是一款高性能 D 类放大器,它可借助高效 D 类技术来实现真正的高品质音质。它采用高级集成式反馈设计并具备高速栅极驱动器错误校正功能(超高清),从而可在音频频带内实现超低失真以及带来出色的音频质量。此 EVM 支持 2 个 BTL(立体声 2.0)输出通道、1 个 PBTL(单声道 0.1)输出通道、1 个 BTL + 2 个 SE (2.1) 输出通道以及 4 个 SE (4.0) 输出通道配置。NE5532 是一款高性能音频运算放大器,可使 TPA3245DDV (...)
用户指南: PDF
评估板
TPA3251EVM — TPA3251 175W 立体声/350W 单声道超高清模拟输入 D 类模块
TPA3251EVM 超高清评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3251 集成电路。TPA3251 是一款高性能 D 类放大器,可借助高效 D 类技术实现无与伦比的音质。它采用高级集成式反馈设计并具备高速栅极驱动器错误校正功能,从而可在音频频带内实现超低失真以及出色的音频质量。
此 EVM 支持 2 个 BTL(立体声 2.0)输出通道、1 个 PBTL(单声道 0.1)输出通道、1 个 BTL plus 2 SE (2.1) 输出通道以及 4 个 SE (4.0) 输出通道配置。NE5532 是一款高性能音频运算放大器,可使 TPA3251 与配备差分输入的 EVM (...)
用户指南: PDF
驱动程序或库
原理图
5V/12V Input DM6467 (x1) Power Ref Design Using a DC/DC Controller & Converter
SLVR338.PDF (131 KB)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-223 (DCY) | 4 | 查看选项 |
TO-220 (KCS) | 3 | 查看选项 |
TO-220 (KCT) | 3 | 查看选项 |
TO-252 (KVU) | 3 | 查看选项 |
TO-263 (KTT) | 3 | 查看选项 |
WSON (DRJ) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。