|
|
|
|
另请参阅
产品信息特性
说明
The TLV2556 is a 12-bit, switched-capacitor, successive-approximation, analog-to-digital converter. The ADC has three control inputs [chip select (CS)\, the input-output clock, and the address/control input (DATAIN)], designed for communication with the serial port of a host processor or peripheral through a serial 3-state output. In addition to the high-speed converter and versatile control capability, the device has an on-chip 14-channel multiplexer that can select any one of 11 inputs or any one of three internal self-test voltages using configuration register 1. The sample-and-hold function is automatic. At the end of conversion, when programmed as EOC, the pin 19 output goes high to indicate that conversion is complete. If pin 19 is programmed as INT\, the signal goes low when the conversion is complete. The converter incorporated in the device features differential, high-impedance reference inputs that facilitate ratiometric conversion, scaling, and isolation of analog circuitry from logic and supply noise. A switched-capacitor design allows low-error conversion over the full operating temperature range. An internal reference is available and its voltage level is programmable via configuration register 2 (CFGR2). The TLV2556I is characterized for operation from TA = 40°C to 85°C. See available options table for package options. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| TLV2556IDW | ACTIVE | -40 to 85 | 3.95 | 1ku | SOIC (DW) | 20 | 查看 | 25 | TUBE | |||
| TLV2556IDWG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 3.95 | 1ku | SOIC (DW) | 20 | 查看 | 25 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| TLV2556IDWR | ACTIVE | -40 to 85 | 3.55 | 1ku | SOIC (DW) | 20 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TLV2556IDWRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 3.55 | 1ku | SOIC (DW) | 20 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TLV2556IPW | ACTIVE | -40 to 85 | 3.95 | 1ku | TSSOP (PW) | 20 | 查看 | 70 | TUBE | |||
| TLV2556IPWG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 3.95 | 1ku | TSSOP (PW) | 20 | 查看 | 70 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| TLV2556IPWR | ACTIVE | -40 to 85 | 3.55 | 1ku | TSSOP (PW) | 20 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TLV2556IPWRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 3.55 | 1ku | TSSOP (PW) | 20 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| TLV2556IDW | 截至 5:05 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:05 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 中国 | WPI | 15 | |||||
| TLV2556IDWG4 | 截至 5:05 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:05 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TLV2556IDWR | 截至 5:05 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:05 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 1 Week | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TLV2556IDWRG4 | 截至 5:05 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:05 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 1 Week | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TLV2556IPW | 截至 5:05 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:05 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TLV2556IPWG4 | 截至 5:05 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:05 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TLV2556IPWR | 截至 5:05 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:05 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TLV2556IPWRG4 | 截至 5:05 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:05 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| TLV2556IDW | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV2556IDWG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV2556IDWR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV2556IDWRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV2556IPW | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV2556IPWG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV2556IPWR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV2556IPWRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 针对 Code Composer Studio 的 DCPFREETOOL 软件插件 | DCPFREETOOL | Texas Instruments | 实用程序/插件 |
| 5-6K 接口评估模块 | 5-6KINTERFACE | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 用于模数转换器的抗混淆计算工具 | ANTIALIASINGCALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器 | ADC-INPUT-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| TLV2553 | 具有关断状态的 12 位 200KSPS 11 通道低功耗串行 ADC 串行输出 | 器件与被比较器件具有相同的功能,但并不是引脚对引脚等效,也有可能参数不相同。 No internal reference |