|
|
|
|
另请参阅
评估了此产品的客户还评估了产品信息特性
View All Features in Datasheet 说明
The TLV320AIC3104 is a low-power stereo audio codec with stereo headphone amplifier, as well as multiple inputs and outputs that are programmable in single-ended or fully differential configurations. Extensive register-based power control is included, enabling stereo 48-kHz DAC playback as low as 14 mW from a 3.3-V analog supply, making it ideal for portable battery-powered audio and telephony applications. The record path of the TLV320AIC3104 contains integrated microphone bias, digitally controlled stereo microphone preamplifier, and automatic gain control (AGC), with mix/mux capability among the multiple analog inputs. Programmable filters are available during record which can remove audible noise that can occur during optical zooming in digital cameras. View All Description in Datasheet |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 样片 |
| TLV320AIC3104IRHBR | ACTIVE | -40 to 85 | 1.95 | 1ku | QFN (RHB) | 32 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| TLV320AIC3104IRHBT | ACTIVE | -40 to 85 | 2.15 | 1ku | QFN (RHB) | 32 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
| TLVAIC3104IRHBRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 1.95 | 1ku | QFN (RHB) | 32 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| TLVAIC3104IRHBTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 2.15 | 1ku | QFN (RHB) | 32 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| 已报告的分销商库存 截至 5:45 PM GMT, 2010年 7月 30日 | |||
| 地区 | 公司 | 库存 | 采购 |
| TLV320AIC3104IRHBR | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TLV320AIC3104IRHBT | |||
| Asia | Premier Electronics | 235 | |
| TLVAIC3104IRHBRG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TLVAIC3104IRHBTG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| 查看中国经销商 | |||
有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| TLV320AIC3104IRHBR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TLV320AIC3104IRHBT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TLVAIC3104IRHBRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TLVAIC3104IRHBTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 音频的快速搜索选择工具 | AUDIO_SELECTION_TOOL | Texas Instruments | 免费评估工具 |
| TLV320AIC3104 评估模块 (EVM) 和 USB 主板 | TLV320AIC3104EVM-K | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 用于数字双二阶滤波器的系数计算器 | COEFFICIENT-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 用于音频转换器的软件驱动程序 | CODECDRIVERS-SW | Texas Instruments | 应用软件 |
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| TLV320AIC3101 | Low Power Stereo Audio CODEC for Portable Audio/Telephony | AUDIO CONVERTER AND CODEC - CODEC | With stereo speaker amplifier |
| TLV320AIC3106 | Low Power Stereo Audio CODEC For Portable Audio/Telephony | AUDIO CONVERTER AND CODEC - CODEC | With more inputs and outputs, support for digital microphone and selectable I2C or SPI control bus |
| TLV320AIC3107 | 具有集成单声道 D 类放大器的低功耗立体声编解码器 | AUDIO CONVERTER AND CODEC - CODEC | With mono class-D speaker amplifier |
| TLV320AIC3204 | 采用 Power TuneTM 技术的超低功耗立体声音频编解码器 | AUDIO CONVERTER AND CODEC - CODEC | It features lower power consumption, more advanced filtering capabilities, single supply, support for digital microphone and PowerTune technology |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| UCC28810 | LED 照明电源控制器 | AC/DC AND DC/DC POWER SUPPLIES-PWM POWER SUPPLY CONTROLLERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TVP7002 | 三路 8/10 位 165/110MSPS 视频 ADC | VIDEO AND IMAGING-VIDEO ADCS | TI 客户还评估了此产品。 |
| OPA365 | 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨至轨运算放大器 | PRECISION AMPLIFIER-LOW OFFSET VOLTAGE | TI 客户还评估了此产品。 |
| TMS320F28027 | Piccolo 微处理器 | C2000 32-BIT MICROCONTROLLERS-28X PICCOLO SERIES | TI 客户还评估了此产品。 |
| REF5050 | 低噪声、极低漂移、高精度电压基准 | VOLTAGE REFERENCE-SERIES VOLTAGE REFERENCE | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPA2012D2 | 2.1W 立体声 D 类音频功率放大器 | DIGITAL AMPLIFIER SOLUTION-ANALOG INPUT CLASS D AMPLIFIER | TI 客户还评估了此产品。 |
| SN74LVC1G3157 | 单极双闸模拟开关 | SIGNAL SWITCH-ANALOG SWITCH/MULTIPLEXER(less than or equal to 5V) | TI 客户还评估了此产品。 |
| CC2530 | 用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 的第二代片上系统解决方案 | Low Power RF ICs-2.4 GHZ | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS63020 | High Current Buck-Boost Converter | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-BUCK-BOOST REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPD4E002 | 具有 +/-15kV ESD 保护的四路低电容阵列 | ESD/EMI Protection-ESD Solution | TI 客户还评估了此产品。 |