|
|
|
|
其它合格版本 TLV320AIC3106-Q1
评估了此产品的客户还评估了
产品信息特性
View All Features in Datasheet 说明
The TLV320AIC3106 is a low-power stereo audio codec with stereo headphone amplifier, as well as multiple inputs and outputs programmable in single-ended or fully differential configurations. Extensive register-based power control is included, enabling stereo 48-kHz DAC playback as low as 15 mW from a 3.3-V analog supply, making it ideal for portable battery-powered audio and telephony applications. The record path of the TLV320AIC3106 contains integrated microphone bias, digitally controlled stereo microphone preamplifier, and automatic gain control (AGC), with mix/mux capability among the multiple analog inputs. Programmable filters are available during record which can remove audible noise that can occur during optical zooming in digital cameras. View All Description in Datasheet |
| 价格(美元) | 封装 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 样片 |
| 6PAIC3106IRGZRQ1 | ACTIVE | -40 to 85 | 2.65 | 1ku | VQFN (RGZ) | 48 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| 已报告的分销商库存 截至 5:45 PM GMT, 2010年 7月 30日 | |||
| 地区 | 公司 | 库存 | 采购 |
| 6PAIC3106IRGZRQ1 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| 查看中国经销商 | |||
有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| 6PAIC3106IRGZRQ1 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 用于音频转换器的软件驱动程序 | CODECDRIVERS-SW | Texas Instruments | 应用软件 |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| TLV320AIC3105 | 具有 6 输入、6 输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 | AUDIO CONVERTER AND CODEC-CODEC | TI 客户还评估了此产品。 |
| TLV320AIC3107 | 具有集成单声道 D 类放大器的低功耗立体声编解码器 | AUDIO CONVERTER AND CODEC-CODEC | TI 客户还评估了此产品。 |
| TLV320AIC3106 | Low Power Stereo Audio CODEC For Portable Audio/Telephony | AUDIO CONVERTER AND CODEC-CODEC | TI 客户还评估了此产品。 |
| TLV320AIC23B | 具有耳机放大器的低功耗立体声音频编解码器 | AUDIO CONVERTER AND CODEC-CODEC | TI 客户还评估了此产品。 |
| TLV320AIC3101 | Low Power Stereo Audio CODEC for Portable Audio/Telephony | AUDIO CONVERTER AND CODEC-CODEC | TI 客户还评估了此产品。 |
| TLV320AIC34 | 低功耗四通道编解码器 | AUDIO CONVERTER AND CODEC-CODEC | TI 客户还评估了此产品。 |