|
|
|
|
评估了此产品的客户还评估了
产品信息特性
View All Features in Datasheet 说明
The TLV320AIC33 is a low power stereo audio codec with stereo headphone amplifier, as well as multiple inputs and outputs programmable in single-ended or fully differential configurations. Extensive register- based power control is included, enabling stereo 48-kHz DAC playback as low as 14 mW from a 3.3-V analog supply, making it ideal for portable battery-powered audio and telephony applications. The record path of the TLV320AIC33 contains integrated microphone bias, digitally controlled stereo microphone preamplifier, and automatic gain control (AGC), with mix/mux capability among the multiple analog inputs. The playback path includes mix/mux capability from the stereo DAC and selected inputs, through programmable volume controls, to the various outputs. View All Description in Datasheet |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| TLV320AIC33IGQE | ACTIVE | -40 to 85 | 3.80 | 1ku | BGA MICROSTAR JUNIOR (GQE) | 80 | 查看 | 360 | JEDEC TRAY (10+1) | |||
| TLV320AIC33IGQER | ACTIVE | -40 to 85 | 3.45 | 1ku | BGA MICROSTAR JUNIOR (GQE) | 80 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TLV320AIC33IRGZR | ACTIVE | -40 to 85 | 3.45 | 1ku | VQFN (RGZ) | 48 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| TLV320AIC33IRGZRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 3.45 | 1ku | VQFN (RGZ) | 48 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| TLV320AIC33IRGZT | ACTIVE | -40 to 85 | 3.80 | 1ku | VQFN (RGZ) | 48 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | ||
| TLV320AIC33IRGZTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 3.80 | 1ku | VQFN (RGZ) | 48 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | ||
| TLV320AIC33IZQE | ACTIVE | -40 to 85 | 3.80 | 1ku | BGA MICROSTAR JUNIOR (ZQE) | 80 | 查看 | 360 | JEDEC TRAY (10+1) | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| TLV320AIC33IZQER | ACTIVE | -40 to 85 | 3.45 | 1ku | BGA MICROSTAR JUNIOR (ZQE) | 80 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| 已报告的分销商库存 截至 5:45 PM GMT, 2010年 7月 30日 | |||
| 地区 | 公司 | 库存 | 采购 |
| TLV320AIC33IGQE | |||
| Asia | WPI | 323 | |
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | 34 | |
| TLV320AIC33IGQER | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TLV320AIC33IRGZR | |||
| Asia | Premier Electronics | >1k | |
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Digi-Key | >1k | |
| Mouser Electronics | >1k | ||
| TLV320AIC33IRGZRG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TLV320AIC33IRGZT | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TLV320AIC33IRGZTG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TLV320AIC33IZQE | |||
| Asia | WPI | >1k | |
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Digi-Key | 268 | |
| TLV320AIC33IZQER | |||
| Asia | Premier Electronics | >1k | |
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | >1k | |
| 查看中国经销商 | |||
有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| TLV320AIC33IGQE | TBD | SNPB | Level-2-220C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TLV320AIC33IGQER | TBD | SNPB | Level-2-220C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TLV320AIC33IRGZR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TLV320AIC33IRGZRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TLV320AIC33IRGZT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TLV320AIC33IRGZTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TLV320AIC33IZQE | Green (RoHS & no Sb/Br) | SNAGCU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| TLV320AIC33IZQER | Green (RoHS & no Sb/Br) | SNAGCU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 音频的快速搜索选择工具 | AUDIO_SELECTION_TOOL | Texas Instruments | 免费评估工具 |
| TLV320AIC33EVM-PDK 评估模块 | TLV320AIC33EVM-PDK | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 用于数字双二阶滤波器的系数计算器 | COEFFICIENT-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 用于音频转换器的软件驱动程序 | CODECDRIVERS-SW | Texas Instruments | 应用软件 |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| TLV320AIC32 | 具有 6 输入 6 输出集成耳机/扬声器放大器以及 3D 效果的低功耗立体声编解码器 | AUDIO CONVERTER AND CODEC-CODEC | TI 客户还评估了此产品。 |
| SN74LVC2T45 | 具有可配置电压转换和 3 态输出的双位双电源收发器 | VOLTAGE LEVEL TRANSLATION-DUAL SUPPLY TRANSLATOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| TS3A44159 | 具有两个控件的 0.45Ω 四路 SPDT 模拟开关四通道 2:1 多路复用器/多路解复用器 | SWITCHES AND MULTIPLEXERS-ANALOG SWITCH OR MULTIPLEXER (less than or equal to 5V) | TI 客户还评估了此产品。 |
| REF02 | +5V 精密电压参考 | VOLTAGE REFERENCE-SERIES VOLTAGE REFERENCE | TI 客户还评估了此产品。 |
| ADS8326 | 16 位伪差动输入 250kSPS 串行输出的 2.7V 至 5.5V 微功耗采样 ADC | DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTER | TI 客户还评估了此产品。 |
| INA103 | 低噪声、低失真仪表放大器 | AUDIO AMPLIFIER-MICROPHONE PREAMPLIFIER | TI 客户还评估了此产品。 |
| ADS8505 | 16 位 250kHz CMOS 模数转换器,具有串行接口和 2.5V 内部参考 | DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTER | TI 客户还评估了此产品。 |
| LP2902 | 超低功耗四路运算放大器 | OPERATIONAL AMPLIFIER-STANDARD LINEAR AMPLIFIER | TI 客户还评估了此产品。 |
| LMV321 | 单路低电压轨至轨输入/输出运算放大器 | OPERATIONAL AMPLIFIER-STANDARD LINEAR AMPLIFIER | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS73201 | 具有反向电流保护的无电容、NMOS、250mA 低压降稳压器 | LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS61040 | 采用 SOT-23 封装用于 LCD 和白光 LED 的 28V 400mA 开关升压转换器 | LIGHTING AND DISPLAY SOLUTIONS-WHITE LED DRIVERS | TI 客户还评估了此产品。 |