|
|
|
|
其它合格版本 TLV431A
评估了此产品的客户还评估了
产品信息特性
说明
The TLV431 is a low-voltage 3-terminal adjustable voltage reference with specified thermal stability over applicable industrial and commercial temperature ranges. Output voltage can be set to any value between VREF (1.24 V) and 6 V with two external resistors. These devices operate from a lower voltage (1.24 V) than the widely used TL431 and TL1431 shunt-regulator references. When used with an optocoupler, the TLV431 is an ideal voltage reference in isolated feedback circuits for 3-V to 3.3-V switching-mode power supplies. These devices have a typical output impedance of 0.25 |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| TLV431ACDBVR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.32 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLV431ACDBVRE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.32 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| TLV431ACDBVRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.32 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| TLV431ACDBVT | ACTIVE | 0 to 70 | 0.60 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | ||
| TLV431ACDBVTE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.60 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | ||
| TLV431ACDBVTG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.60 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | ||
| TLV431ACDBZR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.36 | 1ku | SOT-23 (DBZ) | 3 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLV431ACDBZRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.36 | 1ku | SOT-23 (DBZ) | 3 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| TLV431ACLP | ACTIVE | 0 to 70 | 0.36 | 1ku | TO-92 (LP) | 3 | 查看 | 1000 | BULK | |||
| TLV431ACLPE3 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.36 | 1ku | TO-92 (LP) | 3 | 查看 | 1000 | BULK | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| TLV431ACLPR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.32 | 1ku | TO-92 (LP) | 3 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TLV431ACLPRE3 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.32 | 1ku | TO-92 (LP) | 3 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TLV431AID | ACTIVE | -40 to 85 | 0.32 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 75 | TUBE | 采购样片 | ||
| TLV431AIDBVR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.32 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TLV431AIDBVRE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.32 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TLV431AIDBVRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.32 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TLV431AIDBVT | ACTIVE | -40 to 85 | 0.60 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | ||
| TLV431AIDBVTE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.60 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | ||
| TLV431AIDBVTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.60 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | ||
| TLV431AIDBZR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.36 | 1ku | SOT-23 (DBZ) | 3 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLV431AIDBZRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.36 | 1ku | SOT-23 (DBZ) | 3 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| TLV431AIDE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.32 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 75 | TUBE | 采购样片 | ||
| TLV431AIDG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.32 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 75 | TUBE | 采购样片 | ||
| TLV431AIDR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.32 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TLV431AIDRE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.32 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TLV431AIDRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.32 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TLV431AILP | ACTIVE | -40 to 85 | 0.36 | 1ku | TO-92 (LP) | 3 | 查看 | 1000 | BULK | 采购样片 | ||
| TLV431AILPE3 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.36 | 1ku | TO-92 (LP) | 3 | 查看 | 1000 | BULK | 采购样片 | ||
| TLV431AILPM | ACTIVE | -40 to 85 | 0.32 | 1ku | TO-92 (LP) | 3 | 查看 | 2000 | AMMO | 采购样片 | ||
| TLV431AILPME3 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.32 | 1ku | TO-92 (LP) | 3 | 查看 | 2000 | AMMO | 采购样片 | ||
| TLV431AILPR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.32 | 1ku | TO-92 (LP) | 3 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TLV431AILPRE3 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.32 | 1ku | TO-92 (LP) | 3 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TLV431AQPK | ACTIVE | -40 to 125 | 0.32 | 1ku | SOT-89 (PK) | 3 | 1000 | LARGE T&R | 采购样片 | |||
| TLV431AQPKG3 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.32 | 1ku | SOT-89 (PK) | 3 | 1000 | LARGE T&R | 采购样片 | |||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| TLV431ACDBVR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV431ACDBVRE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV431ACDBVRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV431ACDBVT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV431ACDBVTE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV431ACDBVTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV431ACDBZR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV431ACDBZRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV431ACLP | Pb-Free (RoHS) | CU SN | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| TLV431ACLPE3 | Pb-Free (RoHS) | CU SN | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| TLV431ACLPR | Pb-Free (RoHS) | CU SN | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| TLV431ACLPRE3 | Pb-Free (RoHS) | CU SN | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| TLV431AID | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV431AIDBVR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV431AIDBVRE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV431AIDBVRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV431AIDBVT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV431AIDBVTE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV431AIDBVTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV431AIDBZR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV431AIDBZRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV431AIDE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV431AIDG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV431AIDR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV431AIDRE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV431AIDRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV431AILP | Pb-Free (RoHS) | CU SN | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| TLV431AILPE3 | Pb-Free (RoHS) | CU SN | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| TLV431AILPM | Pb-Free (RoHS) | CU SN | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| TLV431AILPME3 | Pb-Free (RoHS) | CU SN | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| TLV431AILPR | Pb-Free (RoHS) | CU SN | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| TLV431AILPRE3 | Pb-Free (RoHS) | CU SN | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| TLV431AQPK | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU SN | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TLV431AQPKG3 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU SN | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 说明 | 型号 | 公司 |
| 有源钳位正向参考设计 | PMP368 | Texas Instruments |
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| TLVH431A | 低电压可调节精密并联稳压器 | VOLTAGE REFERENCE - SHUNT VOLTAGE REFERENCE | 器件与被比较器件具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效。 It offers a wider range for Vout (18V max) and Iz (80mA max). |
| TLVH432A | 低电压可调节精度并联稳压器 | VOLTAGE REFERENCE - SHUNT VOLTAGE REFERENCE | 器件与被比较器件具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效。 It offers a wider range for Vout (18V max) and Iz (80mA max), as well as different pinouts for SOT23-3 & SOT-89 packages. |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| TL431 | 可调节精密并联稳压器 | VOLTAGE REFERENCE-SHUNT VOLTAGE REFERENCE | TI 客户还评估了此产品。 |
| TLV70033 | 用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器 | LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS62290 | 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS54620 | 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS54331 | 具有 Eco-Mode™ 的 3A 28V 570kHz 降压 SWIFT™ DC/DC 转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS2051B | 单路限流配电开关 | PCMCIA AND USB-USB POWER SWITCHES | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS74801 | 具有可编程软启动的 1.5A LDO | LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS2052B | 限流配电开关 | PCMCIA AND USB-USB POWER SWITCHES | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS61085 | 具有强制 PWM 模式的 18.5V、2A、650kHz/1.2MHz 升压 DC-DC 转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-UP REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS79333 | 超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 200mA 低压降稳压器 | LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS61087 | 具有强制 PWM 模式的 18.5V、3.2A、650kHz/1.2MHz 升压 DC-DC 转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-UP REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |