TLV5630 状态: ACTIVE

具有内部参考的 2.7V 至 5.5V 12 位 8 通道串行 DAC

      
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • TLV5631 - 10-bit equivalent device
  • TLV5632 - 8-bit equivalent device

更多替代产品


数据表

Download - PDF Icon

 TLV5610IYE TLV5630
Resolution(Bits)12  12  
DAC: Channels8  8  
Settling Time(µs)1  1  
Sample / Update Rate(MSPS)0.283  0.283  
InterfaceSerial SPI  Serial SPI  
Output TypeVoltage  Voltage  
Voltage RangeVref  2, 4  
Current Range(mA)2  2  
DNL(Max)(+/-LSB)1  1  
INL(Max)(+/-LSB)6  6  
INL (+/-)(Max)(%)0.15  015  
Monotonicity12  12  
Power Consumption(Typ)(mW)18  18  
ArchitectureString  String  
Reference: TypeExt  Int/Ext  
Analog Voltage AV/DD(Min)(V)2.7  2.7  
Analog Voltage AV/DD(Max)(V)5.5  5.5  
Logic Voltage DV/DD(Min)(V)2.7  2.7  
Logic Voltage DV/DD(Max)(V)5.5  5.5  
No. of Supplies (Unipolar)1  1  
RatingCatalog  Catalog  
Pin/Package20DIESALE  20TSSOP, 20SOIC  
Approx. Price (US$) 8.50 | 1ku   8.85 | 1ku  
Thermal ShutdownNo  No  
 样片样片
 库存库存

产品信息

特性

  • Eight Voltage Output DACs inOne Package
    • TLV5630 . . .12-Bit
    • TLV5631 . . .10-Bit
    • TLV5632 . . .8-Bit
    • 1 µs in Fast Mode
    • 3 µs in Slow Mode
  • Programmable Settling Time vs Power
    Consumption
    • 1 µs in Fast Mode
    • 3 µs in Slow Mode
    • 18 mW in Slow Mode at 3 V
    • 48 mW in Fast Mode at 3 V
  • Compatible With TMS320 and SPI Serial Ports
  • Monotonic Over Temperature
  • Low Power Consumption:
    • 18 mW in Slow Mode at 3 V
    • 48 mW in Fast Mode at 3 V
  • Power-Down Mode
  • Internal Reference
  • Data Output for Daisy-Chaining
  • APPLICATIONS
    • Digital Servo Control Loops
    • Digital Offset and Gain Adjustment
    • Industrial Process Control
    • Machine and Motion Control Devices
    • Mass Storage Devices

说明

The TLV5630, TLV5631, and TLV5632 are pin-compatible,eight-channel, 12-/10-/8-bit voltage output DACs each with a flexible serial interface. The serial interface allows glueless interface to TMS320 and SPI, QSPI, and Microwire serial ports. It is programmed with a 16-bit serial string containing 4 control and 12 data bits.

Additional features are a power-down mode, an LDAC input for simultaneous update of all eight DAC outputs, and a data output which can be used to cascade multiple devices, and an internal programmable band-gap reference.

The resistor string output voltage is buffered by a rail-to-rail output amplifier with a programmable settling time to allow the designer to optimize speed vs power dissipation. The buffered, high-impedance reference input can be connected to the supply voltage.

Implemented with a CMOS process, the DACs are designed for single-supply operation from 2.7 V to 5.5 V, and can operate on two separate analog and digital power supplies. The devices are available in 20-pin SOIC and TSSOP packages.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
TLV5630IDWACTIVE-40 to 858.85 | 1kuSOIC (DW) | 20 查看 25 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
TLV5630IDWG4ACTIVE-40 to 858.85 | 1kuSOIC (DW) | 20 查看 25 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
TLV5630IPWACTIVE-40 to 859.75 | 1kuTSSOP (PW) | 20 查看 70 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
TLV5630IPWG4ACTIVE-40 to 859.75 | 1kuTSSOP (PW) | 20 查看 70 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
TLV5630IPWRACTIVE-40 to 858.85 | 1kuTSSOP (PW) | 20 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
TLV5630IPWRG4ACTIVE-40 to 858.85 | 1kuTSSOP (PW) | 20 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
TLV5630IDW截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 1 Week 中国WPI 115
TLV5630IDWG4截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 1 Week无报告
查看经销商
   
TLV5630IPW截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 8 Weeks 中国WPI 92
TLV5630IPWG4截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 8 Weeks无报告
查看经销商
   
TLV5630IPWR截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
TLV5630IPWRG4截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
TLV5630IDW 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TLV5630IDWG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TLV5630IPW 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TLV5630IPWG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TLV5630IPWR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TLV5630IPWRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

TLV5630 最新技术文档 Help

数据表

用户指南

查看 数模转换器 的用户指南

更多文献资料

查看 数模转换器 的更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
针对 Code Composer Studio 的 DCPFREETOOL 软件插件DCPFREETOOLTexas Instruments实用程序/插件

型号 名称 产品系列 注释
TLV5631   具有内部参考的 2.7V 至 5.5V 10 位 8 通道串行 DAC     10-bit equivalent device  
TLV5632   8 位 8 通道 1/3us DAC,串行 输入、可编程建立时间/功耗、低功耗、自动断电、内部参考     8-bit equivalent device  
DAC7568   具有 2.5V、2ppm/℃ 内部参考的 12 位、八通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC     12-bit equivalent with lower power, better internal reference drift and smaller package  
TLV5629   8 位 8 通道 1/3 us DAC,具有串行 输入、可编程建立时间/功耗、低功耗和电源关闭功能     8-bit equivalent device with no internal reference  
TLV5628   8 位,10us 八路 DAC,串行输入,可编程 1x 或 2x 输出,低功耗     8-bit equivalent device with larger settling time and no internal reference  
REF5050   低噪声、极低漂移、高精度电压基准   REFERENCES - SERIES VOLTAGE REFERENCES   SERIES VOLTAGE REFERENCE    
OPA211   1.1nV/(sqrt)Hz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier in DFN-8 Pkg   PRECISION AMPLIFIERS - LOW NOISE   OPERATIONAL AMPLIFIER    
XTR111   Precision Voltage-to-Current Converter/Transmitter   SENSORS, SENSOR CONDITIONING, 4-20MA TRANSMITTERS - 4-20MA CONDITIONING   VOLTAGE TO CURRENT TRANSMITTER    

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here