|
|
|
|
另请参阅
产品信息特性
MCS is a registered trademark of Intel Corporation . 说明
The TLV5633 is a 12-bit voltage output digital- to-analog converter (DAC) with an 8-bit microcontroller compatible parallel interface. The 8 LSBs, the 4 MSBs, and 5 control bits are written using three different addresses. Developed for a wide range of supply voltages, the TLV5633 can be operated from 2.7 V to 5.5 V. The resistor string output voltage is buffered by a x2 gain rail-to-rail output buffer. The buffer features a Class A (slow mode: AB) output stage to improve stability and reduce settling time. The programmable settling time of the DAC allows the designer to optimize speed versus power dissipation. With its on-chip programmable precision voltage reference, the TLV5633 simplifies overall system design. Because of its ability to source up to 1 mA, the internal reference can also be used as a system reference. The settling time and the reference voltage can be chosen by a control register. Implemented with a CMOS process, the device is designed for single supply operation from 2.7 V to 5.5 V. It is available in 20-pin SOIC and TSSOP packages in standard commercial and industrial temperature ranges. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| TLV5633CDW | ACTIVE | 0 to 70 | 5.90 | 1ku | SOIC (DW) | 20 | 查看 | 25 | TUBE | 采购样片 | ||
| TLV5633CDWG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 5.90 | 1ku | SOIC (DW) | 20 | 查看 | 25 | TUBE | 采购样片 | ||
| TLV5633CPW | ACTIVE | 0 to 70 | 6.50 | 1ku | TSSOP (PW) | 20 | 查看 | 70 | TUBE | 采购样片 | ||
| TLV5633CPWG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 6.50 | 1ku | TSSOP (PW) | 20 | 查看 | 70 | TUBE | 采购样片 | ||
| TLV5633CPWR | ACTIVE | 0 to 70 | 5.90 | 1ku | TSSOP (PW) | 20 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TLV5633CPWRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 5.90 | 1ku | TSSOP (PW) | 20 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TLV5633IDW | ACTIVE | -40 to 85 | 6.35 | 1ku | SOIC (DW) | 20 | 查看 | 25 | TUBE | 采购样片 | ||
| TLV5633IDWG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 6.35 | 1ku | SOIC (DW) | 20 | 查看 | 25 | TUBE | 采购样片 | ||
| TLV5633IPW | ACTIVE | -40 to 85 | 6.35 | 1ku | TSSOP (PW) | 20 | 查看 | 70 | TUBE | 采购样片 | ||
| TLV5633IPWG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 6.35 | 1ku | TSSOP (PW) | 20 | 查看 | 70 | TUBE | 采购样片 | ||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| TLV5633CDW | 截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 1 Week | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TLV5633CDWG4 | 截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 1 Week | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TLV5633CPW | 截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 1 Week | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TLV5633CPWG4 | 截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 1 Week | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TLV5633CPWR | 截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TLV5633CPWRG4 | 截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TLV5633IDW | 截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 1 Week | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TLV5633IDWG4 | 截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 1 Week | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TLV5633IPW | 截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 1 Week | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TLV5633IPWG4 | 截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 1 Week | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| TLV5633CDW | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV5633CDWG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV5633CPW | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV5633CPWG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV5633CPWR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV5633CPWRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV5633IDW | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV5633IDWG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV5633IPW | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TLV5633IPWG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| DAC8541 | 具有 1.8V 兼容并行接口和轨至轨电压输出的低功耗 16 位数模转换器 | 16-bit equivalent device with larger settling time and no internal reference | |
| DAC715 | 具有 16 位总线接口的 16 位数模转换器 | 16-bit equivalent device with larger settling time and works off an internal reference only | |
| REF5050 | 低噪声、极低漂移、高精度电压基准 | REFERENCES - SERIES VOLTAGE REFERENCES | SERIES VOLTAGE REFERENCE |
| OPA211 | 1.1nV/(sqrt)Hz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier in DFN-8 Pkg | PRECISION AMPLIFIERS - LOW NOISE | OPERATIONAL AMPLIFIER |
| XTR111 | Precision Voltage-to-Current Converter/Transmitter | SENSORS, SENSOR CONDITIONING, 4-20MA TRANSMITTERS - 4-20MA CONDITIONING | VOLTAGE TO CURRENT TRANSMITTER |