TLV5639 状态: ACTIVE

12 位,DAC,并行,电压输出,可编程内部 参考,建立时间、功耗、1 通道

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon

 DAC7621 TLV5619 TLV5633 TLV5639
Resolution(Bits)12  12  12  12  
DAC: Channels1  1  1  1  
Settling Time(µs)10  1  1  1  
Sample / Update Rate(MSPS)0.143  1  0.286  0.286  
InterfaceParallel  Parallel  Parallel  Parallel  
Output TypeVoltage  Voltage  Voltage  Voltage  
Voltage Range4  Vref  2, 4  2, 4  
Current Range(mA)5  1  2  2  
DNL(Max)(+/-LSB)1  1  0.5  0.5  
INL(Max)(+/-LSB)1  4  3  3  
INL (+/-)(Max)(%)0.024  0.1  0.07  0.07  
Monotonicity12  12  12  12  
SNR(Typ)(dB) 78  78  78  
SFDR(Typ)(dB) 72  74  74  
Power Consumption(Typ)(mW)2.5  4.3  2.7  2.7  
ArchitectureR-2R  String  String  String  
Reference: TypeInt/Ext  Ext  Int/Ext  Int/Ext  
Analog Voltage AV/DD(Min)(V)4.75  2.7  2.7  2.7  
Analog Voltage AV/DD(Max)(V)5.25  5.5  5.5  5.25  
Logic Voltage DV/DD(Min)(V)4.75  2.7  2.7  2.7  
Logic Voltage DV/DD(Max)(V)5.25  5.5  5.5  5.25  
No. of Supplies (Unipolar)1  1  1  1  
RatingCatalog  Catalog  Catalog  Catalog  
Pin/Package20SSOP  20SOIC, 20TSSOP  20SOIC, 20TSSOP  20SOIC, 20TSSOP  
Approx. Price (US$) 2.75 | 1ku   3.30 | 1ku   5.90 | 1ku   3.45 | 1ku  
Thermal ShutdownNo  No  No  No  
 样片样片样片样片
 库存库存库存库存

产品信息

特性

  • 12-Bit Voltage Output DAC
  • Programmable Internal Reference
  • Programmable Settling Time vs Power Consumption
    • 1 µs in Fast Mode
    • 3.5 µs in Slow Mode
  • Compatible With TMS320
  • Differential Nonlinearity...<0.5 LSB Typ
  • Voltage Output Range ... 2x the Reference Voltage
  • Monotonic Over Temperature
  • APPLICATIONS
    • Digital Servo Control Loops
    • Digital Offset and Gain Adjustment
    • Industrial Process Control
    • Machine and Motion Control Devices
    • Mass Storage Devices

说明

The TLV5639 is a 12-bit voltage output digital-to-analog converter (DAC) with a microprocessor compatible parallel interface. It is programmed with a 16-bit data word containing 4 control and 12 data bits. Developed for a wide range of supply voltages, the TLV5639 can be operated from 2.7 V to 5.5 V.

The resistor string output voltage is buffered by a x2 gain rail-to-rail output buffer. The buffer features a ClassAB output stage to improve stability and reduce settling time. The programmable settling time of the DAC allows the designer to optimize speed versus power dissipation. Because of its ability to source up to 1 mA, the internal reference can also be used as a system reference. With its on-chip programmable precision voltage reference, the TLV5639 simplifies overall system design. The settling time and the reference voltage can be chosen by the control bits within the 16-bit data word.

Implemented with a CMOS process, the device is designed for single supply operation from 2.7 V to 5.5 V. It is available in 20-pin SOIC and TSSOP packages in standard commercial and industrial temperature ranges.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
TLV5639CDWACTIVE0 to 703.45 | 1kuSOIC (DW) | 20 查看 25 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
TLV5639CDWG4ACTIVE0 to 703.45 | 1kuSOIC (DW) | 20 查看 25 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
TLV5639CDWRACTIVE0 to 703.45 | 1kuSOIC (DW) | 20 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
TLV5639CDWRG4ACTIVE0 to 703.45 | 1kuSOIC (DW) | 20 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
TLV5639CPWACTIVE0 to 703.45 | 1kuTSSOP (PW) | 20 查看 70 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
TLV5639CPWG4ACTIVE0 to 703.45 | 1kuTSSOP (PW) | 20 查看 70 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
TLV5639IDWACTIVE-40 to 853.70 | 1kuSOIC (DW) | 20 查看 25 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
TLV5639IDWG4ACTIVE-40 to 853.70 | 1kuSOIC (DW) | 20 查看 25 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
TLV5639IPWACTIVE-40 to 854.10 | 1kuTSSOP (PW) | 20 查看 70 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
TLV5639IPWG4ACTIVE-40 to 854.10 | 1kuTSSOP (PW) | 20 查看 70 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
TLV5639IPWRACTIVE-40 to 853.70 | 1kuTSSOP (PW) | 20 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
TLV5639IPWRG4ACTIVE-40 to 853.70 | 1kuTSSOP (PW) | 20 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
TLV5639CDW截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 1 Week无报告
查看经销商
   
TLV5639CDWG4截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 1 Week无报告
查看经销商
   
TLV5639CDWR截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
TLV5639CDWRG4截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
TLV5639CPW截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 1 Week无报告
查看经销商
   
TLV5639CPWG4截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 1 Week无报告
查看经销商
   
TLV5639IDW截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 1 Week 中国WPI 52
TLV5639IDWG4截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 1 Week无报告
查看经销商
   
TLV5639IPW截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 1 Week 中国WPI 84
TLV5639IPWG4截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 1 Week无报告
查看经销商
   
TLV5639IPWR截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 14 Weeks无报告
查看经销商
   
TLV5639IPWRG4截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:02 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 14 Weeks无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
TLV5639CDW 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TLV5639CDWG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TLV5639CDWR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TLV5639CDWRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TLV5639CPW 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TLV5639CPWG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TLV5639IDW 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TLV5639IDWG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TLV5639IPW 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TLV5639IPWG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TLV5639IPWR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TLV5639IPWRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

TLV5639 最新技术文档 Help

数据表

应用手册

查看 数模转换器 的应用手册

用户指南

查看 数模转换器 的用户指南

模型

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
TLV5619-TLV5639EVM 评估模块TLV5619-TLV5639EVMTexas Instruments开发电路板/EVM

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here