TMP102 状态: ACTIVE

采用 SOT563 封装具有 SMBus/双线串行接口的低功耗数字温度传感器

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon

 TMP102
InterfaceI2C, SMBus  
Accuracy Over Temp Range(Max)(C)2  
Temp Resolution(Min)(bits)12  
Temp Resolution(Max)(bits)12  
Temp Range(Min)(C)-40  
Temp Range(Max)(C)125  
Supply Voltage(Min)(V)1.4  
Supply Voltage(Max)(V)3.6  
Iq(Typ)(uA)10  
Operating Temp Range(Celsius)-40 to 125  
Pin/Package6SOT  
RatingCatalog  
 样片
 库存

产品信息

特性

  • TINY SOT563 PACKAGE
  • ACCURACY: 0.5°C (-25°C to +85°C)
  • LOW QUIESCENT CURRENT:
    10µA Active (max)
    1µA Shutdown (max)
  • SUPPLY RANGE: 1.4V to 3.6V
  • RESOLUTION: 12 Bits
  • DIGITAL OUTPUT: Two-Wire Serial Interface
  • APPLICATIONS
    • PORTABLE AND BATTERY-POWERED APPLICATIONS
    • POWER-SUPPLY TEMPERATUREMONITORING
    • COMPUTER PERIPHERAL THERMAL PROTECTION
    • NOTEBOOK COMPUTERS
    • BATTERY MANAGEMENT
    • OFFICE MACHINES
    • THERMOSTAT CONTROLS
    • ELECTROMECHANICAL DEVICE TEMPERATURES
    • GENERAL TEMPERATURE MEASUREMENTS:
      Industrial Controls
      Test Equipment
      Medical Instrumentations

SMBus is a trademark of Intel, Inc.

说明

The TMP102 is a two-wire, serial output temperaturesensor available in a tiny SOT563 package. Requiring no external components, the TMP102 is capable of reading temperatures to a resolution of 0.0625°C.

The TMP102 features SMBus and two-wire interface compatibility, and allows up to four devices on one bus. It also features an SMB alert function.

The TMP102 is ideal for extended temperature measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications. The device is specified for operation over a temperature range of -40°C to +125°C.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
TMP102AIDRLRACTIVE-40 to 1250.80 | 1kuSOT (DRL) | 6 4000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
TMP102AIDRLRG4ACTIVE-40 to 1250.80 | 1kuSOT (DRL) | 6 4000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
TMP102AIDRLTACTIVE-40 to 1250.90 | 1kuSOT (DRL) | 6 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
TMP102AIDRLTG4ACTIVE-40 to 1250.90 | 1kuSOT (DRL) | 6 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
TMP102AIDRLR截至 9:45 PM GMT, 2009年 7月 2日截至 9:45 PM GMT, 2009年 7月 2日
 交货周期地区公司库存采购
 6 Weeks无报告
查看经销商
   
TMP102AIDRLRG4截至 9:45 PM GMT, 2009年 7月 2日截至 9:45 PM GMT, 2009年 7月 2日
 交货周期地区公司库存采购
 6 Weeks无报告
查看经销商
   
TMP102AIDRLT截至 9:45 PM GMT, 2009年 7月 2日截至 9:45 PM GMT, 2009年 7月 2日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks 中国WPI 61
TMP102AIDRLTG4截至 9:45 PM GMT, 2009年 7月 2日截至 9:45 PM GMT, 2009年 7月 2日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
TMP102AIDRLR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TMP102AIDRLRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TMP102AIDRLT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TMP102AIDRLTG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

TMP102 最新技术文档 Help

数据表

更多文献资料

查看 温度传感器 的更多文献资料

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here