|
|
|
|
评估了此产品的客户还评估了
产品信息特性
All trademarks are the property of their respective owners. 说明
The TMP105 is a two-wire, serial output temperature sensor available in a WCSP package. Requiring no external components, the TMP105 is capable of reading temperatures with a resolution of 0.0625°C. The TMP105 features a Two-Wire interface that is SMBus-compatible, with the TMP105 allowing up to two devices on one bus. The TMP105 features an SMBus Alert function. The TMP105 is ideal for extended temperature measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications. The TMP105 is specified for operation over a temperature range of -40°C to +125°C. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| TMP105YZCR | ACTIVE | -40 to 125 | 0.85 | 1ku | DSBGA (YZC) | 6 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TMP105YZCRG4 | ACTIVE | -40 to 125 | DSBGA (YZC) | 6 | 采购样片 | ||||
| TMP105YZCT | ACTIVE | -40 to 125 | 1.00 | 1ku | DSBGA (YZC) | 6 | 250 | SMALL T&R | |||
| TMP105YZCTG4 | ACTIVE | -40 to 125 | DSBGA (YZC) | 6 | 采购样片 | ||||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| 已报告的分销商库存 截至 5:19 PM GMT, 2010年 9月 8日 | |||
| 地区 | 公司 | 库存 | 采购 |
| TMP105YZCR | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TMP105YZCT | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| 查看中国经销商 | |||
有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| TMP105YZCR | Green (RoHS & no Sb/Br) | Call TI | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TMP105YZCT | Green (RoHS & no Sb/Br) | Call TI | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| TMP101 | 数字温度传感器,具有 I2C 串行接口和可编程 温度调节/警报功能 | TEMPERATURE SENSORS AND CONTROL ICs-TEMPERATURE SENSOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| TMP106 | 具有双线接口的芯片级封装数字温度传感器 | TEMPERATURE SENSORS AND CONTROL ICs-TEMPERATURE SENSOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| TMP175 | 具有双线接口的数字温度传感器 | TEMPERATURE SENSORS AND CONTROL ICs-TEMPERATURE SENSOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| TMP112 | TMP112 高精度低功耗数字温度传感器 | TEMPERATURE SENSORS AND CONTROL ICs-TEMPERATURE SENSOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| TMP275 | 0.5C 数字输出温度传感器 | TEMPERATURE SENSORS AND CONTROL ICs-TEMPERATURE SENSOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| TMP125 | TMP125:具有 SPI (TM) 接口的 2 摄氏度精确数字温度传感器 | TEMPERATURE SENSORS AND CONTROL ICs-TEMPERATURE SENSOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| TMP122 | 具有 SPI 接口的 1.5℃ 精度可编程温度传感器 | TEMPERATURE SENSORS AND CONTROL ICs-TEMPERATURE SENSOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| TMP141 | 数字输出温度传感器 | TEMPERATURE SENSORS AND CONTROL ICs-TEMPERATURE SENSOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| TMP20 | +/-2.5℃ 低功耗模拟输出温度传感器 | TEMPERATURE SENSORS AND CONTROL ICs-TEMPERATURE SENSOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| TMP102 | 采用 SOT563 封装具有 SMBus/双线串行接口的低功耗数字温度传感器 | TEMPERATURE SENSORS AND CONTROL ICs-TEMPERATURE SENSOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| TRF7960 | 多标准完全集成的 13.56MHz RFID AFE 和数据成帧阅读系统 | READER-, RF- AND TRANSPONDER-ICS-HF READERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| AMC6821 | 温度监控和风扇控制 | TEMPERATURE SENSORS AND CONTROL ICs-TEMP MONITORING AND FAN CONTROL | TI 客户还评估了此产品。 |