TMP106 状态: ACTIVE

具有双线接口的芯片级封装数字温度传感器

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon

 TMP106
InterfaceI2C, SMBus  
Accuracy Over Temp Range(Max)(C)2  
Temp Resolution(Min)(bits)9  
Temp Resolution(Max)(bits)12  
Temp Range(Min)(C)-40  
Temp Range(Max)(C)125  
Supply Voltage(Min)(V)2.7  
Supply Voltage(Max)(V)5.5  
Iq(Typ)(uA)50  
Pin/Package6DSBGA  
RatingCatalog  
 样片
 库存

产品信息

特性

  • TWO ADDRESSES
  • DIGITAL OUTPUT: Two-Wire Serial Interface
  • RESOLUTION: 9- to 12-Bits, User-Selectable
  • ACCURACY:
      ±2.0°C (max) from -25°C to +85°C
      ±3.07deg;C (max) from -40°C to +125°C
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 50µA, 0.1µA Standby
  • NO POWER-UP SEQUENCE REQUIRED, I2C PULLUPS CAN BE ENABLED PRIOR TO V+
  • APPLICATIONS
    • NOTEBOOK COMPUTERS
    • COMPUTER PERIPHERAL THERMAL PROTECTION
    • CELL PHONES
    • BATTERY MANAGEMENT
    • THERMOSTAT CONTROLS
    • ENVIRONMENTAL MONITORING AND HVAC

All trademarks are the property of their respective owners.

说明

The TMP106 is a two-wire, serial output temperature sensor available in a WCSP package. Requiring no external components, the TMP106 is capable of reading temperatures with a resolution of 0.0625°C.

The TMP106 features a Two-Wire interface that is SMBus-compatible, with the TMP106 allowing up to two devices on one bus. The TMP106 also features an SMBus Alert function.

The TMP106 is ideal for extended temperature measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态价格(美元) | Quantity封装 | 引脚封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
TMP106YZCRACTIVE0.85 | 1kuDSBGA (YZC) | 6 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
TMP106YZCTACTIVE0.95 | 1kuDSBGA (YZC) | 6 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
TMP106YZCR截至 5:01 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:01 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks 中国WPI >1k
TMP106YZCT截至 5:01 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:01 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks 中国WPI 754

查看中国经销商

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
TMP106YZCR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) Call TI Level-1-260C-UNLIM查看查看
TMP106YZCT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) Call TI Level-1-260C-UNLIM查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

TMP106 最新技术文档 Help

数据表

解决方案指南

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here