产品详情

DSP type 6 C64x+ DSP (max) (MHz) 500, 625, 700 CPU 32-/64-bit Operating system DSP/BIOS Ethernet MAC 10/100/1000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 0
DSP type 6 C64x+ DSP (max) (MHz) 500, 625, 700 CPU 32-/64-bit Operating system DSP/BIOS Ethernet MAC 10/100/1000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 0
FCBGA (CTZ) 737 576 mm² 24 x 24
下载 观看带字幕的视频 视频
TI 不提供设计支持

TI 不会为该产品的新工程(例如新内容或软件更新)提供持续的设计支持。如可用,您将在产品文件夹中找到相关的配套资料、软件和工具。您也可以在 TI E2ETM 支持论坛中搜索已归档的信息。

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 57
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMS320C6472 Fixed-Point Digital Signal Processor 数据表 (Rev. G) 2011年 6月 30日
* 勘误表 TMS320C6472 DSP Silicon Errata (Silicon Revisions 2.1, 1.2, 1.1, 1.0) (Rev. F) 2011年 7月 1日
应用手册 如何将 CCS 3.x 工程迁移至最新的 Code Composer Studio™ (CCS) (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 5月 19日
用户指南 SYS/BIOS (TI-RTOS Kernel) User's Guide (Rev. V) 2020年 6月 1日
技术文章 Spring has sprung. A sale has sprung. PDF | HTML 2016年 4月 4日
应用手册 Error Detection and Correction Mechanism of TMS320C64x+/C674x (Rev. A) 2013年 7月 19日
应用手册 Multicore Programming Guide (Rev. B) 2012年 8月 29日
用户指南 TMS320C6000 Assembly Language Tools v 7.4 User's Guide (Rev. W) 2012年 8月 21日
用户指南 TMS320C6000 Optimizing Compiler v 7.4 User's Guide (Rev. U) 2012年 8月 21日
用户指南 Emulation and Trace Headers Technical Reference Manual (Rev. I) 2012年 8月 9日
应用手册 TMS320C6472/TMS320TCI6486 DDR2 Implementation Guidelines (Rev. E) 2012年 8月 1日
应用手册 Introduction to TMS320C6000 DSP Optimization 2011年 10月 6日
用户指南 TMS320C6000 Programmer's Guide (Rev. K) 2011年 7月 11日
应用手册 TMS320C6472 Fixed-Point Digital Signal Processor Technical Brief (Rev. B) 2011年 7月 1日
用户指南 TMS320C6472/TMS320TCI648x DSP Enhanced DMA (EDMA3) Controller User's Guide (Rev. E) 2011年 7月 1日
用户指南 Bootloader User's Guide for the TMS320C645x/C647x DSP (Rev. G) 2011年 6月 3日
用户指南 Telecom Serial Interface Port (TSIP) User's Guide for the C6472/TCI6486 DSP (Rev. H) 2011年 6月 3日
用户指南 DDR2 Memory Controller User's Guide for the TMS320C6472/TMS320TCI648x DSP (Rev. J) 2011年 6月 2日
白皮书 Real-Time Ultrasound Elastography on a Multicore DSP 2011年 3月 16日
用户指南 Serial RapidIO (SRIO) User's Guide for the TMS320C6472/TMS320TCI648x (Rev. J) 2011年 2月 3日
用户指南 EMAC/MDIO Module User's Guide for the TMS320C6472/TMS320TCI6486 DSP (Rev. F) 2010年 11月 8日
用户指南 64-Bit Timer User's Guide for the TMS320C6472/TMS320TCI648x DSP (Rev. B) 2010年 9月 29日
用户指南 Shared Memory Controller User's Guide for the TMS320C6472/TMS320TCI6486 DSP (Rev. D) 2010年 9月 20日
应用手册 TMS320C6472 Power Consumption Summary (Rev. A) 2010年 9月 17日
用户指南 TMS320C64x+ DSP Megamodule Reference Guide (Rev. K) 2010年 8月 3日
用户指南 TMS320C64x/C64x+ DSP CPU and Instruction Set Reference Guide (Rev. J) 2010年 7月 30日
白皮书 Multicore processors bring innovation to portable medical imaging systems 2010年 6月 8日
应用手册 Power Ref Design for TMS320C6472, 12-Vin Digital Pwr Cntrlrs, and LDOs (Rev. A) 2010年 5月 24日
应用手册 Pwr Ref Design f/'C6472 12-Vin Digital Pwr Controllers and LDOs 2010年 4月 28日
应用手册 Power Ref Design for TMS320C6472 5Vin DC/DC Converters (1x C6472) 2010年 3月 31日
应用手册 'C6472 12Vin Flexible Pwr Design Using DCDC Controllers and LDOs (8x C6472) 2010年 3月 26日
应用手册 Power Reference Design for the 'C6472, 12V DCDC Controllers, and LDOs 2010年 3月 26日
应用手册 TMS320C6472 5V Input Pwr Design, Integrated FET DC/DC Converters and Controllers 2010年 3月 26日
用户指南 TMS320C6000 Assembly Language Tools v 7.0 User's Guide (Rev. S) 2010年 3月 18日
用户指南 TMS320C6000 Optimizing Compiler v 7.0 User's Guide (Rev. Q) 2010年 3月 18日
应用手册 EMAC Implementation Guide for the TMS320C6472/TMS320TCI6486 (Rev. A) 2009年 10月 29日
应用手册 Power-On Self Test for the TMS320C6472/TMS320TCI6486 (Rev. A) 2009年 10月 29日
应用手册 Serial RapidIO Implementation Guidelines for the TMS320C6472/TMS320TCI6486 (Rev. A) 2009年 10月 29日
应用手册 Throughput Application Report for the TMS320C6472/TMS320TCI6486 (Rev. A) 2009年 10月 29日
用户指南 Universal Test & Operations PHY Interface for ATM3 for the C6472/TCI6486 DSP (Rev. E) 2009年 10月 29日
用户指南 Inter-Integrated Circuit (I2C) Module User's Guide for the C6472/TCI648x DSP (Rev. C) 2009年 10月 28日
应用手册 Hardware Design Guide for the TMS320C6472/TMS320TCI6486 (Rev. B) 2009年 10月 26日
用户指南 General-Purpose Input/Output (GPIO) User's Guide for the C6472/TCI648x DSP (Rev. A) 2009年 10月 13日
用户指南 Host Port Interface (HPI) User's Guide for the TMS320C6472/TMS320TCI6486 DSP (Rev. B) 2009年 10月 12日
用户指南 PLL Controller User's Guide for the TMS320C6472/TMS320TCI648x DSP (Rev. A) 2009年 10月 9日
用户指南 TMS320C6472/TMS320TCI6486 DSP Power/Sleep Controller (PSC) User's Guide (Rev. B) 2009年 10月 9日
用户指南 TMS320C64x+ DSP Cache User's Guide (Rev. B) 2009年 2月 11日
用户指南 TMS320C6000 Assembly Language Tools v 6.1 User's Guide (Rev. Q) 2008年 5月 15日
用户指南 TMS320C64x+ DSP Little-Endian Library Programmer's Reference (Rev. B) 2008年 3月 6日
用户指南 XDS560 Emulator Technical Reference (Rev. A) 2007年 9月 27日
用户指南 TMS320C64x+ DSP Big-Endian Library Programmer's Reference 2006年 3月 10日
应用手册 Migrating from EDMA v2.0 to EDMA v3.0 for TMS320TCI648x DSP 2005年 12月 23日
应用手册 Migrating from TMS320C64x to TMS320C64x+ (Rev. A) 2005年 10月 20日
用户指南 High-Speed DSP Systems Design Reference Guide 2005年 5月 20日
应用手册 Using IBIS Models for Timing Analysis (Rev. A) 2003年 4月 15日
应用手册 Using Advanced Event Triggering to Debug Real-Time Problems in Embedded Systems 2002年 5月 17日
用户指南 TMS320C64x Technical Overview (Rev. B) 2001年 1月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。与低成本的 XDS110 和高性能的 XDS560v2 相比,XDS200 在低成本和高性能之间实现了平衡;并在单个仓体中支持广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 (...)

调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能非常出色的产品,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 ARM 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的跟踪,需要 XDS560v2 PRO TRACE

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (480Mbps) (...)

从分销商处购买
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

从分销商处购买
软件开发套件 (SDK)

LINUXMCSDK 用于 C66x、C647x 和 C645x 的 Linux MCSDK

NOTE: K2x, C665x and C667x devices are now actively maintained on the Processor-SDK release stream. See links above.

Our Multicore Software Development Kits (MCSDK) provide highly-optimized bundles of foundational, platform-specific drivers to enable development on selected TI ARM and DSP devices. (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字信号处理器 (DSP)
TMS320C6455 C64x+ 频率高达 1.2GHz、具有 64 位 EMIFA、32 位和 16 位 DDR2、1Gbps 以太网的定点 DSP TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320C6472 定点数字信号处理器 TMS320C6474 多核数字信号处理器 TMS320C6670 用于通信和电信的 4 核定点和浮点 DSP TMS320C6678 高性能八核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz
硬件开发
评估板
TMDSDSK6455 TMS320C6455 DSP 入门套件 (DSK)
下载选项
软件开发套件 (SDK)

MEDIMGSTK-C66X 用于医疗成像的 TI 嵌入式处理器软件工具套件 (STK-MED) - 用于基于 C66x 和 C64x+ 的处理器

The TI Embedded Processor Software Toolkit for Medical Imaging (STK-MED) is a collection of several standard ultrasound and optical coherence tomography (OCT) algorithms for TI’s C66x™ and C64x+™ architecture. The algorithms showcase how medical imaging functions can leverage the C66x and (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字信号处理器 (DSP)
DM505 适用于视觉分析的 SoC,采用 15mm 封装 SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP TMS320C6454 C64x+ 定点 DSP - 高达 1GHz、64 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、1Gbps 以太网 TMS320C6455 C64x+ 频率高达 1.2GHz、具有 64 位 EMIFA、32 位和 16 位 DDR2、1Gbps 以太网的定点 DSP TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320C6472 定点数字信号处理器 TMS320C6474 多核数字信号处理器
下载选项
驱动程序或库

SPRC264 — TMS320C5000/6000 图像库 (IMGLIB)

C5000/6000 图像处理库 (IMGLIB) 是一款经过优化的图像/视频处理函数库,适用于 C 语言程序员。其中包括计算量庞大的实时应用程序常用的可使用 C 语言调用的通用影像/视频处理例程。使用这些例程可实现比等效标准 ANSI C 语言代码更高的性能。通过向即用型 DSP 函数提供源代码,IMGLIB 可以显著缩短应用程序开发时间。


请参阅基准测试:DSP 内核基准测试

用户指南: PDF
驱动程序或库

SPRC265 — TMS320C6000 DSP 库 (DSPLIB)

TMS320C6000 数字信号处理器库 (DSPLIB) 是一款平台优化型 DSP 函数库,适用于 C 编程器。它包括 C 语言可调用的通用信号处理例程,通常用于计算密集型的实时应用中。使用这些例程可实现比等效标准 ANSI C 语言代码更高的性能。通过使用源代码提供即用型 DSP 函数,DSPLIB 可以显著缩短应用开发时间。


请参阅基准测试:DSP 内核基准测试

用户指南: PDF
驱动程序或库

SPRCA03 — TMS320C6472 芯片支持库 (CSL)

C64x+ 高性能 DSP 芯片支持库 (CSL) 提供了一个应用程序接口 (API),用于配置和控制片上外设。CSL 使用明确定义的 API 实现了易用性和各种 C64x+ 器件之间的兼容性。CSL 还可通过在 C64x+ 高性能 DSP 器件之间提供 API 标准化和可移植性来缩短开发时间。
驱动程序或库

TELECOMLIB — 用于 TMS320C64x+ 和 TMS320C55x 处理器的电信和媒体库 - FAXLIB、VoLIB 和 AEC/AER

Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize embedded applications. Code Composer Studio is available across Windows®, Linux® and macOS® platforms.

(...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。

启动 下载选项
alarm通知
软件编解码器

ADT-3P-DSPVOIPCODECS — 自适应数字技术 DSP VOIP、语音和音频编解码器

Adaptive Digital 是音质增强算法的开发公司,提供可与 TI DSP 配合使用的一流声学回声消除软件。Adaptive Digital 在算法开发、实施、优化和配置调优方面具有丰富的经验。他们提供适用于语音技术、音质软件、回声消除、会议软件、语音压缩算法的解决方案和即用型解决方案。

如需了解有关 Adaptive Digital 的更多信息,请访问 https://www.adaptivedigital.com
软件编解码器

C64XPLUSCODECS — 编解码器 - 视频和语音 - 基于 C64x+ 的器件(OMAP35x、C645x、C647x、DM646、DM644x 和 DM643x)

TI 编解码器免费提供,附带生产许可且现在可供下载。所有编解码器均经过生产环境测试,可轻松集成到视频和语音应用中。点击“获取软件”按钮(上方),获取经过测试的最新编解码器版本。该页面及每个安装程序中都包含有数据表和发布说明。

其他信息:

仿真模型

C6472 ZTZ BSDL Model

SPRM384.ZIP (106 KB) - BSDL Model
仿真模型

C6472 ZTZ IBIS Model

SPRM383.ZIP (170 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (CTZ) 737 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频