TMS320C6748 状态: ACTIVE

TMS320C6748 Fixed/Floating Point DSP

      
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • TMS320C6746 - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 
  • TMS320C6742 - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 
  • OMAP-L138 - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 

数据表

Download - PDF Icon
 

功能方框图


enlarge 放大

 TMS320C6748-300
CPU1 C674x  
Peak MMACS2400  
Frequency(MHz)300  
On-Chip L1/SRAM64 KB  
On-Chip L2/SRAM256 KB  
ROM1024 KB  
EMIF1 16-Bit EMIFA,16-Bit DDR2/mDDR  
External Memory Type SupportedAsync SRAM,SDRAM,DDR2,mDDR,NAND Flash,NOR  
DMA2 32-Ch EDMA  
EMAC10/100  
HPI1 16-bit  
uPP1  
LCD1  
VPIF1  
MMC/SD2  
I2C2  
SPI2  
SATA1  
UART3  
USB2  
PWM2  
eCAP3  
McASP1  
McBSP2  
Timers3 64-Bit GP,1 64-Bit GP/WD  
RTC1  
Core Supply (Volts)1.2 V,1.1 V,1.0 V,(Variable)  
IO Supply (Volts)1.8 V,3.3 V  
Operating Temperature Range (°C)0 to 90,-40 to 105  
 样片
 无库存

评估了此产品的客户还评估了

产品信息

特性

  • 300-MHz C674x VLIW DSP
  • C674x Instruction Set Features
    • Superset of the C67x+™ and C64x+™ ISAs
    • 2400/1800 C674x MIPS/MFLOPS
    • Byte-Addressable (8-/16-/32-/64-Bit Data)
    • 8-Bit Overflow Protection
    • Bit-Field Extract, Set, Clear
    • Normalization, Saturation, Bit-Counting
    • Compact 16-Bit Instructions
  • C674x Two Level Cache Memory Architecture
    • 32K-Byte L1P Program RAM/Cache
    • 32K-Byte L1D Data RAM/Cache
    • 256K-Byte L2 Unified Mapped RAM/Cache
    • Flexible RAM/Cache Partition (L1 and L2)
    • 1024K-Byte Boot ROM
  • Enhanced Direct-Memory-Access Controller 3 (EDMA3):
    • 2 Channel Controllers
    • 3 Transfer Controllers
    • 64 Independent DMA Channels
    • 16 Quick DMA Channels

View All Features in Datasheet

说明

The device is a Low-power applications processor based on a C674x DSP core. It provides significantly lower power than other members of the TMS320C6000™ platform of DSPs.

The device enables OEMs and ODMs to quickly bring to market devices featuring robust operating systems support, rich user interfaces, and high processing performance life through the maximum flexibility of a fully integrated mixed processor solution.

The device DSP core uses a two-level cache-based architecture. The Level 1 program cache (L1P) is a 32KB direct mapped cache and the Level 1 data cache (L1D) is a 32KB 2-way set-associative cache. The Level 2 program cache (L2P) consists of a 256KB memory space that is shared between program and data space.

View All Description in Datasheet

    

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
Code Composer Studio (CCStudio) 集成开发环境 (IDE) - v4.xCCSTUDIOTexas InstrumentsCode Composer Studio(TM) IDE
XDS510 类仿真器XDS510Texas Instruments仿真器/分析仪
SEED-XDS510PLUSSEED International Ltd.仿真器/分析仪
SEED-XDS560PLUSSEED International Ltd.仿真器/分析仪
SAU510-USB PLUSSauris GmbH仿真器/分析仪
C6Flo Graphical Development Tool for TMS320C6000 DevicesC6FLO-DSPTOOLTexas Instruments实用程序/插件
ICETEK-XDS560UREALTIME Technology CO.,LTD.开发工具
OMAP-L138 实验板套件TMDXL138LOGICEXPTexas Instruments开发电路板/EVM
OMAP-L138/TMS320C6748 EVMTMDXOSKL138BETTexas Instruments开发电路板/EVM
C64x+ DSP 库 (DSPLIB)SPRC265 Texas Instruments 信号处理库 
C64x+ IQMath 库 - 虚拟浮点引擎SPRC542 Texas Instruments 信号处理库 
C64x+ 图像库 (IMGLIB)SPRC264 Texas Instruments 信号处理库 
C67x 快速运行时支持 (RTS) 库SPRC060 Texas Instruments 信号处理库 
TMS320C674x DSP 库SPRC900 Texas Instruments 信号处理库 
TMS320C67x DSP 库SPRC121 Texas Instruments 信号处理库 
PRU 软件开发包SPRC940 Texas Instruments 应用软件 
基于 C64x+ 器件的加密(OMAP35x、C645x、C647x、DM646x、DM644x, DM643x、DM674x、DM648)C64XPLUSCRYPTO Texas Instruments 应用软件 
C64x+IMGLIB Simulink 块SPRC589 Texas Instruments 特定应用库 
C64x+IQMathLibrary Simulink 块SPRC590 Texas Instruments 特定应用库 
用于 OMAP-L1x 和 TMS320C674x 器件的软件开发套件 (SDK)SDK-OMAPLXC674X Texas Instruments 软件开发套件 (SDK) 

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装样片
器件状态价格(美元) | Quantity封装 | 引脚封装数量 | 封装载体样片
TMS320C6748AZCE3ACTIVE15.20 | 1kuNFBGA (ZCE) | 361 1采购样片
TMS320C6748AZWT3ACTIVE18.25 | 1kuNFBGA (ZWT) | 361 90采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
TMS320C6748AZCE3 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) SNAGCU Level-3-260C-168 HR查看查看
TMS320C6748AZWT3 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) SNAGCU Level-3-260C-168 HR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

应用手册

 

查看 TMS320C674x 低功耗 DSP 的应用手册

用户指南

 

查看 TMS320C674x 低功耗 DSP 的用户指南

白皮书

View White Papers for TMS320C674x 低功耗 DSP

勘误表

更多文献资料