|
|
|
|
评估了此产品的客户还评估了
产品信息特性
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments. 说明
The TPA0172 is a stereo audio power amplifier in a 24-pin TSSOP thermally enhanced package capable of delivering 2 W of continuous RMS power per channel into 4- Included within this device is integrated depop circuitry that virtually eliminates transients that cause noise in the speakers at power up, power down, and while transitioning in and out of shutdown mode. The overall gain of the amplifier is controlled digitally by the volume control registers which are programmed via the I2C interface. View All Description in Datasheet |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 样片 |
| TPA0172PWP | ACTIVE | -40 to 85 | 3.15 | 1ku | HTSSOP (PWP) | 24 | 查看 | 60 | TUBE | ||
| TPA0172PWPG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 3.15 | 1ku | HTSSOP (PWP) | 24 | 查看 | 60 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
| TPA0172PWPR | ACTIVE | -40 to 85 | 2.60 | 1ku | HTSSOP (PWP) | 24 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| TPA0172PWPRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 2.60 | 1ku | HTSSOP (PWP) | 24 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| 已报告的分销商库存 截至 5:14 PM GMT, 2010年 9月 8日 | |||
| 地区 | 公司 | 库存 | 采购 |
| TPA0172PWP | |||
| Asia | WPI | >1k | |
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | 86 | |
| TPA0172PWPG4 | |||
| Asia | Premier Electronics | 109 | |
| TPA0172PWPR | |||
| Asia | WPI | >1k | |
| TPA0172PWPRG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| 查看中国经销商 | |||
有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| TPA0172PWP | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TPA0172PWPG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TPA0172PWPR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TPA0172PWPRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 音频的快速搜索选择工具 | AUDIO_SELECTION_TOOL | Texas Instruments | 免费评估工具 |
| TPA0172 评估模块 | TPA0172EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| TPA302 | 0.3W 立体声音频功率放大器 | AUDIO AMPLIFIER-CLASS A B AMPLIFIER | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPA301 | 0.35W 单声道音频功率放大器 | AUDIO AMPLIFIER-CLASS A B AMPLIFIER | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPA4861 | 1W 单声道音频功率放大器 | AUDIO AMPLIFIER-CLASS A B AMPLIFIER | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPA701 | 700mW 低电压音频功率放大器 | AUDIO AMPLIFIER-CLASS A B AMPLIFIER | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPA6010A4 | 具有立体声耳机驱动、音量控制和重低音强化功能的立体声 AB 类音频放大器 | AUDIO AMPLIFIER-CLASS A B AMPLIFIER | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPA4860 | 1W 单声道音频功率放大器 | AUDIO AMPLIFIER-CLASS A B AMPLIFIER | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPA0233 | 具有单声道耳机驱动的单声道 AB 类音频放大器--总和输入 | AUDIO AMPLIFIER-CLASS A B AMPLIFIER | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPA0212 | 具有立体声耳机驱动和集成增益的立体声 AB 类音频放大器 | AUDIO AMPLIFIER-CLASS A B AMPLIFIER | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPA0253 | 具有立体声耳机驱动器汇聚输入的单声道低功耗 AB 类音频放大器 | AUDIO AMPLIFIER-CLASS A B AMPLIFIER | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPA6012A4 | 具有高级 DC 音量控制的 2W 立体声音频功率放大器 | AUDIO AMPLIFIER-CLASS A B AMPLIFIER | TI 客户还评估了此产品。 |
| TAS5615 | 具有集成反馈的模拟输入 160W 立体声(总计 300W)D 类放大器 | DIGITAL AMPLIFIER SOLUTION-ANALOG INPUT CLASS D AMPLIFIER | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPA3121D2 | 具有 SE 输出的 15W 立体声 D 类音频功率放大器 (TPA3121) | DIGITAL AMPLIFIER SOLUTION-ANALOG INPUT CLASS D AMPLIFIER | TI 客户还评估了此产品。 |
| TAS5613 | 150W 立体声 PurePath(TM) HD 模拟输入功率级 | DIGITAL AMPLIFIER SOLUTION-ANALOG INPUT CLASS D AMPLIFIER | TI 客户还评估了此产品。 |
| TAS5630 | 具有集成反馈的模拟输入 300W 立体声(总计 600W)D 类放大器 | DIGITAL AMPLIFIER SOLUTION-ANALOG INPUT CLASS D AMPLIFIER | TI 客户还评估了此产品。 |