|
|
|
|
评估了此产品的客户还评估了产品信息特性
说明
The TPA2011D1 is a 3.2-W high efficiency filter-free class-D audio power amplifier (class-D amp) in a 1,21 mm × 1,16 mm wafer chip scale package (WCSP) that requires only three external components. Features like 95% efficiency, 86-dB PSRR, 1.5 mA quiescent current and improved RF immunity make the TPA2011D1 class-D amp ideal for cellular handsets. A fast start-up time of 4 ms with no audible turn-on pop makes the TPA2011D1 ideal for PDA and smart-phone applications. The TPA2011D1 allows independent gain while summing signals from separate sources, and has a low 20 µV noise floor. |
| 价格(美元) | 封装 | 样片 | ||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 封装数量 | 封装载体 | 样片 |
| TPA2011D1YFFR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.65 | 1ku | DSBGA (YFF) | 9 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 |
| TPA2011D1YFFT | ACTIVE | -40 to 85 | 0.75 | 1ku | DSBGA (YFF) | 9 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| 已报告的分销商库存 截至 5:32 PM GMT, 2010年 7月 30日 | |||
| 地区 | 公司 | 库存 | 采购 |
| TPA2011D1YFFR | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TPA2011D1YFFT | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| 查看中国经销商 | |||
有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| TPA2011D1YFFR | Green (RoHS & no Sb/Br) | SNAGCU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TPA2011D1YFFT | Green (RoHS & no Sb/Br) | SNAGCU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| TPA2039D1 | 固定增益 3.2W 单声道 D 类,具有集成 DAC 噪声滤波器 | DIGITAL AMPLIFIER SOLUTION - ANALOG INPUT CLASS D AMPLIFIER | 器件与被比较器件具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效。 Fixed Gain 3.2 W Mono Class-D with Integrated DAC Noise Filter |
| TPA2037D1 | 固定增益 3.2W 单声道 D 类,具有集成 DAC 噪声滤波器 | DIGITAL AMPLIFIER SOLUTION - ANALOG INPUT CLASS D AMPLIFIER | 器件与被比较器件具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效。 3.2W Mono Class-D Audio Power Amplifier With 6-dB Gain and Auto Short-Circuit Recovery |
| TPA2032D1 | 具有 2V/V 固定增益的 2.75W 单声道 D 类音频放大器 (TPA2032) | DIGITAL AMPLIFIER SOLUTION - ANALOG INPUT CLASS D AMPLIFIER | 器件与被比较器件具有相同的功能,但并不是引脚对引脚等效,也有可能参数不相同。 2.75-W Mono Class-D Audio Amplifier with 2 V/V Fixed Gain |
| TPA2010D1 | 采用 WCSP 封装的单声道全差动免滤波 D 类音频放大器 | DIGITAL AMPLIFIER SOLUTION - ANALOG INPUT CLASS D AMPLIFIER | 器件与被比较器件具有相同的功能,但并不是引脚对引脚等效,也有可能参数不相同。 2.5-W Mono Class-D Audio Amplifier with Variable Gain |
| TPA2018D1 | 具有 SmartGain™ AGC/DRC 的 3W 单声道 D 类音频放大器 | DIGITAL AMPLIFIER SOLUTION - ANALOG INPUT CLASS D AMPLIFIER | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 3-W Mono Class-D Audio Amplifier with SmartGain™ AGC/DRC |
| TPA2013D1 | 1.8W 升压 D 类音频功率放大器 | DIGITAL AMPLIFIER SOLUTION - ANALOG INPUT CLASS D AMPLIFIER | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 2.7-W Constant Output Power Mono Class-D Audio Amplifier with Integrated Boost Converter |
| TPA2014D1 | 具有集成升压转换器的 1.5W 恒定输出功率 D 类音频放大器 (TPA2014) | DIGITAL AMPLIFIER SOLUTION - ANALOG INPUT CLASS D AMPLIFIER | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 1.5-W Constant Output Power Class-D Audio Amplifier With Integrated Boost Converter |
| TPA6132A2 | 具有杂音抑制功能的 25mW DirectPath™ 立体声耳机放大器 (TPA6132) | AUDIO AMPLIFIER - HEADPHONE AMPLIFIER | Low power, high performance headpone |
| TPA6130A2 | 具有 I2C 音量控制的 138mW DirectPath™ 立体声耳机放大器 (TPA6130) | AUDIO AMPLIFIER - HEADPHONE AMPLIFIER | Class AB Headphone |
| TLV320AIC3254 | 采用 miniDSP 和 Power TuneTM 技术的超低功耗立体声音频编解码器 | AUDIO CONVERTER AND CODEC - CODEC | Low power Codec with miniDSP |
| TPA2018D1 | 具有 SmartGain™ AGC/DRC 的 3W 单声道 D 类音频放大器 | DIGITAL AMPLIFIER SOLUTION - ANALOG INPUT CLASS D AMPLIFIER | 3.0 W Mono Class D speaker amp with AGC and DRC |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| SN74LVC1G14 | 单路施密特触发反向器 | LL BUFFER, DRIVER AND TRANSCEIVER-LL INVERTER | TI 客户还评估了此产品。 |
| TLV70033 | 用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器 | LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO | TI 客户还评估了此产品。 |
| BQ24600 | 独立同步开关模式充电控制器 | BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT | TI 客户还评估了此产品。 |
| SN74LVC541A | 具有三态输出的八路缓冲器/驱动器 | BUFFER/DRIVER/TRANSCEIVER-NON-INVERTING BUFFER/DRIVER | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS51116 | DDR1、DDR2、DDR3 转换开关和 LDO | NON-ISOLATED SWITCHING DC/DC REGULATORS-DC/DC CONTROLLERS (EXTERNAL SWITCH) | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS2052B | 限流配电开关 | PCMCIA AND USB-USB POWER SWITCHES | TI 客户还评估了此产品。 |
| SN74LVC1G125 | 具有三态输出的单路总线缓冲器闸 | LL NON-INVERTING BUFFER AND DRIVER-LL BUFFER GATE WITH 3-STATE OUTPUT | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS54620 | 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TVP5150AM1 | 具有强大可靠的同步检测器的超低功耗 NTSC/PAL/SECAM 视频解码器 | VIDEO AND IMAGING-VIDEO ENCODERS / DECODERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS54331 | 具有 Eco-Mode™ 的 3A 28V 570kHz 降压 SWIFT™ DC/DC 转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |