|
|
|
|
产品信息特性
Nano-Free is a trademark of Texas Instruments. 说明
The TPA2016D2 is a stereo, filter-free Class-D audio power amplifier with volume control, dynamic range compression (DRC) and automatic gain control (AGC). It is available in a 2.2 mm x 2.2 mm WCSP package. The DRC/AGC function in the TPA2016D2 is programmable via a digital I2C interface. The DRC/AGC function can be configured to automatically prevent distortion of the audio signal and enhance quiet passages that are normally not heard. The DRC/AGC can also be configured to protect the speaker from damage at high power levels and compress the dynamic range of music to fit within the dynamic range of the speaker. The gain can be selected from -28 dB to +30 dB in 1-dB steps. The TPA2016D2 is capable of driving 1.7 W/Ch at 5 V or 750 mW/Ch at 3.6 V into 8 Ω load. The device features independent software shutdown controls for each channel and also provides thermal and short circuit protection. In addition to these features, a fast start-up time and small package size make the TPA2016D2 an ideal choice for cellular handsets, PDAs and other portable applications. |
| 价格(美元) | 封装 | 样片 | ||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 封装数量 | 封装载体 | 样片 |
| TPA2016D2YZHR | ACTIVE | -40 to 85 | 1.60 | 1ku | DSBGA (YZH) | 16 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 |
| TPA2016D2YZHT | ACTIVE | -40 to 85 | 1.80 | 1ku | DSBGA (YZH) | 16 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| TPA2016D2YZHR | 截至 4:55 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:55 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 20 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TPA2016D2YZHT | 截至 4:55 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:55 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 20 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| TPA2016D2YZHR | Green (RoHS & no Sb/Br) | SNAGCU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TPA2016D2YZHT | Green (RoHS & no Sb/Br) | SNAGCU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 音频的快速搜索选择工具 | AUDIO_SELECTION_TOOL | Texas Instruments | 免费评估工具 |
| TPA2016D2 评估模块 (EVM) | TPA2016D2EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| TPA2005D1 | 单声道全差动免过滤 D 类放大器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 | |
| TPA2006D1 | 2.5W 单声道免滤波 D 类音频功率放大器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 | |
| TPA2010D1 | 采用 WCSP 封装的单声道全差动免滤波 D 类音频放大器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 | |
| TPA2012D2 | 2.1W 立体声 D 类音频功率放大器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 | |
| TPA2013D1 | 1.8W 升压 D 类音频功率放大器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 | |
| TPA2014D1 | 具有集成升压转换器的 1.5W 恒定输出功率 D 类音频放大器 (TPA2014) | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 |