TPA2054D4 状态: ACTIVE

Audio Subsystem With Stereo Class-D Amps & DirectPath Headphone Amp

      
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • TPA2012D2 - Stereo Class-D Amplifier Only
  • TPA6130A2 - Stereo DirectPath Headphone Amplifier with I2C Volume Control Only
  • TPA6132A2 - Stereo DirectPath Headphone Amplifier Only

数据表

Download - PDF Icon

 TPA2050D4 TPA2051D3 TPA2054D4
Speaker ChannelsStereo  Mono  Stereo  
Speaker Output Power/Ch(W)1.4  2.9  2.4  
Speaker Min Load(Ohms)8  4  4  
Speaker PSRR(dB)77.7  75  77.7  
Headphone ChannelsStereo  Stereo  Stereo  
Headphone Output Power/Ch(mW)145  25  145  
Headphone Min Load(Ohms)16  16  16  
Headphone PSRR(dB)78.5  80  78.5  
No. of Inputs2 SE Stereo or 1 Diff Stereo  1 Dif-mono; 2 SE stereo  2 SE Stereo, 1 Diff Mono  
Supply(V)2.5 - 5.5  2.5 - 5.5  2.5 - 5.5  
Iq per channel(Typ)(mA)15.8  3.5  15.8  
ISD(uA)0.15  0.20  0.15  
Operating Temp Range(Celsius)-40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  
Pin/Package25DSBGA  25DSBGA  25DSBGA  
 样片样片样片
 库存库存库存

评估了此产品的客户还评估了

  • TPA6045A4C: 具有 DirectPath (TM) 立体声耳机驱动和稳压器的 2W 立体声音频功率放大器
  • TPA2050D4: 具有立体声 D 类放大器和 DirectPath™ 耳机放大器的 1.4W/通道 2 输入音频子系统
  • TPA6047A4: 具有 DirectPath (TM) 立体声耳机驱动和稳压器的 2W 立体声音频功率放大器
  • OPA1632: 全差动 I/O 音频放大器
  • TMP102: 采用 SOT563 封装具有 SMBus/双线串行接口的低功耗数字温度传感器
  • TLE2144-EP: 增强型产品 Excaliber 低噪声高速精确四路运算放大器

产品信息

特性

  • Stereo Class-D Amp:
    • 1.4 W into 8 from 5.0 V (10% THD + N)
    • 1.25 W into 8 from 5.0 V (1% THD + N)
  • DirectPath™ Stereo Headphone Amplifier
    • No Output Capacitors Required
  • Independent Gain Select for Headphone Amplifier
  • Eight Programmable Maximum Headphone Voltage Limits
  • Two Single-Ended or One Differential Stereo Input
  • 3:1 Input MUX with Mode Control
  • 32-Step Volume Control for Both Input Channels
  • Independent Shutdown for Headphone and Class-D Amplifiers
  • Short-Circuit and Thermal-Overload Protection
  • ±8 kV HBM ESD Protection on Headphone Outputs
  • I2C™ Interface
  • 25-Ball 2,61 mm × 2,61 mm WCSP
  • APPLICATIONS
    • Smart Phones / Cellular Phones
    • Laptop Computers
    • Portable Gaming
    • Portable Media Players

View All Features in Datasheet

说明

The TPA2054D4 features a stereo Class-D power amplifier along with a stereo DirectPath™ headphone amplifier. The TPA2054D4 has a mono differential input and two stereo single-ended (SE) inputs that can be configured as one stereo differential input. Both input channels have a 32-step volume control and the DirectPath headphone amplifier has a 4-level gain control for coarse volume adjustment. All amplifiers have output short-circuit and thermal- overload protection.

The Class-D amplifiers deliver 1.25 W into 8 at 1% THD from a 5.0 V supply, and 700 mW from 3.6 V. The DirectPath headphone amplifier features an output voltage limiter to reduce the maximum output power to one of seven possible limits. The voltage limiter is programmed through the I2C interface.

View All Description in Datasheet

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚封装数量 | 封装载体样片
TPA2054D4YZKRACTIVE-40 to 851.30 | 1kuDSBGA (YZK) | 25 3000 | LARGE T&R采购样片
TPA2054D4YZKTACTIVE-40 to 851.45 | 1kuDSBGA (YZK) | 25 250 | SMALL T&R请与TI分销商或销售办事处联系申请样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

已报告的分销商库存 截至 6:38 PM GMT, 2010年 3月 11日
地区公司库存采购
TI 交货周期*: 8 WeeksTPA2054D4YZKR
无报告
查看经销商
TI 交货周期*: 8 WeeksTPA2054D4YZKT
AsiaWPI 210
Worldwide
更长的运输时间并且可能会收取相关费用
DigiKey 500
Mouser Electronics 250
查看中国经销商

所列的 TI 全球授权经销商提供的库存可能需要更长的运输时间,并且国际运输可能会收取额外的海关或进口关税。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
TPA2054D4YZKR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) SNAGCU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TPA2054D4YZKT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) SNAGCU Level-1-260C-UNLIM查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

TPA2054D4 最新技术文档 Help

数据表

用户指南

更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
音频的快速搜索选择工具AUDIO_SELECTION_TOOLTexas Instruments免费评估工具
TPA2054D4YZKEVM 评估模块TPA2054D4YZKEVMTexas Instruments开发电路板/EVM

型号 名称 产品系列 注释
TPA2012D2   2.1W 立体声 D 类音频功率放大器   DIGITAL AMPLIFIER SOLUTIONS - ANALOG-INPUT CLASS-D SPEAKER AMPLIFIERS   Stereo Class-D Amplifier Only  
TPA6130A2   具有 I2C 音量控制的 138mW DirectPath™ 立体声耳机放大器 (TPA6130)   AUDIO AMPLIFIERS - HEADPHONE AMPLIFIERS   Stereo DirectPath Headphone Amplifier with I2C Volume Control Only  
TPA6132A2   具有杂音抑制功能的 25mW DirectPath™ 立体声耳机放大器 (TPA6132)   AUDIO AMPLIFIERS - HEADPHONE AMPLIFIERS   Stereo DirectPath Headphone Amplifier Only  
DRV134   音频平衡线路驱动器   AUDIO AMPLIFIERS - LINE DRIVERS / RECEIVERS      
SN74AVC1T45   具有可配置电压转换和 3 态输出的单位双电源总线收发器   VOLTAGE LEVEL TRANSLATION - DUAL SUPPLY TRANSLATORS      
BQ77PL900   5 至 10 节锂离子电池保护和 AFE   BATTERY MANAGEMENT - LITHIUM ION PROTECTION      
MSP430F2001   16 位超低功耗微控制器,1kB 闪存、128B RAM、比较器   MSP430™16-BIT ULTRA-LOW POWER MCUS - 2XX 16MHZ SERIES      
TPA2016D2   具有 SmartGainTM AGC/DRC 的 2.8W/通道立体声 D 类音频放大器 (TPA2016)   DIGITAL AMPLIFIER SOLUTIONS - ANALOG-INPUT CLASS-D SPEAKER AMPLIFIERS      
TPA2012D2   2.1W 立体声 D 类音频功率放大器   DIGITAL AMPLIFIER SOLUTIONS - ANALOG-INPUT CLASS-D SPEAKER AMPLIFIERS      
PCA9306   二路双向 I2C 总线和 SM 总线电压位准转换器   I2C (SL) - I2C SPECIAL FUNCTIONS      
评估了此产品的客户还评估了...
TPA6045A4C 具有 DirectPath (TM) 立体声耳机驱动和稳压器的 2W 立体声音频功率放大器 AUDIO SUBSYSTEMS-ANALOG-INPUT TI 客户还评估了此产品。
TPA2050D4 具有立体声 D 类放大器和 DirectPath™ 耳机放大器的 1.4W/通道 2 输入音频子系统 AUDIO SUBSYSTEMS-ANALOG-INPUT TI 客户还评估了此产品。
TPA6047A4 具有 DirectPath (TM) 立体声耳机驱动和稳压器的 2W 立体声音频功率放大器 AUDIO SUBSYSTEMS-ANALOG-INPUT TI 客户还评估了此产品。
OPA1632 全差动 I/O 音频放大器 AUDIO AMPLIFIERS-LINE DRIVERS / RECEIVERS TI 客户还评估了此产品。
TMP102 采用 SOT563 封装具有 SMBus/双线串行接口的低功耗数字温度传感器 TEMPERATURE SENSORS AND CONTROL ICs-TEMPERATURE SENSOR TI 客户还评估了此产品。
TLE2144-EP 增强型产品 Excaliber 低噪声高速精确四路运算放大器 PRECISION AMPLIFIER-WIDE BANDWIDTH TI 客户还评估了此产品。

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here