TPA3121D2 状态: ACTIVE

具有 SE 输出的 15W 立体声 D 类音频功率放大器 (TPA3121)

      
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • TPA3124D2 - 器件与被比较器件在功能和参数上完全等效。  Faster Mute Time (30us)

更多替代产品


数据表

Download - PDF Icon
 

功能方框图


enlarge 放大

 TPA3121D2TPA3122D2 TPA3123D2 TPA3124D2 TPA3125D2 
Speaker ChannelsStereo  Stereo  Stereo  Stereo  Stereo  
Headphone ChannelsNone  None  None  None  None  
Output Power(W)15  15  25  15  10  
Load(Min)(ohms)4  4  4  4  4  
Supply(V)10 - 26  10 - 30  10 - 30  10 - 26  10 - 26  
Half Power THD + N @ 1 kHz (%)(kHz)0.08  0.15  0.08  0.08  0.15  
Iq per channel(Typ)(mA)16  30  30  16  16  
ISD(uA)390  390  390  390  390  
PSRR(dB)60  60  60  60  60  
Operating Temp Range(Celsius)-40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  
Pin/Package24HTSSOP  20PDIP  24HTSSOP  24HTSSOP  20PDIP  
 样片样片样片样片样片
 库存库存库存库存库存

产品信息

特性

  • 10-W/Ch Stereo Into an 8- Load From a 24-V Supply
  • 15-W/Ch Stereo Into a 4- Load from a 22-V Supply
  • 30-W/Ch Mono Into an 8- Load from a 22-V Supply
  • Operates From 10 V to 26 V
  • Can Run From +24 V LCD Backlight Supply
  • Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks
  • Four Selectable, Fixed-Gain Settings
  • Internal Oscillator to Set Class D Frequency (No External Components Required)
  • Single-Ended Analog Inputs
  • Thermal and Short-Circuit Protection With Auto Recovery
  • Space-Saving Surface Mount 24-Pin TSSOP Package
  • Advanced Power-Off Pop Reduction
  • APPLICATIONS
    • Flat Panel Display TVs
    • DLP TVs
    • CRT TVs
    • Powered Speakers

DLP Is a trademark of Texas Instruments.
System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.

说明

The TPA3121D2 is a 15-W (per channel), efficient, class-D audio power amplifier for driving stereo speakers in a single-ended configuration or a mono speaker in a bridge-tied-load configuration. The TPA3121D2 can drive stereo speakers as low as 4 . The efficiency of the TPA3121D2 eliminates the need for an external heat sink when playing music.

The gain of the amplifier is controlled by two gain select pins. The gain selections are 20, 26, 32, and 36 dB.

The patented start-up and shutdown sequences minimize pop noise in the speakers without additional circuitry.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体样片
TPA3121D2PWPACTIVE-40 to 851.60 | 1kuHTSSOP (PWP) | 24 查看 60 | TUBE采购样片
TPA3121D2PWPG4ACTIVE-40 to 851.60 | 1kuHTSSOP (PWP) | 24 查看 60 | TUBE采购样片
TPA3121D2PWPRACTIVE-40 to 851.45 | 1kuHTSSOP (PWP) | 24 查看 2000 | LARGE T&R
TPA3121D2PWPRG4ACTIVE-40 to 851.45 | 1kuHTSSOP (PWP) | 24 查看 2000 | LARGE T&R

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
TPA3121D2PWP截至 4:54 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:54 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 14 Weeks无报告
查看经销商
   
TPA3121D2PWPG4截至 4:54 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:54 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 14 Weeks无报告
查看经销商
   
TPA3121D2PWPR截至 4:54 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:54 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 16 Weeks无报告
查看经销商
   
TPA3121D2PWPRG4截至 4:54 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:54 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 16 Weeks无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
TPA3121D2PWP 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
TPA3121D2PWPG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
TPA3121D2PWPR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
TPA3121D2PWPRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

TPA3121D2 最新技术文档 Help

数据表

用户指南

参考设计

说明 型号 公司
52W 开关模式电源 (SMPS) PMP1533 Texas Instruments

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
音频的快速搜索选择工具AUDIO_SELECTION_TOOLTexas Instruments免费评估工具
TPA3121D2 评估模块 (EVM)TPA3121D2EVMTexas Instruments开发电路板/EVM

型号 名称 产品系列 注释
TPA3124D2   具有 SE 和快速静音时间的 15W 立体声 D 类音频功率放大器 (TPA3124)     器件与被比较器件在功能和参数上完全等效。  Faster Mute Time (30us)  
TPA3100D2   20W D 类立体声音频放大器     Analog Input Audio Amplifier (BTL Output)  
TAS5709   具有片上音频处理(软件控制)的 20W 立体声数字音频功率放大器     I2S Digital Input Audio Amplifier (Open-Loop)  
TAS5710   TAS5710     I2S Digital Input Audio Amplifier (Closed-Loop)  
TPA6132A2   具有杂音抑制功能的 25mW DirectPath™ 立体声耳机放大器 (TPA6132)   AUDIO AMPLIFIERS - HEADPHONE AMPLIFIERS   DirectPath(TM) Stereo Headphone Amplifier    
TPA6111A2   150mW 立体声耳机音频放大器,与 LM4880 和 LM4881 引脚兼容   AUDIO AMPLIFIERS - HEADPHONE AMPLIFIERS   Stereo Headphone Amplifier    
DRV603   具有差动输入的 3Vrm DirectPath™ 无杂声可变输入增益线路驱动器   AUDIO AMPLIFIERS - LINE DRIVERS / RECEIVERS   3V RMS Line Driver    

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here