TPA6130A2 状态: ACTIVE

具有 I2C 音量控制的 138mW DirectPath™ 立体声耳机放大器 (TPA6130)

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon

 TPA4411 TPA6130A2TPA6132A2 TPA6135A2 TPA6136A2 TPA6140A2 TPA6141A2 
Headphone ChannelsStereo  Stereo  Stereo  Stereo  Stereo  Stereo  Stereo  
Output Power(W)0.080  0.138  0.025  0.025  0.025  0.025  0.025  
Load(Min)(ohms)16  16  16  16  16  16  16  
Supply(V)1.8 - 4.5  2.5 - 5.5  2.3 - 5.5  2.3 - 5.5  2.3 - 5.5  2.5 - 5.5  2.5 - 5.5  
Half Power THD + N @ 1 kHz (%)(kHz)0.05  0.008  0.025  0.025  0.025  0.0025  0.0025  
Iq per channel(Typ)(mA)3.7  2  1.05  1.05  1.05  0.6  0.6  
ISD(uA)0.1  1  0.6  0.6  0.6  1  1  
PSRR(dB)80  109  100  100  100  105  105  
Operating Temp Range(Celsius)-40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  
Pin/Package16DSBGA, 20QFN  16DSBGA, 20QFN  16QFN  16QFN  16DSBGA  16DSBGA  16DSBGA  
 样片样片样片样片样片样片样片
 库存库存库存库存无库存库存无库存

产品信息

特性

  • DirectPath Ground-Referenced Outputs
    • Eliminates Output DC Blocking Capacitors
    • Reduces Board Area
    • Reduces Component Height and Cost
    • Full Bass Response Without Attenuation
  • Power Supply Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
  • 64 Step Audio Taper Volume Control
  • High Power Supply Rejection Ratio (>100 dB PSRR)
  • Differential Inputs for Maximum Noise Rejection (68 dB CMRR)
  • High-Impedance Outputs When Disabled
  • Advanced Pop and Click Suppression Circuitry
  • Digital I2C Bus Control
    • Per Channel Mute and Enable
    • Software Shutdown
    • Multi-Mode Support: Stereo HP, Dual Mono HP, and Single-Channel BTL Operation
    • Amplifier Status
  • Space Saving Lead-Free (Pb-Free) Packages
    • 20 Pin, 4 mm x 4 mm QFN
    • 16 ball, 2 mm x 2 mm WCSP
  • ESD Protection of 8 kV HBM and IEC Contact
  • APPLICATIONS
    • Mobile Phones
    • Portable Media Players
    • Notebook Computers
    • High Fidelity Applications

DirectPath is a trademark of Texas Instruments.

说明

The TPA6130A2 is a stereo DirectPath™ headphone amplifier with I2C digital volume control. The TPA6130A2 has minimal quiescent current consumption, with a typical IDD of 4 mA, making it optimal for portable applications. The I2C control allows maximum flexibility with a 64 step audio taper volume control, channel independent enables and mutes, and the ability to configure the outputs into stereo, dual mono, or a single receiver speaker BTL amplifier that drives 300 mW of power into 16 loads.

The TPA6130A2 is a high fidelity amplifier with an SNR of 98 dB. A PSRR greater than 100 dB enables direct-to-battery connections without compromising the listening experience. The output noise of 9 µVrms (typical A-weighted) provides a minimal noise background during periods of silence. Configurable differential inputs and high CMRR allow for maximum noise rejection in the noisy environment of a mobile device.

TPA6130A2 packaging includes a 2 by 2 mm chip-scale package, and a 4 by 4 mm QFN package.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
TPA6130A2RTJRACTIVE-40 to 850.80 | 1kuQFN (RTJ) | 20 查看 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 采购样片
TPA6130A2RTJRG4ACTIVE-40 to 850.80 | 1kuQFN (RTJ) | 20 查看 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 采购样片
TPA6130A2RTJTACTIVE-40 to 850.90 | 1kuQFN (RTJ) | 20 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
TPA6130A2RTJTG4ACTIVE-40 to 850.90 | 1kuQFN (RTJ) | 20 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
TPA6130A2YZHRACTIVE-40 to 850.90 | 1kuDSBGA (YZH) | 16  3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
TPA6130A2YZHTACTIVE-40 to 851.00 | 1kuDSBGA (YZH) | 16  250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
TPA6130A2RTJR截至 4:54 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:54 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
TPA6130A2RTJRG4截至 4:54 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:54 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
TPA6130A2RTJT截至 4:54 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:54 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks 中国WPI 169
TPA6130A2RTJTG4截至 4:54 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:54 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
TPA6130A2YZHR截至 4:54 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:54 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks 中国WPI >1k
TPA6130A2YZHT截至 4:54 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:54 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 6 Weeks无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
TPA6130A2RTJR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPA6130A2RTJRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPA6130A2RTJT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPA6130A2RTJTG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPA6130A2YZHR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) SNAGCU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TPA6130A2YZHT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) SNAGCU Level-1-260C-UNLIM查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

TPA6130A2 最新技术文档 Help

数据表

用户指南

更多文献资料

查看 耳机放大器 的更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
音频的快速搜索选择工具AUDIO_SELECTION_TOOLTexas Instruments免费评估工具
TPA6130A2 Evaluation ModuleTPA6130A2EVMTexas Instruments开发电路板/EVM

型号 名称 产品系列 注释
TS5A22362   具有负轨功能的 0.65Ω 双路 SPDT 模拟开关   SWITCHES AND MULTIPLEXERS - ANALOG SWITCHES/MULTIPLEXERS (less than or equal to 5V)      
TS5A22364   具有负轨功能的 0.65Ω 双路 SPDT 模拟开关   SWITCHES AND MULTIPLEXERS - ANALOG SWITCHES/MULTIPLEXERS (less than or equal to 5V)      
TS5A22366   具有负轨功能的 0.7Ω 双路 SPDT 模拟开关   SWITCHES AND MULTIPLEXERS - ANALOG SWITCHES/MULTIPLEXERS (less than or equal to 5V)      

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here