|
|
|
|
产品信息特性
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments. 说明
The TPIC74100-Q1 is a switch-mode regulator with integrated switches for voltage-mode control. With the aid of external components (LC combination), the device regulates the output to 5 V ±3% for a wide input-voltage range. The TPIC74100-Q1 offers a reset function to detect and indicate when the 5-V output rail is outside of the specified tolerance. This reset delay is programmable using an external timing capacitor on the REST terminal. Additionally, an alarm (AOUT) feature is activated when the input supply rail Vdriver is below a prescaled specified value (set by the AIN terminal). The TPIC74100-Q1 has a frequency-modulation scheme to minimize EMI. The clock modulator permits a modulation of the switching frequency to reduce interference energy in the frequency band. The 5Vg output is a switched 5-V regulated output with internal current limiting to prevent RESET from being asserted when powering a capacitive load on the supply line. This function is controlled by the 5Vg_ENABLE terminal. If there is a short to ground on this output (5Vg output), the output self-protects by operating in a chopping mode. This does, however, increase the output ripple voltage on VOUT during this fault condition. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 样片 |
| TPIC74100QPWPRQ1 | ACTIVE | -40 to 125 | 1.70 | 1ku | HTSSOP (PWP) | 20 | 查看 | 2000 | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| TPIC74100QPWPRQ1 | 截至 4:52 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:52 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 14 Weeks | 中国 | WPI | >1k | |||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| TPIC74100QPWPRQ1 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| TPS40200-Q1 | 汽车类宽输入范围非同步电压模式控制器 | NON-ISOLATED SWITCHING DC/DC REGULATORS - DC/DC CONTROLLERS (EXTERNAL SWITCH) | Replace the TPS40200 |
| Automotive Catalog Wide-Input-Range Non-Synchronou | |||