TPS2042B-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 器件 MM ESD 分类等级 M0
- 105mΩ 高侧 MOSFET
- 500mA 持续电流
- 散热和短路保护
- 精确的电流限制:0.75A(最小值),1.25A(最大值)
- 工作范围:2.7V 至 5.5V
- 上升时间典型值 0.6ms
- 欠压锁定
- 抗尖峰脉冲故障报告 (OC)
- 上电期间无 OC 尖峰脉冲
- 最大待机电源电流:1µA(单、双通道)或 2µA(三、四通道)
- 双向开关
- UL 认可文件编号 E169910
TPS20xxB-Q1 配电开关用于有可能发生高容性负载和短路的应用。该款器件组装有用于配电系统的 105mΩ N 通道 MOSFET 电源开关。此类系统要求在单一封装内具有多个电源开关。每个开关由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由一个内部电荷泵提供,此电荷泵设计用于控制电源开关上升时间和下降时间以大大减少切换期间的电流涌入。电荷泵无需外部组件并可在低至 2.7V 的电源电压下工作。
当输出负载超过限流阈值或者短路出现时,该器件通过切换至恒定电流模式,并通过将过流 (OCx) 下拉至逻辑输出低电平来将输出电流限制在安全水平上。如果持续重过载和短路增加了开关内的功率耗散,则将引起结温上升,此时,过热保护电路将关闭此开关以避免器件损坏。一旦器件充分冷却,此器件将自动从热关断中恢复。内部电路确保此开关在有效输入电压出现前保持关闭状态。此配电开关旨在将电流限制设置为 1A(典型值)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS20xxB-Q1 限流、配电开关 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 2月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2042BEVM-293 — TPS2042B 评估模块
The TPS2042BEVM-293 is an evaluation module EVM for the Texas Instruments family of two-channel, current limited, power-distribution switches. This EVM operates over a 2.7 V to 5.5 V range and provides a continuous output current of up to 1.5 A. Test points provide convenient access (...)
用户指南: PDF
仿真模型
TPS2042B Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM474A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点