TPS2066
- 70mΩ 高侧 MOSFET
- 1A 持续电流
- 散热和短路保护
- 精确电流限制 (最小值 1.1A,最大值 1.9A)
- 工作范围:2.7V 至 5.5V
- 上升时间典型值 0.6ms
- 欠压锁定
- 抗尖峰脉冲故障报告 ( OC)
- 上电期间无 OC 尖峰脉冲
- 最大待机电源电流 1µA
- 双向开关
- 环境温度范围:-40°C 至 85°C
- 内置软启动
- UL 认证 - 文件号 E169910
TPS206x 配电开关适用于可能具有高容性负载和发生短路的应用。这个器件组装有一个用于配电系统的 70mΩ N-通道 MOSFET 电源开关。此类系统要求在单一封装内具有多个电源开关。每个开关由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由一个内部电荷泵提供,此电荷泵设计用于控制电源开关上升时间和下降时间以大大减少切换期间的电流涌入。电荷泵无需外部组件并可在低至 2.7V 的电源电压下工作。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 限流、配电开关 数据表 (Rev. J) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2023年 8月 15日 |
EVM 用户指南 | Two-Channel, Power-Distribution Switch EVM (Rev. A) | 2012年 6月 1日 | ||||
应用手册 | Doubling the Power with Ganged TPS2062/TPS2066 | 2004年 8月 4日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | 查看选项 |
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点