TPS23753A
TPS23753A 是一款将以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 接口与电流模式直流/直流控制器(专门针对非隔离转换器设计进行了优化)组合在一起的器件。PoE 方案支持 IEEE 802.3at 标准(作为 13W、1 类 PD)。IEEE 802.3at 1 类器件的要求是 IEEE 802.3-2008(最初为 IEEE 802.3af)的超集。
TPS23753A 支持多个输入电压 ORing 选项,其中包括最高电压、外部适配器基准和 PoE 首选项。
PoE 接口具有一个外部检测特征引脚,该引脚还可用于禁用内部热插拔 MOSFET。这样就可以关闭 PoE 功能。使用单个电阻器可将分级设定为已定义类别中的任何一个。
直流/直流控制器采用具有内部开关电流源的自举启动机制。这提供了循环过载故障保护的优势,而不会产生上拉电阻器的恒定功率损耗。
可以将可编程振荡器与频率较高的外部时序基准进行同步。TPS23753A 进行了改进,可在发生 ESD 事件时实现器件不间断运行。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS23753AEVM-001 — 符合 IEEE 802.3-2005 的 5V 输出电压、7W PD 控制器,用于 TPS2375A 的 PS 控制器评估模块
TPS23753AEVM-001 包含适用于 TPS23753A 3 类 PoE PD + PWM 控制器的评估和参考电路,还包含输入和输出电源连接器以及一组用于电路评估的板载测试点。可通过简单更改物料清单 (BOM) 对 TPS23753AEVM-002(3.3V 输出)进行配置。
TPS23753AEVM-004 — TPS23753AEVM-004 符合 IEEE 802.3-2005 标准的 3.3V 输出电压、10W PD 控制和 PS 控制评估模块
TPS23753AEVM-004 包含适用于 TPS23753A 3 类 PoE PD + PWM 控制器的评估和参考电路,还包含输入和输出电源连接器以及一组用于电路评估的板载测试点。可通过简单更改物料清单 (BOM) 对 TPS23753AEVM-003(5V 输出)和 TPS23753AEVM-005(12V 输出)进行配置。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。