数据表
虽然我们会继续生产此产品供先前的设计使用,但不推荐在新设计中使用此产品。请考虑从这些替代产品中选择一款:
功能优于比较器件,可直接替换
TPS2551-Q1
- 符合汽车应用要求
- 可调节电流限制:100 mA 至 1100 mA
- 快速过流响应:2µs(典型值)
- 94mΩ 高侧 MOSFET
- 反向输入-输出电压保护
- 工作电压范围:2.5V 至 6.5V
- 抗尖峰脉冲故障报告
- 最大待机电源电流 1µA
- 结温范围:–40°C 至 125°C
- 内置软启动
- 15kV ESD 保护(采用外部电容)
TPS2551 配电开关适用于可能遇到重容性负载和短路的应用,在单个封装中集成了一个 100mΩ N 沟道 MOSFET。用户可以通过外部电阻器在 100mA 和 1.1A 之间调节电流限制阈值。电源开关的上升和下降次数受到控制,以尽可能降低开关期间的电流浪涌。
当输出负载超过电流限制阈值或出现短路时,该器件通过切换至恒定电流模式来将输出电流限制在所需的水平。当输出电压被驱动至高于输入电压时,内部反向电压比较器将禁用电源开关以保护开关输入侧的器件。在过流和反向电压情况下, FAULT 逻辑输出被置为低电平。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS2551-Q1 可调限流配电开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 10月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点