|
|
|
|
评估了此产品的客户还评估了
产品信息特性
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments. 说明
The TPS2552/53 and TPS2552-1/53-1 power-distribution switches are intended for applications where precision current limiting is required or heavy capacitive loads and short circuits are encountered and provide up to 1.5 A of continuous load current. These devices offer a programmable current-limit threshold between 75 mA and 1.7 A (typ) via an external resistor. Current-limit accuracy as tight as ±6% can be achieved at the higher current-limit settings. The power-switch rise and fall times are controlled to minimize current surges during turn on/off. TPS2552/53 devices limit the output current to a safe level by switching into a constant-current mode when the output load exceeds the current-limit threshold. View All Description in Datasheet |
| 价格(美元) | 封装 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 样片 |
| TPS2552DBVR-1 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.75 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 6 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 |
| TPS2552DBVT-1 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.85 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 6 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 |
| TPS2552DRVR-1 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.75 | 1ku | SON (DRV) | 6 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| TPS2552DRVT-1 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.85 | 1ku | SON (DRV) | 6 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| 已报告的分销商库存 截至 5:26 PM GMT, 2010年 7月 30日 | |||
| 地区 | 公司 | 库存 | 采购 |
| TPS2552DBVR-1 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TPS2552DBVT-1 | |||
| Asia | Premier Electronics | 110 | |
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | 13 | |
| TPS2552DRVR-1 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TPS2552DRVT-1 | |||
| Asia | Premier Electronics | 220 | |
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | 312 | |
| 查看中国经销商 | |||
有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| TPS2552DBVR-1 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TPS2552DBVT-1 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TPS2552DRVR-1 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TPS2552DRVT-1 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 具有用于 TPS2552DBV1EVM-364 的可调节限流评估模块的配电开关 | TPS2552DBV1EVM-364 | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 具有用于 TPS2552DRV1EVM-364 的可调节限流评估模块的配电开关 | TPS2552DRV1EVM-364 | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 免费工具:TPS2552/53 限流阀值计算器工具 | TPS255X-CURRENT-LIMIT-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| TPS2061 | 单路 1A 限流配电开关 | PCMCIA AND USB-USB POWER SWITCHES | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS2556 | 精密可调节限流配电开关 | PCMCIA AND USB-USB POWER SWITCHES | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS2032 | 1.1A 2.7-5.5V 单路热插拔 IC 高侧 MOSFET,具有故障报告和工作态高电平启用功能 | PCMCIA AND USB-USB POWER SWITCHES | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS2032-Q1 | 汽车类 1.1A、2.7-5.5V 单热插拔 IC,高侧 MOSFET,故障报告、工作态高电平启用 | PCMCIA AND USB-USB POWER SWITCHES | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS2069 | 限流配电开关 | PCMCIA AND USB-USB POWER SWITCHES | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS2041B | 单通道限流配电开关 | PCMCIA AND USB-USB POWER SWITCHES | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS2377-1 | IEEE 802.3af PoE 供电设备控制器 | POWER OVER ETHERNET/LAN SOLUTIONS-POWERED DEVICES | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS2392 | 全功能 -48V 热插拔电源管理器,工业温度 | HOT SWAP POWER MANAGEMENT-HOT-SWAP CONTROLLERS (EXTERNAL FET) | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS2092 | 0.3A 2.7 至 5.5V 双路(2 输入/2 输出)高侧 MOSFET 开关 IC,具有故障报告功能,2 个工作态低电平启用 | POWER MUXES AND CURRENT LIMITED SWITCHES-CURRENT LIMITED SWITCHES | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS2220A | 具有串行接口的 1A 单槽 PC 卡电源开关 | PCMCIA AND USB-PCMCIA/CARDBUS SWITCH MATRIX | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS2081 | 0.7A 2.7 至 5.5V 双路(2 输入/2 输出)高侧 MOSFET 开关 IC,具有故障报告功能,1 个工作态高电平,1 个工作态低电平 | POWER MUXES AND CURRENT LIMITED SWITCHES-CURRENT LIMITED SWITCHES | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS2103 | 2.7-4V 双输入/单输出 MOSFET 0.5A 主输入/0.1A 辅助输入,工作态高电平启用,常见 温度 | POWER MUXES AND CURRENT LIMITED SWITCHES-POWER MUXES | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS2147 | 用于 USB、DSP 和便携应用领域的 3.3V LDO + 双路开关,工作态低电平启用 | PCMCIA AND USB-USB POWER CONTROLLERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS2149 | 用于 USB 集线器的 3.3V LDO + 双路开关,工作态低电平启用 | PCMCIA AND USB-USB POWER CONTROLLERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS2155 | 用于 USB、DSP 和便携应用领域的可调节 LDO + 双路开关,工作态高电平启用 | PCMCIA AND USB-USB POWER CONTROLLERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS2300 | 具有独立通道电路中断功能和电源良好报告功能的 3-13V 双路热插拔 IC,工作态低电平启用 | HOT SWAP POWER MANAGEMENT-HOT-SWAP CONTROLLERS (EXTERNAL FET) | TI 客户还评估了此产品。 |