TPS2553-1 状态: ACTIVE

可调节限流配电开关

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon

 TPS2552 TPS2552-1 TPS2553 TPS2553-1
Vin(Min)(V)2.5  2.5  2.5  2.5  
Vin(Max)(V)6.5  6.5  6.5  6.5  
Current Limit(A)0.075 to 1.7  0.075 to 1.7  0.075 to 1.7  0.075 to 1.7  
Current Limit Accuracy @ 1A+/-7.5% (925mA min / 1075mA max)  +/-7.5% (925mA min / 1075mA max)  +/-7.5% (925mA min / 1075mA max)  +/-7.5% (925mA min / 1075mA max)  
rDS(on) per FET(Typ)(mOhms)100/DRV, 85/DBV  100/DRV, 85/DBV  100/DRV, 85/DBV  100/DRV, 85/DBV  
Pin/Package6SON, 6SOT-23  6SON, 6SOT-23  6SOT-23, 6SON  6SON, 6SOT-23  
Operating Temp Range(Celsius)-40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  
Continuous Current(Max)(A)1.5  1.5  1.5  1.5  
Number of Switches1  1  1  1  
EnableActive Low  Active Low  Active High  Active High  
RatingCatalog  Catalog  Catalog  Catalog  
Current Limit TopologyConstant-Current  Latch-off  Constant-Current  Latch-off  
 样片样片样片样片
 库存库存库存库存

评估了此产品的客户还评估了

  • TPS2041B: 单通道限流配电开关
  • TL431: 可调节精密并联稳压器
  • TPS54060: 具有 Eco-Mode™ 的 3.5V 至 60V、0.5A 2.5MHz 降压 SWIFT™ 转换器
  • TL431A: 可调节精密并联稳压器

产品信息

特性

  • Up to 1.5 A Maximum Load Current
  • ±6% Current-Limit Accuracy at 1.7 A (typ)
  • Meets USB Current-Limiting Requirements
  • Backwards Compatible with TPS2550/51
  • Adjustable Current Limit, 75 mA-1300 mA (typ)
  • Constant-Current (TPS2552/53) and Latch-off (TPS2552-1/53-1) Versions
  • Fast Overcurrent Response - 2-µS (typ)
  • 85-m High-Side MOSFET (DBV Package)
  • Reverse Input-Output Voltage Protection
  • Operating Range: 2.5 V to 6.5 V
  • 1-µA Maximum Standby Supply Current
  • Built-in Soft-Start
  • 15 kV ESD Protection per IEC 61000-4-2 (with External Capacitance)
  • UL Listed - File No. E169910
  • APPLICATIONS
    • USB Ports/Hubs
    • Digital TV
    • Set-Top Boxes
    • VOIP Phones

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

说明

The TPS2552/53 and TPS2552-1/53-1 power-distribution switches are intended for applications where precision current limiting is required or heavy capacitive loads and short circuits are encountered and provide up to 1.5 A of continuous load current. These devices offer a programmable current-limit threshold between 75 mA and 1.7 A (typ) via an external resistor. Current-limit accuracy as tight as ±6% can be achieved at the higher current-limit settings. The power-switch rise and fall times are controlled to minimize current surges during turn on/off.

TPS2552/53 devices limit the output current to a safe level by switching into a constant-current mode when the output load exceeds the current-limit threshold.

View All Description in Datasheet

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体样片
TPS2553DBVR-1ACTIVE-40 to 850.75 | 1kuSOT-23 (DBV) | 6 查看 3000 | LARGE T&R采购样片
TPS2553DBVT-1ACTIVE-40 to 850.85 | 1kuSOT-23 (DBV) | 6 查看 250 | SMALL T&R采购样片
TPS2553DRVR-1ACTIVE-40 to 850.75 | 1kuSON (DRV) | 6  3000 | LARGE T&R采购样片
TPS2553DRVT-1ACTIVE-40 to 850.85 | 1kuSON (DRV) | 6  250 | SMALL T&R采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

已报告的分销商库存 截至 6:32 PM GMT, 2010年 3月 11日
地区公司库存采购
TI 交货周期*: 20 WeeksTPS2553DBVR-1
无报告
查看经销商
TI 交货周期*: 20 WeeksTPS2553DBVT-1
AsiaPremier Electronics 76
TI 交货周期*: 18 WeeksTPS2553DRVR-1
无报告
查看经销商
TI 交货周期*: 10 WeeksTPS2553DRVT-1
Worldwide
更长的运输时间并且可能会收取相关费用
Mouser Electronics 476
查看中国经销商

所列的 TI 全球授权经销商提供的库存可能需要更长的运输时间,并且国际运输可能会收取额外的海关或进口关税。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
TPS2553DBVR-1 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TPS2553DBVT-1 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TPS2553DRVR-1 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TPS2553DRVT-1 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

TPS2553-1 最新技术文档 Help

数据表

用户指南

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
具有用于 TPS2553DBV1EVM-364 的可调节限流评估模块的配电开关TPS2553DBV1EVM-364Texas Instruments开发电路板/EVM
具有用于 TPS2553DRV1EVM-364 的可调节限流评估模块的配电开关TPS2553DRV1EVM-364Texas Instruments开发电路板/EVM
免费工具:TPS2552/53 限流阀值计算器工具TPS255X-CURRENT-LIMIT-CALCTexas Instruments计算实用程序

评估了此产品的客户还评估了...
型号 名称 产品系列 注释
TPS2041B 单通道限流配电开关 PCMCIA AND USB-USB POWER SWITCHES TI 客户还评估了此产品。
TL431 可调节精密并联稳压器 VOLTAGE REFERENCE-SHUNT VOLTAGE REFERENCE TI 客户还评估了此产品。
TPS54060 具有 Eco-Mode™ 的 3.5V 至 60V、0.5A 2.5MHz 降压 SWIFT™ 转换器 DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS TI 客户还评估了此产品。
TL431A 可调节精密并联稳压器 VOLTAGE REFERENCE-SHUNT VOLTAGE REFERENCE TI 客户还评估了此产品。

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here