TPS40055

正在供货

具有拉/灌电流能力且频率高达 1MHz 的宽输入(8V 至 40V)同步降压控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM25148 正在供货 具有超低 IQ 的 42V 同步降压直流/直流控制器 Improved EMI performance with QFN package and dual random spread spectrum.

产品详情

Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 40 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 35 Iq (typ) (A) 0.0015 Duty cycle (max) (%) 85 Number of phases 1
Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 40 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 35 Iq (typ) (A) 0.0015 Duty cycle (max) (%) 85 Number of phases 1
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 推出的新产品
    • LM5145 宽输入电压和占空比范围 75V 同步降压控制器
    • LM5146 宽占空比范围 100V 同步直流/直流降压控制器
  • 输入工作电压:8V 至 40V
  • 输入电压前馈补偿
  • 0.7V 内部基准电压,< 1%
  • 固定频率高达 1MHz 的可编程电压模式控制器
  • 用于高侧和同步 N 沟道 MOSFET 的内部栅极驱动输出
  • 16 引脚 PowerPAD™ 封装 (RθJC = 2°C/W)
  • 热关断
  • 外部可同步
  • 可编程高侧检测短路保护
  • 可编程闭环软启动
  • TPS40054 仅拉出电流
  • TPS40055 可拉出和灌入电流
  • TPS40057 可拉出和灌入电流且具有 VO 预偏置
  • 推出的新产品
    • LM5145 宽输入电压和占空比范围 75V 同步降压控制器
    • LM5146 宽占空比范围 100V 同步直流/直流降压控制器
  • 输入工作电压:8V 至 40V
  • 输入电压前馈补偿
  • 0.7V 内部基准电压,< 1%
  • 固定频率高达 1MHz 的可编程电压模式控制器
  • 用于高侧和同步 N 沟道 MOSFET 的内部栅极驱动输出
  • 16 引脚 PowerPAD™ 封装 (RθJC = 2°C/W)
  • 热关断
  • 外部可同步
  • 可编程高侧检测短路保护
  • 可编程闭环软启动
  • TPS40054 仅拉出电流
  • TPS40055 可拉出和灌入电流
  • TPS40057 可拉出和灌入电流且具有 VO 预偏置

TPS4005x 系列器件是一种具有宽输入电压范围(8V 至 52V)的高电压同步降压控制器。TPS4005x 系列设计高度灵活,提供多种用户可编程功能,包括软启动、UVLO、工作频率、电压前馈、高侧电流限制和环路补偿。

TPS4005x 采用电压前馈控制技术,在宽 (4:1) 输入电压范围内提供出色线路调节功能,并快速响应输入线路瞬变。输入可变且近似恒定的调制器增益简化了回路补偿。外部可编程电流限制功能可提供逐脉冲电流限值,同时使用内部故障计数器在过载持续时间较长的情况下以断续模式运行。

新款产品 LM5145 和 LM5146 具有 BOM 成本低、效率高、解决方案尺寸小等诸多特性。借助 LM5145LM5146 开始 WEBENCH 设计。

TPS4005x 系列器件是一种具有宽输入电压范围(8V 至 52V)的高电压同步降压控制器。TPS4005x 系列设计高度灵活,提供多种用户可编程功能,包括软启动、UVLO、工作频率、电压前馈、高侧电流限制和环路补偿。

TPS4005x 采用电压前馈控制技术,在宽 (4:1) 输入电压范围内提供出色线路调节功能,并快速响应输入线路瞬变。输入可变且近似恒定的调制器增益简化了回路补偿。外部可编程电流限制功能可提供逐脉冲电流限值,同时使用内部故障计数器在过载持续时间较长的情况下以断续模式运行。

新款产品 LM5145 和 LM5146 具有 BOM 成本低、效率高、解决方案尺寸小等诸多特性。借助 LM5145LM5146 开始 WEBENCH 设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM25145 正在供货 具有宽占空比范围的 6V 至 42V 同步降压直流/直流控制器 A next-generation solution that provides comparable functionality, smaller solution size and higher efficiency over a 6-V to 42-V operating voltage range.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS4005x 宽输入同步降压控制器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2022年 6月 30日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
用户指南 TSW2200 Multi-Output Power Supply Board (Rev. A) 2012年 12月 13日
应用手册 Power Topology - Buck Converter 2010年 8月 16日
应用手册 TPS4005x TPS4006x Effect of Programmable UVLO 2004年 3月 25日
用户指南 Using the TPS40055EVM-002 2004年 3月 3日
用户指南 TPS40055 Based Design Converts 12V Bus to 1.8V at 15Amps 2004年 2月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS40055EVM-001 — 评估模块将 12V 总线转换为 1.8V (15A)

In many modern electronic applications there is a growing demand for circuits to convert a12-V bus to digital voltages as low as, but not limited to 1.8 V. The current requirements can range from below 1 A to over 15 A. For high-efficiency and small circuit size the TPS40055 wide-input synchronous (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS40055EVM-002 — 宽输入范围转换器提供 5V、2A

The TPS40055EVM−002 wide range input dc-to-dc converter uses the TPS40055 synchronous rectifier controller to step down a 10-V to 40-V input to 5 V. The output current is 3 A with an input of 10 V and should be linearly derated to 2 A at VIN = 40 V. The TPS40055 is used because it offers a variety (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS40055 TINA-TI Average Reference Design

SLIM073.TSC (75 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS40055 TINA-TI Average Spice Model

SLIM072.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS40055 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM075.TSC (954 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS40055 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM074.ZIP (14 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS40055 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM071A.ZIP (55 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40007 2.25V-5.5V、300kHz、灌电流/拉电流、预偏置、同步降压控制器 TPS40009 2.25V-5.5V、600kHz、灌电流/拉电流、预偏置、同步降压控制器 TPS40021 具有拉/灌电流能力、频率高达 1MHz 的增强型低输入(2.25V 至 5.5V)同步降压控制器 TPS40040 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、300kHz 同步降压控制器 TPS40041 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、600kHz 同步降压控制器 TPS40055 具有拉/灌电流能力且频率高达 1MHz 的宽输入(8V 至 40V)同步降压控制器 TPS40057 宽输入 (8V-40V)、频率高达 1MHz 的同步降压控制器,带有预偏置的输出驱动/吸入 TPS40075 具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器 TPS40077 采用 HTSSOP 封装、具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器 TPS40101 具有高级排序功能和输出裕量的 4.5V 至 18V 同步降压控制器 TPS40170 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器 TPS40190 4.5V 至 15V、20A 同步降压控制器 TPS40192 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 18V、20A、600kHz 同步降压控制器 TPS40193 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 18V、20A、300kHz 同步降压控制器 TPS40195 具有电源正常指示和同步功能的 4.5V 至 20V、20A 同步降压控制器 TPS40200 宽输入非同步降压直流/直流控制器 TPS40303 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、300kHz 同步降压控制器 TPS40304 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、600kHz 同步降压控制器 TPS40305 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、1.2MHz 同步降压控制器 TPS40322 双通道输出或二相同步降压控制器 TPS40400 具有 PMBus™ 且包含遥测功能的 3V 至 20V、30A 同步降压控制器 TPS40422 具有 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器 TPS5130 具有 LDO 控制器的 4.5V 至 28V 三路同步降压控制器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS53311 具有 Eco-Mode 和流畅 PWM 的 2.9V 至 6V 输入、3A 同步降压转换器 TPS53313 具有优化轻负载效率的 4.5V 至 16V、6A 同步降压转换器 TPS53316 具有集成开关的高效,5A降压调节器 TPS56121 4.5V 至 14V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS56221 4.5V 至 14V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频