TPS40077
- 在 4.5V 至 28V 输入范围内运行
- 固定频率高达 1MHz 的可编程电压模式控制器
- 预测性栅极驱动反跨导电路
- <1% 内部 700mV 基准电压
- 用于高侧和同步 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的内部栅极驱动输出
- 16 引脚 PowerPAD™封装
- 热关断保护
- 与预偏置功能兼容
- 功率级关断功能
- 可编程高侧感应短路保护
TPS40077 是一款中压、宽输入电压(4.5V 至 28V)同步降压控制器,可以为多种用户可编程功能的设计提供灵活性,包括软启动、欠压锁定 (UVLO)、工作频率、电压前馈以及高侧 FET 检测短路保护。
TPS40077 使用第二代预测性栅极驱动器来驱动外部 N 沟道 MOSFET,以便最大限度降低低侧 FET 的体二极管的导电能力,并最大限度提高效率。其支持预偏置输出,方式是在闭环软启动所需的电压大于预偏置电压之前,禁止打开低侧 FET。电压前馈功能可在发生输入瞬变时即时响应,并在宽输入电压工作范围内提供恒定的 PWM 增益以降低补偿要求。可编程的短路保护提供了故障电流限制和断续恢复功能,可最大限度降低输出短路时的功率耗散。16 引脚 PowerPAD 封装带来良好的热性能和紧凑的外形。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有电压前馈功能的 TPS40077 4.5V 至 28V 输入、电压模式、同步降压控制器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2020年 2月 19日 |
用户指南 | TPS40077 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 12日 | |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS40077EVM-001 — 具有 12V 输入 1.8V 输出的 10A TPS40077 评估模块
The TPS40077EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 1.8 V output at up to 10 A from a 12 V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply; no additional bias voltage is required for start-up. The TPS40077 Reduced Pin Count (...)
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。