TPS40190

正在供货

4.5V 至 15V、20A 同步降压控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS548B28 正在供货 具有遥感功能和断续限流功能的 2.7V 至 16V 输入 20A 同步降压转换器 Upgraded light-load efficiency, low IQ and extended positive operating temperature.

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 15 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 12.75 Iq (typ) (A) 0.0025 Duty cycle (max) (%) 85 Number of phases 1
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 15 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 12.75 Iq (typ) (A) 0.0025 Duty cycle (max) (%) 85 Number of phases 1
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 输入工作电压范围:4.5V 至 15V
  • 基准为 0.591V ±1%
  • 电压模式控制
  • 适用于内部管理、驱动器电源和轻外部负载的内部 5V 稳压器
  • 可选短路保护阈值
  • 预偏置输出安全保护
  • 300kHz 固定开关频率
  • 内部软启动
  • 小型 3mm × 3mm、10 引脚 SON 封装
  • 适用于 N 沟道 MOSFET 的自举驱动器
  • 自适应反跨导功能
  • 内部自举二极管
  • 用于降低开关损耗的 1.2A 驱动器
  • 输入工作电压范围:4.5V 至 15V
  • 基准为 0.591V ±1%
  • 电压模式控制
  • 适用于内部管理、驱动器电源和轻外部负载的内部 5V 稳压器
  • 可选短路保护阈值
  • 预偏置输出安全保护
  • 300kHz 固定开关频率
  • 内部软启动
  • 小型 3mm × 3mm、10 引脚 SON 封装
  • 适用于 N 沟道 MOSFET 的自举驱动器
  • 自适应反跨导功能
  • 内部自举二极管
  • 用于降低开关损耗的 1.2A 驱动器

TPS40190 是一款成本更低的同步降压控制器,额定工作电压范围为 4.5V 至 15V,并且可实现固定频率电压模式电源。该控制器使用自适应反跨导方案来预防高侧和整流器 MOSFET 同时打开,从而防止两个 MOSFET 中出现击穿电流。

该控制器还提供三个短路保护阈值数值,用户可从中择一。可通过从 COMP 连接到 GND 的单个外部电阻器对保护等级进行设置。在启动期间,可检测连接到 COMP 的阻抗,并将信息解码,以便在三个阈值中选择一个。如果控制器检测到输出短路,则会关闭两个 MOSFET,并在达到超时时间后尝试重启。这能在持续故障情况下实现有限的功率耗散。

TPS40190 可提供强大的驱动器以最大限度减小功率级中的开关损耗,降低 MOSFET 中积累的热量,并允许使用更大的 MOSFET 而不会影响开关时间。

TPS40190 是一款成本更低的同步降压控制器,额定工作电压范围为 4.5V 至 15V,并且可实现固定频率电压模式电源。该控制器使用自适应反跨导方案来预防高侧和整流器 MOSFET 同时打开,从而防止两个 MOSFET 中出现击穿电流。

该控制器还提供三个短路保护阈值数值,用户可从中择一。可通过从 COMP 连接到 GND 的单个外部电阻器对保护等级进行设置。在启动期间,可检测连接到 COMP 的阻抗,并将信息解码,以便在三个阈值中选择一个。如果控制器检测到输出短路,则会关闭两个 MOSFET,并在达到超时时间后尝试重启。这能在持续故障情况下实现有限的功率耗散。

TPS40190 可提供强大的驱动器以最大限度减小功率级中的开关损耗,降低 MOSFET 中积累的热量,并允许使用更大的 MOSFET 而不会影响开关时间。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS40190 4.5V 至 15V 输入、电压模式、同步降压控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 8月 13日
用户指南 TPS40190 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 20日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Enabling Multiple TPS4019x Devices 2012年 3月 29日
更多文献资料 Исходные проекты ll 2011年 5月 13日
更多文献资料 TPS40190DRC Test Report 2008年 2月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS40190 TINA-TI Average Reference Design (Rev. C)

SLVC180C.TSC (383 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS40190 TINA-TI Average Spice Model (Rev. A)

SLVM015A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS40190 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. B)

SLVM014B.TSC (610 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS40190 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. B)

SLVM016B.ZIP (37 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS40190 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLUM371A.ZIP (17 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS40190 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)

SLVC179D.ZIP (40 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40007 2.25V-5.5V、300kHz、灌电流/拉电流、预偏置、同步降压控制器 TPS40009 2.25V-5.5V、600kHz、灌电流/拉电流、预偏置、同步降压控制器 TPS40021 具有拉/灌电流能力、频率高达 1MHz 的增强型低输入(2.25V 至 5.5V)同步降压控制器 TPS40040 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、300kHz 同步降压控制器 TPS40041 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、600kHz 同步降压控制器 TPS40055 具有拉/灌电流能力且频率高达 1MHz 的宽输入(8V 至 40V)同步降压控制器 TPS40057 宽输入 (8V-40V)、频率高达 1MHz 的同步降压控制器,带有预偏置的输出驱动/吸入 TPS40075 具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器 TPS40077 采用 HTSSOP 封装、具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器 TPS40101 具有高级排序功能和输出裕量的 4.5V 至 18V 同步降压控制器 TPS40170 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器 TPS40190 4.5V 至 15V、20A 同步降压控制器 TPS40192 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 18V、20A、600kHz 同步降压控制器 TPS40193 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 18V、20A、300kHz 同步降压控制器 TPS40195 具有电源正常指示和同步功能的 4.5V 至 20V、20A 同步降压控制器 TPS40200 宽输入非同步降压直流/直流控制器 TPS40303 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、300kHz 同步降压控制器 TPS40304 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、600kHz 同步降压控制器 TPS40305 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、1.2MHz 同步降压控制器 TPS40322 双通道输出或二相同步降压控制器 TPS40400 具有 PMBus™ 且包含遥测功能的 3V 至 20V、30A 同步降压控制器 TPS40422 具有 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器 TPS5130 具有 LDO 控制器的 4.5V 至 28V 三路同步降压控制器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS53311 具有 Eco-Mode 和流畅 PWM 的 2.9V 至 6V 输入、3A 同步降压转换器 TPS53313 具有优化轻负载效率的 4.5V 至 16V、6A 同步降压转换器 TPS53316 具有集成开关的高效,5A降压调节器 TPS56121 4.5V 至 14V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS56221 4.5V 至 14V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器
封装 引脚 下载
VSON (DRC) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频