TPS40192

正在供货

具有电源正常指示功能的 4.5V 至 18V、20A、600kHz 同步降压控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS546B24A 正在供货 具有引脚 Strap 配置和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 20A SWIFT™ 同步降压转换器 Upgraded PMBus with faster switching frequency and extended positive operating temperature range.

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.591 Vout (max) (V) 14.4 Iq (typ) (A) 0.0025 Duty cycle (max) (%) 85 Number of phases 1
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.591 Vout (max) (V) 14.4 Iq (typ) (A) 0.0025 Duty cycle (max) (%) 85 Number of phases 1
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 输入工作电压范围:4.5V 至 18V
  • 高达 20A 的输出电流
  • 支持预偏置输出
  • 0.5%,591mV 基准
  • 开关频率
    • TPS40192:600kHz
    • TPS40193:300kHz
  • 三个可选的热补偿短路保护等级
  • 可在故障条件下进行打嗝重启
  • 内部 5V 稳压器
  • 高侧与低侧 MOSFET 导通电阻 (RDS(on)) 电流检测
  • 10 引脚 3mm × 3mm SON 封装
  • 内部 4ms 软启动时间
  • 在 145°C 时实施热关断保护
  • 输入工作电压范围:4.5V 至 18V
  • 高达 20A 的输出电流
  • 支持预偏置输出
  • 0.5%,591mV 基准
  • 开关频率
    • TPS40192:600kHz
    • TPS40193:300kHz
  • 三个可选的热补偿短路保护等级
  • 可在故障条件下进行打嗝重启
  • 内部 5V 稳压器
  • 高侧与低侧 MOSFET 导通电阻 (RDS(on)) 电流检测
  • 10 引脚 3mm × 3mm SON 封装
  • 内部 4ms 软启动时间
  • 在 145°C 时实施热关断保护

TPS40192 和 TPS40193 均为成本优化型同步降压控制器,输入工作电压范围为 4.5V 至 18V。这些控制器采用电压模式控制架构,具有 600kHz (TPS40192) 或 300kHz (TPS40193) 的固定开关频率。由于更高的开关频率有利于使用较小的电感器和输出电容器,因此可实现紧凑型电源解决方案。自适应反交叉传导方案可用于避免功率 FET 出现直通电流。

短路检测是通过检测低侧 MOSFET(通电时)上的压降并将其与用户选择的 100mV、200mV 或 280mV 阀值进行比较来实现的。此阈值可通过从 COMP 连接到 GND 的单个外部电阻器进行设置。在启动时即对该电阻器进行检测并锁存所选阈值。通过检测高侧 MOSFET(通电时)上的电压并在压降上升超过 550mV 固定阀值时终止周期来提供逐脉冲限流功能(以防止电流失控)。如果控制器检测到输出短路,则会关闭两个 MOSFET,并在达到超时时间后尝试重启。在持续故障条件下,此行为可实现有限的功率耗散。

TPS40192 和 TPS40193 均为成本优化型同步降压控制器,输入工作电压范围为 4.5V 至 18V。这些控制器采用电压模式控制架构,具有 600kHz (TPS40192) 或 300kHz (TPS40193) 的固定开关频率。由于更高的开关频率有利于使用较小的电感器和输出电容器,因此可实现紧凑型电源解决方案。自适应反交叉传导方案可用于避免功率 FET 出现直通电流。

短路检测是通过检测低侧 MOSFET(通电时)上的压降并将其与用户选择的 100mV、200mV 或 280mV 阀值进行比较来实现的。此阈值可通过从 COMP 连接到 GND 的单个外部电阻器进行设置。在启动时即对该电阻器进行检测并锁存所选阈值。通过检测高侧 MOSFET(通电时)上的电压并在压降上升超过 550mV 固定阀值时终止周期来提供逐脉冲限流功能(以防止电流失控)。如果控制器检测到输出短路,则会关闭两个 MOSFET,并在达到超时时间后尝试重启。在持续故障条件下,此行为可实现有限的功率耗散。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有电源正常状态指示功能的 TPS4019x 4.5V 至 18V 输入、电压模式、同步降压控制器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2019年 8月 6日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
选择指南 DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide 2018年 2月 6日
应用手册 Not All Jitter Is Created Equal (Rev. A) 2015年 7月 4日
应用手册 Enabling Multiple TPS4019x Devices 2012年 3月 29日
应用手册 'C6472 12Vin Flexible Pwr Design Using DCDC Controllers and LDOs (8x C6472) 2010年 3月 26日
应用手册 Power Reference Design for the 'C6472, 12V DCDC Controllers, and LDOs 2010年 3月 26日
应用手册 TMS320C6472 5V Input Pwr Design, Integrated FET DC/DC Converters and Controllers 2010年 3月 26日
EVM 用户指南 Using the TPS40192EVM-525 2009年 11月 20日
应用手册 5Vin DM643x Power using DC/DC Controllers and LDO 2008年 10月 9日
EVM 用户指南 Using the TPS40192EVM-001 2007年 1月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS40192 PSpice Average Model

SLVC169.ZIP (101 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS40192 PSpice Transient Model

SLIM025.ZIP (88 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS40192 TINA-TI Average Reference Design (Rev. A)

SLVC170A.ZIP (12 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS40192 TINA-TI Average Spice Model

SLVM012.ZIP (3 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS40192 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM074.ZIP (95 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40007 2.25V-5.5V、300kHz、灌电流/拉电流、预偏置、同步降压控制器 TPS40009 2.25V-5.5V、600kHz、灌电流/拉电流、预偏置、同步降压控制器 TPS40021 具有拉/灌电流能力、频率高达 1MHz 的增强型低输入(2.25V 至 5.5V)同步降压控制器 TPS40040 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、300kHz 同步降压控制器 TPS40041 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、600kHz 同步降压控制器 TPS40055 具有拉/灌电流能力且频率高达 1MHz 的宽输入(8V 至 40V)同步降压控制器 TPS40057 宽输入 (8V-40V)、频率高达 1MHz 的同步降压控制器,带有预偏置的输出驱动/吸入 TPS40075 具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器 TPS40077 采用 HTSSOP 封装、具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器 TPS40101 具有高级排序功能和输出裕量的 4.5V 至 18V 同步降压控制器 TPS40170 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器 TPS40190 4.5V 至 15V、20A 同步降压控制器 TPS40192 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 18V、20A、600kHz 同步降压控制器 TPS40193 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 18V、20A、300kHz 同步降压控制器 TPS40195 具有电源正常指示和同步功能的 4.5V 至 20V、20A 同步降压控制器 TPS40200 宽输入非同步降压直流/直流控制器 TPS40303 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、300kHz 同步降压控制器 TPS40304 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、600kHz 同步降压控制器 TPS40305 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、1.2MHz 同步降压控制器 TPS40322 双通道输出或二相同步降压控制器 TPS40400 具有 PMBus™ 且包含遥测功能的 3V 至 20V、30A 同步降压控制器 TPS40422 具有 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器 TPS5130 具有 LDO 控制器的 4.5V 至 28V 三路同步降压控制器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS53311 具有 Eco-Mode 和流畅 PWM 的 2.9V 至 6V 输入、3A 同步降压转换器 TPS53313 具有优化轻负载效率的 4.5V 至 16V、6A 同步降压转换器 TPS53316 具有集成开关的高效,5A降压调节器 TPS56121 4.5V 至 14V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS56221 4.5V 至 14V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器
封装 引脚 下载
VSON (DRC) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频