可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
TPS40193
- 输入工作电压范围:4.5V 至 18V
- 高达 20A 的输出电流
- 支持预偏置输出
- 0.5%,591mV 基准
- 开关频率
- TPS40192:600kHz
- TPS40193:300kHz
- 三个可选的热补偿短路保护等级
- 可在故障条件下进行打嗝重启
- 内部 5V 稳压器
- 高侧与低侧 MOSFET 导通电阻 (RDS(on)) 电流检测
- 10 引脚 3mm × 3mm SON 封装
- 内部 4ms 软启动时间
- 在 145°C 时实施热关断保护
TPS40192 和 TPS40193 均为成本优化型同步降压控制器,输入工作电压范围为 4.5V 至 18V。这些控制器采用电压模式控制架构,具有 600kHz (TPS40192) 或 300kHz (TPS40193) 的固定开关频率。由于更高的开关频率有利于使用较小的电感器和输出电容器,因此可实现紧凑型电源解决方案。自适应反交叉传导方案可用于避免功率 FET 出现直通电流。
短路检测是通过检测低侧 MOSFET(通电时)上的压降并将其与用户选择的 100mV、200mV 或 280mV 阀值进行比较来实现的。此阈值可通过从 COMP 连接到 GND 的单个外部电阻器进行设置。在启动时即对该电阻器进行检测并锁存所选阈值。通过检测高侧 MOSFET(通电时)上的电压并在压降上升超过 550mV 固定阀值时终止周期来提供逐脉冲限流功能(以防止电流失控)。如果控制器检测到输出短路,则会关闭两个 MOSFET,并在达到超时时间后尝试重启。在持续故障条件下,此行为可实现有限的功率耗散。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有电源正常状态指示功能的 TPS4019x 4.5V 至 18V 输入、电压模式、同步降压控制器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2019年 8月 6日 |
用户指南 | TPS40193 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 5日 | |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
选择指南 | DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide | 2018年 2月 6日 | ||||
应用手册 | Enabling Multiple TPS4019x Devices | 2012年 3月 29日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS40193 TINA-TI Average Reference Design (Rev. A)
SLVC172A.ZIP (12 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点