|
|
|
|
数据表![]()
产品信息特性
说明
The TPS40200 is a flexible nonsynchronous controller with a built-in 200-mA driver for P-channel FETs. The circuit operates with inputs up to 52 V, with a power-saving feature that turns off driver current once the external FET has been fully turned on. This feature extends the flexibility of the device, allowing it to operate with an input voltage up to 52 V without dissipating excessive power. The circuit operates with voltage-mode feedback and has feed-forward input-voltage compensation that responds instantly to input voltage change. The integral 700-mV reference is trimmed to 2%, providing the means to accurately control low voltages. The TPS40200 is available in an 8-pin SOIC and supports many of the features of more complex controllers. Clock frequency, soft start, and overcurrent limit are each easily programmed by a single, external component. The part has undervoltage lockout (UVLO) and can be easily synchronized to other controllers or a system clock to satisfy sequencing and/or noise-reduction requirements. Major sections in this data sheet include: |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| TPS40200QDRQ1 | ACTIVE | -40 to 125 | 1.10 | 100u | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | |||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。
若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| TPS40200QDRQ1 | 截至 4:16 PM GMT, 2008年 9月 4日 | 截至 4:16 PM GMT, 2008年 9月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 6 Oct | 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| TPS40200QDRQ1 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。