TPS51116 状态: ACTIVE

DDR1、DDR2、DDR3 转换开关和 LDO

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon

 TPS51116
TopologyBuck,D-CAP™ Mode  
Vin(Min)(V)3  
Vin(Max)(V)28  
Vout(Min)(V)1.5  
Vout(Max)(V)3  
Regulated Outputs(#)1  
Iout(Max)(A)10  
Switching Frequency(Max)(kHz)400  
Iq(Typ)(mA)0.8  
Pin/Package20HTSSOP, 24VQFN  
Thermal ShutdownYes  
RatingCatalog  
Duty Cycle(Max)(%)84  
 样片
 库存

评估了此产品的客户还评估了

  • TPS51117: 针对轻载效率优化的具有 DCAP™ 模式的 1.8V 至 28V 输入同步 降压控制器
  • TPS51125: 具有 Out-of-AudioT 操作和 100mA LDO 的双路同步降压控制器
  • TPS40200: 宽输入非同步降压 DC/DC 控制器
  • TPS54325: 具有 D-CAP2™ 模式的 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器
  • TPS2062: 双路 1A 限流配电开关
  • TPS658621A: 具有锂电池充电器的多通道电源管理单元

更多相关产品

产品信息

特性

  • Synchronous Buck Controller (VDDQ)
    • Wide-Input Voltage Range: 3.0-V to 28-V
    • D-CAP™ Mode with 100-ns Load Step Response
    • Current Mode Option Supports Ceramic Output Capacitors
    • Supports Soft-Off in S4/S5 States
    • Current Sensing from RDS(on) or Resistor
    • 2.5-V (DDR), 1.8-V (DDR2), Adjustable to 1.5-V (DDR3) or Output Range 0.75-V to 3.0-V
    • Equipped with Powergood, Overvoltage Protection and Undervoltage Protection
  • 3-A LDO (VTT), Buffered Reference (VREF)
    • Capable to Sink and Source 3 A
    • LDO Input Available to Optimize Power Losses
    • Requires only 20-µF Ceramic Output Capacitor
    • Buffered Low Noise 10-mA VREF Output
    • Accuracy ±20 mV for both VREF and VTT
    • Supports High-Z in S3 and Soft-Off in S4/S5
    • Thermal Shutdown
  • APPLICATIONS
    • DDR/DDR2/DDR3/LPDDR3 Memory Power Supplies
    • SSTL-2 SSTL-18 and HSTL Termination

说明

The TPS51116 provides a complete power supply for DDR/SSTL-2, DDR2/SSTL-18, and DDR3 memory systems. It integrates a synchronous buck controller with a 3-A sink/source tracking linear regulator and buffered low noise reference. The TPS51116 offers the lowest total solution cost in systems where space is at a premium. The TPS51116 synchronous controller runs fixed 400kHz pseudo-constant frequency PWM with an adaptive on-time control that can be configured in D-CAP Mode for ease of use and fastest transient response or in current mode to support ceramic output capacitors. The 3-A sink/source LDO maintains fast transient response only requiring 20-µF (2 × 10 µF) of ceramic output capacitance. In addition, the LDO supply input is available externally to significantly reduce the total power losses.

View All Description in Datasheet

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号样片
TPS51116PWPACTIVE-40 to 851.35 | 1kuHTSSOP (PWP) | 20 查看 70 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
TPS51116PWPG4ACTIVE-40 to 851.35 | 1kuHTSSOP (PWP) | 20 查看 70 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
TPS51116PWPRACTIVE-40 to 851.20 | 1kuHTSSOP (PWP) | 20 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片
TPS51116PWPRG4ACTIVE-40 to 851.20 | 1kuHTSSOP (PWP) | 20 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片
TPS51116RGERACTIVE-40 to 851.20 | 1kuVQFN (RGE) | 24 查看 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片
TPS51116RGERG4ACTIVE-40 to 851.20 | 1kuVQFN (RGE) | 24 查看 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片
TPS51116RGETACTIVE-40 to 851.35 | 1kuVQFN (RGE) | 24 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
TPS51116RGETG4ACTIVE-40 to 851.35 | 1kuVQFN (RGE) | 24 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

已报告的分销商库存 截至 6:28 PM GMT, 2010年 3月 11日
地区公司库存采购
TI 交货周期*: 22 WeeksTPS51116PWP
无报告
查看经销商
TI 交货周期*: 22 WeeksTPS51116PWPG4
AsiaPremier Electronics 198
TI 交货周期*: 22 WeeksTPS51116PWPR
无报告
查看经销商
TI 交货周期*: 22 WeeksTPS51116PWPRG4
AsiaArrow Asia >1k
TI 交货周期*: 18 WeeksTPS51116RGER
无报告
查看经销商
TI 交货周期*: 18 WeeksTPS51116RGERG4
无报告
查看经销商
TI 交货周期*: 14 WeeksTPS51116RGET
Worldwide
更长的运输时间并且可能会收取相关费用
Mouser Electronics 500
TI 交货周期*: 14 WeeksTPS51116RGETG4
无报告
查看经销商
查看中国经销商

所列的 TI 全球授权经销商提供的库存可能需要更长的运输时间,并且国际运输可能会收取额外的海关或进口关税。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
TPS51116PWP 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPS51116PWPG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPS51116PWPR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPS51116PWPRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPS51116RGER 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPS51116RGERG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPS51116RGET 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPS51116RGETG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

TPS51116 最新技术文档 Help

数据表

应用手册

查看 DC/DC 控制器(外部开关) 的应用手册

用户指南

  • Using the TPS51116  (PDF, 521 KB) 3774 次查看
    2008年 11月 12日  (英文內容)

查看 DC/DC 控制器(外部开关) 的用户指南

解决方案指南

更多文献资料

查看 DC/DC 控制器(外部开关) 的更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
TPS51100EVM-001 评估模块TPS51100EVM-001Texas Instruments开发电路板/EVM
TPS51116EVM-001 评估模块TPS51116EVM-001Texas Instruments开发电路板/EVM

模拟模型

评估了此产品的客户还评估了...
型号 名称 产品系列 注释
TPS51117 针对轻载效率优化的具有 DCAP™ 模式的 1.8V 至 28V 输入同步 降压控制器 NON-ISOLATED SWITCHING DC/DC REGULATORS-DC/DC CONTROLLERS (EXTERNAL SWITCH) TI 客户还评估了此产品。
TPS51125 具有 Out-of-AudioT 操作和 100mA LDO 的双路同步降压控制器 NON-ISOLATED SWITCHING DC/DC REGULATORS-DC/DC CONTROLLERS (EXTERNAL SWITCH) TI 客户还评估了此产品。
TPS40200 宽输入非同步降压 DC/DC 控制器 NON-ISOLATED SWITCHING DC/DC REGULATORS-DC/DC CONTROLLERS (EXTERNAL SWITCH) TI 客户还评估了此产品。
TPS51610 用于 IMVP6+ CPU/GPU Vcore 的单相 D-CAP+™ 模式降压控制器 NON-ISOLATED SWITCHING DC/DC REGULATORS-DC/DC CONTROLLERS (EXTERNAL SWITCH) TI 客户还评估了此产品。
TPS54325 具有 D-CAP2™ 模式的 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS TI 客户还评估了此产品。
TPS2062 双路 1A 限流配电开关 PCMCIA AND USB-USB POWER SWITCHES TI 客户还评估了此产品。
TPS658621A 具有锂电池充电器的多通道电源管理单元 POWER MANAGEMENT MULTI-CHANNEL IC (PMIC) SOLUTIONS-PMIC SOLUTIONS WITH AND WITHOUT BATTERY CHARGER TI 客户还评估了此产品。
TPS73433 单路输出 LDO、250mA、固定电压 (3.3V)、低静态电流、低噪声、高 PSRR LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO TI 客户还评估了此产品。
TPS70345 双路输出低压降 (LDO) 稳压器 LINEAR REGULATORS-DUAL CHANNEL LDO TI 客户还评估了此产品。
TPS54616 具有 3.3V 输出的低输入电压 6A 同步降压转换器 DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS TI 客户还评估了此产品。
TPS3106E09 超低电源电流/电源电压监控电路 POWER MANAGEMENT-SUPERVISORY CIRCUITS(VOLTAGE SUPERVISORS) TI 客户还评估了此产品。
TPS61080 具有集成功率二极管的 27V、500mA 开关、1.2MHz 升压转换器 LIGHTING AND DISPLAY SOLUTIONS-WHITE LED DRIVERS TI 客户还评估了此产品。
TPS63000 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.8A 电流开关的 96% 升压降压转换器 DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-BUCK-BOOST REGULATORS TI 客户还评估了此产品。
TLV70018 用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器 LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO TI 客户还评估了此产品。

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here