TPS51125 状态: ACTIVE

具有 Out-of-AudioT 操作和 100mA LDO 的双路同步降压控制器

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon

 TPS51020 TPS51120 TPS51123 TPS51124 TPS51125TPS5120 TPS51220 TPS51221 TPS51222 TPS5124 
TopologyBuck  Buck  Buck,D-CAP(TM)  Buck  Buck  Buck  Buck  Buck  Buck  Buck  
Vin(Min)(V)4.5  4.5  5.5  3  5.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  
Vin(Max)(V)28  28  28  28  28  28  28  28  32  15  
Vout(Min)(V)0.9  1.05  2.0  0.76  2  0.9  1  1  1  0.9  
Vout(Max)(V)24  5.5  5.5  5.5  5.5  26  12  12  12  12  
Regulated Outputs(#)2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  
Iout(Max)(A)20  20  20  15  20  20  20  20  20  20  
Switching Frequency(Max)(kHz)450  580  460  420  325  500  1000  1000  1000  500  
Iq(Typ)(mA)1.4  0.75   0.35  0.55  1.1  1.3  1.3   1.1  
Pin/Package30TSSOP  32QFN  24VQFN  24VQFN  24VQFN  30TSSOP  32QFN  32QFN  32QFN  30TSSOP  
Thermal Shutdown Yes  Yes  Yes  Yes  No  Yes  Yes  Yes  No  
Vout2(Min)(V)0.9  1.05  2.0  0.76  2  0.9  1  1  1  0.9  
Vout2(Max)(V)24  5.5  5.5  5.5  5.5  26  12  12  12  12  
Iout2(A)20  20  20  20  20  15  20  20  20  20  
RatingCatalog  Catalog  Catalog  Catalog  Catalog  Catalog  Catalog  Catalog  Catalog  Catalog  
Duty Cycle(Max)(%)88  100  100  90  100  80  99  99  99  80  
 样片样片样片样片样片样片样片样片样片样片
 库存库存库存库存库存库存库存库存库存库存

产品信息

特性

  • Wide Input Voltage Range: 5.5 V to 28 V
  • Output Voltage Range: 2 V to 5.5 V
  • Built-in 100-mA 5-V/3.3-V LDO with Switches
  • Built-in 1% 2-V Reference Output
  • With/Without Out-of-Audio™ Mode Selectable Light Load and PWM only Operation
  • Internal 1.6-ms Voltage Servo Softstart
  • Adaptive On-Time Control Architecture with Four Selectable Frequency Setting
  • 4500 ppm/°C RDS(on) Current Sensing
  • Built-In Output Discharge
  • Power Good Output
  • Built-in OVP/UVP/OCP
  • Thermal Shutdown (Non-latch)
  • QFN24 (RGE)
  • APPLICATIONS
    • Notebook Computers
    • I/O Supplies
    • System Power Supplies

Out-of-Audio, D-CAP are trademarks of Texas Instruments.

说明

The TPS51125 is a cost effective, dual-synchronous buck controller targeted for notebook system power supply solutions. It provides 5-V and 3.3-V LDOs and requires few external components. The 270-kHz VCLK output can be used to drive an external charge pump, generating gate drive voltage for the load switches without reducing the main converter's efficiency. The TPS51125 supports high efficiency, fast transient response and provides a combined power-good signal. Out-of-Audio™ mode light-load operation enables low acoustic noise at much higher efficiency than conventional forced PWM operation. Adaptive on-time D-CAP™ control provides convenient and efficient operation. The part operates with supply input voltages ranging from 5.5 V to 28 V and supports output voltages from 2 V to 5.5 V. The TPS51125 is available in a 24-pin QFN package and is specified from -40°C to 85°C ambient temperature range.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号样片
TPS51125RGERACTIVE-40 to 852.15 | 1kuVQFN (RGE) | 24 查看 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片
TPS51125RGERG4ACTIVE-40 to 852.15 | 1kuVQFN (RGE) | 24 查看 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片
TPS51125RGETACTIVE-40 to 852.40 | 1kuVQFN (RGE) | 24 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式
TPS51125RGETG4ACTIVE-40 to 852.40 | 1kuVQFN (RGE) | 24 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
TPS51125RGER截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 16 Weeks无报告
查看经销商
   
TPS51125RGERG4截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 16 Weeks无报告
查看经销商
   
TPS51125RGET截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 14 Weeks 中国WPI 122
TPS51125RGETG4截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 14 Weeks无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
TPS51125RGER 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPS51125RGERG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPS51125RGET 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPS51125RGETG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

TPS51125 最新技术文档 Help

数据表

应用手册

查看 DC/DC 控制器(外部开关) 的应用手册

用户指南

查看 DC/DC 控制器(外部开关) 的用户指南

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
TPS51125 评估模块TPS51125EVMTexas Instruments开发电路板/EVM

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here