|
|
|
|
产品信息特性
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments. 说明
The TPS51200 is a sink/source Double Data Rate (DDR) termination regulator specifically designed for low input voltage, low-cost, low-noise systems where space is a key consideration. The TPS51200 maintains a fast transient response and only requires a minimum output capacitance of 20 µF. The TPS51200 supports a remote sensing function and all power requirements for DDR, DDR2, DDR3, and Low Power DDR3/DDR4 VTT bus termination. In addition, the TPS51200 provides an open-drain PGOOD signal to monitor the output regulation and an EN signal that can be used to discharge VTT during S3 (suspend to RAM) for DDR applications. The TPS51200 is available in the thermally-efficient SON-10 PowerPAD package, and is rated both Green and Pb-free. It is specified from 40°C to +85°C. |
| 价格(美元) | 封装 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 样片 |
| TPS51200DRCR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.90 | 1ku | SON (DRC) | 10 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | |
| TPS51200DRCRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.90 | 1ku | SON (DRC) | 10 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 |
| TPS51200DRCT | ACTIVE | -40 to 85 | 1.00 | 1ku | SON (DRC) | 10 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 |
| TPS51200DRCTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 1.00 | 1ku | SON (DRC) | 10 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| TPS51200DRCR | 截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TPS51200DRCRG4 | 截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TPS51200DRCT | 截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 16 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TPS51200DRCTG4 | 截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:45 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 16 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| TPS51200DRCR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TPS51200DRCRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TPS51200DRCT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TPS51200DRCTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| TPS51200 吸入/输出 DDR 终止稳压器 | TPS51200EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |