TPS54010

正在供货

3V 至 4V 输入、14A 同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 14 Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 4 Switching frequency (min) (kHz) 280 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 2.5 Iq (typ) (A) 0.013
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 14 Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 4 Switching frequency (min) (kHz) 280 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 2.5 Iq (typ) (A) 0.013
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 单独的低压电源总线
  • 14A 持续输出时,用于实现高效率的 8mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关
  • 输出电压可调低至 0.9V
  • 具有 1% 内部
    基准精度的外部补偿
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率:
    280kHz 至 700kHz 可调
  • 受到峰值电流限制和热关断保护的负载
  • 集成解决方案减少了电路板面积和总体成本
  • 单独的低压电源总线
  • 14A 持续输出时,用于实现高效率的 8mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关
  • 输出电压可调低至 0.9V
  • 具有 1% 内部
    基准精度的外部补偿
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率:
    280kHz 至 700kHz 可调
  • 受到峰值电流限制和热关断保护的负载
  • 集成解决方案减少了电路板面积和总体成本

直流/直流稳压器中的 TPS54010 低输入电压、高输出电流、同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源组件。除了所列的特性 之外, 基板还包含一个真正的高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下实现高性能,并且可灵活选择输出滤波器 L 和 C 组件);一个欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 3V 之前启动);一个内部和外部设置的慢速启动电路(用于限制浪涌电流);以及一个电源正常状态输出(用于处理器/逻辑复位、故障信令和电源定序)。

TPS54010 采用耐热增强型 28 引脚薄型小尺寸 (TSSOP)(PWP) PowerPAD™封装,无需大型散热器。

直流/直流稳压器中的 TPS54010 低输入电压、高输出电流、同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源组件。除了所列的特性 之外, 基板还包含一个真正的高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下实现高性能,并且可灵活选择输出滤波器 L 和 C 组件);一个欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 3V 之前启动);一个内部和外部设置的慢速启动电路(用于限制浪涌电流);以及一个电源正常状态输出(用于处理器/逻辑复位、故障信令和电源定序)。

TPS54010 采用耐热增强型 28 引脚薄型小尺寸 (TSSOP)(PWP) PowerPAD™封装,无需大型散热器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54010 3V 至 4V 输入、14A 同步降压转换器 数据表 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 2月 22日
用户指南 Chinese Version: 2.2-4 V 14A Output Synchr Buck PWM Switcher w/Int FETs 2005年 8月 31日
应用手册 Thermal Performance of SWIFT(TM) DC/DC Converters in the 28-Pin HTSSOP Package 2005年 2月 4日
EVM 用户指南 TPS54010EVM-067 14- Amp, SWIFT Regulator EVM 2004年 7月 26日
应用手册 Using Low Voltage SWIFT DC/DC Converters with Ceramic Capacitors 2003年 1月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54010EVM-067 — 具有可调节输出电压评估模块的 14A、2.2 至 4.0V 输入 DC/DC 转换器

The TPS54010EVM-067 kit allows the designer to evaluate the 14-A TPS54010 synchronous buck DC/DC converter with integrated power MOSFETs. The input voltage range is 3.0 V to 3.6 V and the power stage input is 2.2 V to 4.0 V. The output voltage is adjustable down to 0.9 V (module preset to 1.5 V). (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54010 TINA-TI Average Model

SLVMD76.TSC (99 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54010 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLVM113A.TSC (665 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54010 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLVM112A.ZIP (36 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54010 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM890A.ZIP (341 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54010 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM152A.ZIP (50 KB) - PSpice Model
光绘文件

Gerber File for TPS54011EVM

SLVC039.ZIP (126 KB)
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 28 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频