数据表
TPS5410
- 5.5V 到 36V 的宽输入电压范围
- 高达 1A 的连续(1.2A 峰值)输出电流
- 通过 110mΩ 集成式 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率
- 宽输出电压范围:可调节为低至 1.22V,初始精度为 1.5%
- 内部补偿可最大限度减少外部器件数量
- 适用于小型滤波器尺寸的固定 500kHz 开关频率
- 通过输入电压前馈改进线路稳压和瞬态响应
- 系统受过流限制、过压保护和热关断的保护
- –40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 采用小型 8 引脚 SOIC 封装
TPS5410 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板上还包括高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下提供高稳压精度)、欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 5.5V 前启动)、内部设置的慢启动电路(用于限制浪涌电流)以及电压前馈电路(用于改进瞬态响应)。通过使用 ENA 引脚,关断电源电流通常可减少到 18µA。其他特性包括高电平有效使能端、过流限制、过压保护和热关断。为降低设计复杂性并减少外部元件数量,TPS5410 反馈环路进行了内部补偿。
TPS5410 器件采用易于使用的 8 引脚 SOIC 封装。TI 提供评估模块和软件工具,有助于快速实现高性能电源设计,可满足迫切的设备开发周期要求。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS5410 1A 宽输入范围降压转换器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 7月 25日 |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Using the TPS5430 As An Inverting Buck Boost Converter (Rev. A) | 2007年 8月 15日 | ||||
应用手册 | Using TPS5410/20/30/31/50 w/Aluminum/Ceramic Output Capacitors (Rev. C) | 2007年 3月 21日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS5410EVM-203 1-A Regulator EVM | 2006年 9月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS5410EVM-203 — 1-A SWIFT Converter Evaluation Module
The TPS5410EVM-203 evaluation module allows the designer to evaluate two different configurations of the TPS5410 SWIFT DC/DC converter on the same PCB over a wide input voltage range. The first design is a 14.5 to 36 V input to 12 V output at 1 A using a 47 µF (...)
用户指南: PDF
原理图
12Vin Power Design using Integrated-FET DCDC Converters and a LDO (Rev. A)
SLVR329A.PDF (932 KB)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点