TPS54110
- 集成 MOSFET 开关,
可在 1.5A 连续输出拉电流或灌电流下实现高效率 - 0.9V 至 3.3V 可调输出电压,
精度为 1% - 采用外部补偿方式实现设计灵活性
- 快速瞬态响应
- 宽 PWM 频率:固定 350kHz、550kHz
或 280kHz 至 700kHz 可调 - 负载受到峰值电流限制和
热关断保护 - 集成解决方案减少了电路板面积和
总成本
TPS54110 是一款低输入电压、高输出电流、同步降压 PWM 转换器,集成了所有必需的有源组件。除了所列的特性 之外, 基板还包含一个真正的高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下提供高性能);一个欠压锁定电路(用于防止启动时输入电压达到 3V);一个内部和外部设置的慢速启动电路(用于限制浪涌电流);以及一个电源正常状态输出(用于处理器/逻辑复位、故障信令和电源定序)。
TPS54110 器件采用热增强型 20 引脚 HTSSOP (PWP) PowerPAD ™封装,无需大型散热器。TI 提供评估模块和其他技术支持,有助于快速实现高性能电源设计,满足迫切的设备开发周期要求。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS54110 3V 至 6V 输入、1.5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2019年 10月 10日 |
EVM 用户指南 | TPS54110EVM-044 1.5-A, Swift Regulator Evaluation Module | 2003年 12月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS54110 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLIM153A.ZIP (49 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点