数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS5430-Q1
- 符合汽车应用要求
- 宽输入电压范围:5.5V 至 36V
- 高达 3A 的连续(4A 峰值)输出电流
- 通过 100mΩ 集成式 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率
- 宽输出电压范围:可调节为低至 1.22V,初始精度为 1.5%
- 内部补偿可最大限度减少外部器件数量
- 适用于小型滤波器尺寸的固定 500kHz 开关频率
- 通过输入电压前馈改进线路稳压和瞬态响应
- 系统受过流限制、过压保护和热关断的保护
- –40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 采用小型热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™ 集成电路封装
- 使用 TPS5430-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制稳压器设计方案
TPS5430-Q1 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板上还包括高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下提供高稳压精度)、欠压锁定 (UVLO) 电路(用于防止在输入电压达到 5.5V 前启动)、内部设置的慢启动电路(用于限制浪涌电流)以及电压前馈电路(用于改进瞬态响应)。通过使用使能 (ENA) 引脚,关断电源电流通常可减少到 15µA。其他特性包括高电平有效使能端、过流限制、过压保护 (OVP) 和热关断。为降低设计复杂性并减少外部元件数量,TPS5430-Q1 反馈环路进行了内部补偿。TPS5430-Q1 可调节多种电源,包括 24V 总线。
TPS5430-Q1 器件采用易于使用的热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD 集成电路封装。TI 提供评估模块和 WEBENCH 软件工具,有助于快速实现高性能电源设计,可满足迫切的设备开发周期要求。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS5430-Q1 汽车类 3A 宽输入范围降压转换器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 1月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS5430EVM-173 — TPS5430 35V 输入、5V 输出、3A 评估模块
The TPS5430EVM-173 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS5430 SWIFT DC/DC converter and is designed with external components to operate over a wide input voltage range. The input voltage range of this module is 9.0 V to 36 V and the output voltage is pre-set to (...)
仿真模型
TPS5430 TINA-TI Transient Inverting Reference Design
SLVM096.TSC (2089 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
TPS5430 TINA-TI Transient Start-up 5V Buck Reference Design (Rev. A)
SLVM006A.TSC (696 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
TPS5430 TINA-TI Transient Start-up LED Driver Reference Design (Rev. A)
SLVM008A.TSC (8869 KB) - TINA-TI Reference Design
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点