|
|
|
|
产品信息特性
SWIFT, PowerPAD are trademarks of Texas Instruments. 说明
As a member of the SWIFT™ family of dc/dc regulators, the TPS54377 low-input-voltage high-output-current synchronous-buck PWM converter integrates all required active components. Included on the substrate with the listed features are a true, high performance, voltage error amplifier that provides high performance under transient conditions; an undervoltage-lockout circuit to prevent start-up until the input voltage reaches 3 V; an internally and externally set slow-start circuit to limit in-rush currents; and a power good output useful for processor/logic reset, fault signaling, and supply sequencing. For reliable power up in output precharge applications, the TPS54377 is designed to only source current during start-up. The TPS54377 device is available in a thermally enhanced 24-pin QFN (RHF) PowerPAD package, which eliminates bulky heatsinks. TI provides evaluation modules and the SWIFT designer software tool to aid in achieving high-performance power supply designs to meet aggressive equipment development cycles. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 样片 |
| TPS54377RHFR | ACTIVE | -40 to 125 | 2.50 | 1ku | QFN (RHF) | 24 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| TPS54377RHFRG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 2.50 | 1ku | QFN (RHF) | 24 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| TPS54377RHFT | ACTIVE | -40 to 125 | 2.75 | 1ku | QFN (RHF) | 24 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
| TPS54377RHFTG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 2.75 | 1ku | QFN (RHF) | 24 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| TPS54377RHFR | 截至 4:44 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:44 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 16 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TPS54377RHFRG4 | 截至 4:44 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:44 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 16 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TPS54377RHFT | 截至 4:44 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:44 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 中国 | WPI | 140 | |||||
| TPS54377RHFTG4 | 截至 4:44 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:44 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| TPS54377RHFR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TPS54377RHFRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TPS54377RHFT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TPS54377RHFTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 1.6MHz、3A、3-6V 输入步降转换器 | TPS54317EVM-159 | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |