TPS54610

正在供货

3V 至 6V 输入、6A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS62867 正在供货 采用 1.5mm x 2.5mm QFN 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 同步降压转换器 Newer generation of 6-A devices with <30mm² total BOM size.
TPSM82480 正在供货 带 PG、MODE 和 VSEL 选项的 6A、5.5V 输入降压电源模块 Smaller BOM size module with power good and thermal good outputs and V-SEL function.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 280 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 4.5 Iq (typ) (A) 0.011
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 280 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 4.5 Iq (typ) (A) 0.011
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 30mΩ、12A 峰值 MOSFET 开关,可在 6A 连续输出拉电流或灌电流下实现高效率
  • 可调输出电压低至 0.9V,精度为 1.0%
  • 宽泛的 PWM 频率:固定 350kHz、550kHz 或 280kHz 至 700kHz 可调
  • 可同步到 700kHz
  • 受峰值电流限制和热关断保护的负载
  • 集成解决方案可减少电路板面积和组件数
  • SWIFT 文档,操作说明书和设计软件,请见:www.ti.com.cn/swift
  • 30mΩ、12A 峰值 MOSFET 开关,可在 6A 连续输出拉电流或灌电流下实现高效率
  • 可调输出电压低至 0.9V,精度为 1.0%
  • 宽泛的 PWM 频率:固定 350kHz、550kHz 或 280kHz 至 700kHz 可调
  • 可同步到 700kHz
  • 受峰值电流限制和热关断保护的负载
  • 集成解决方案可减少电路板面积和组件数
  • SWIFT 文档,操作说明书和设计软件,请见:www.ti.com.cn/swift

TPS54610 低输入电压、高输出电流、同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源组件。除了所列的特性 之外, 基板还包含一个真正的高性能电压误差放大器(可实现最高性能,并且可灵活选择输出滤波器 L 和 C 组件);一个欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 3V 之前启动);一个内部或外部设置的慢速启动电路(用于限制浪涌电流);以及一个电源正常状态输出(用于处理器/逻辑复位、故障信令和电源定序)。

TPS54610 采用热增强型 28 引脚 HTSSOP (PWP) PowerPAD™封装,因而无需大型散热装置。TI 提供评估模块,有助于快速实现高性能电源设计,满足迫切的设备开发周期要求。

TPS54610 低输入电压、高输出电流、同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源组件。除了所列的特性 之外, 基板还包含一个真正的高性能电压误差放大器(可实现最高性能,并且可灵活选择输出滤波器 L 和 C 组件);一个欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 3V 之前启动);一个内部或外部设置的慢速启动电路(用于限制浪涌电流);以及一个电源正常状态输出(用于处理器/逻辑复位、故障信令和电源定序)。

TPS54610 采用热增强型 28 引脚 HTSSOP (PWP) PowerPAD™封装,因而无需大型散热装置。TI 提供评估模块,有助于快速实现高性能电源设计,满足迫切的设备开发周期要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带有集成 FET 的 TPS54610 3V 至 6V 输入、6A 输出同步降压 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2019年 7月 24日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
模拟设计期刊 通过 TPS74x01 系列线性稳压器实现同步断电顺序 英语版 2008年 8月 12日
应用手册 Power for V5’s Transceiver using DC/DC Converters with Integrated FETs 2007年 9月 4日
模拟设计期刊 Q3 2007 Issue Analog Applications Journal 2007年 8月 10日
应用手册 Chinese Version: Optimizing the Layout of TPS546xx for Thermal Perf 2005年 8月 31日
应用手册 Thermal Performance of SWIFT(TM) DC/DC Converters in the 28-Pin HTSSOP Package 2005年 2月 4日
更多文献资料 XILINXPWR-082 EVM 2004年 7月 23日
应用手册 Using Low Voltage SWIFT DC/DC Converters with Ceramic Capacitors 2003年 1月 8日
用户指南 TPS54610/810/910 Evaluation Module with Ceramic Output Capacitors 2002年 5月 21日
应用手册 Designing With the TPS54610 Synchronous Buck Regulator (Rev. A) 2002年 2月 25日
应用手册 Optimizing the Layout of the TPS546xx for Thermal Performance (Rev. A) 2002年 2月 8日
应用手册 Designing for Small-Size, High-Freq Applications Using TPS546xx DC/DC Converters 2001年 10月 19日
EVM 用户指南 TPS54610EVM 6-Amp Externally Compensated DC/DC Converter Evaluation Module 2001年 8月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54610EVM-192 — 6A、输入电压为 3V 至 6V、具有可降至 0.9V 的可调节输出电压的 DC/DC 转换器

The TPS54610EVM-192 kit allows the designer to easily evaluate the TPS54610 synchronous buck DC/DC converter with integrated 6 A continuous power MOSFETs. The input range is 3-6 V and the output voltage is adjustable down to 0.9 V (module preset to 3.3 V). Other voltages are possible by changing a (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54610 TINA-TI Average Reference Design

SLVMC75.TSC (1203 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54610 TINA-TI Average Spice Model

SLVMC74.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54610 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLVM117A.TSC (664 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54610 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLVM116A.ZIP (36 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54610 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM884A.ZIP (371 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54610 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM149A.ZIP (49 KB) - PSpice Model
光绘文件

Gerber File for TPS54610EVM

SLVC049.ZIP (127 KB)
光绘文件

Gerber File for TPS54610EVM

SLVC050.ZIP (122 KB)
参考设计

TIDA-00078 — 具有 I/Q 校正的直接降压转换系统

TSW6011EVM 的现场可编程门阵列 (FPGA) 中实施的 I/Q 校正块可帮助用户在无线系统中采用直接降压转换接收器架构。I/Q 校正块包含一个单头盲算法,该算法可以校正零中频接收器系统中与频率无关的 I/Q 不平衡。除了 I/Q 校正块,FPGA 还包括一个数字增益块、一个数字功率测量块、两个内插块、一个 I/Q 偏移校正块和一个正交混频块。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 28 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频