TPS54618

正在供货

2.95V 至 6V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS62867 正在供货 采用 1.5mm x 2.5mm QFN 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 同步降压转换器 Newer generation of 6-A devices with <30mm² total BOM size.

产品详情

Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 两个可在 6A 负载下获得高效率的 12mΩ(典型值)MOSFET
  • 300kHz 至 2MHz 开关频率
  • 在工作温度范围(-40°C 至 +150°C)内具有 0.8V ±1% 电压基准
  • 与外部时钟同步
  • 可调缓启动和排序
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • -40°C 至 150°C 的工作结温范围
  • 热增强型 3mm × 3mm、16 引脚 WQFN 封装
  • 与 TPS54418 引脚兼容
  • 使用 TPS54618 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 两个可在 6A 负载下获得高效率的 12mΩ(典型值)MOSFET
  • 300kHz 至 2MHz 开关频率
  • 在工作温度范围(-40°C 至 +150°C)内具有 0.8V ±1% 电压基准
  • 与外部时钟同步
  • 可调缓启动和排序
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • -40°C 至 150°C 的工作结温范围
  • 热增强型 3mm × 3mm、16 引脚 WQFN 封装
  • 与 TPS54418 引脚兼容
  • 使用 TPS54618 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS54618 器件是一款具有两个集成 MOSFET 的全功能 6V、6A、同步降压电流模式转换器。

TPS54618 集成了 MOSFET,通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 热增强型 WQFN 封装尽量减小 IC 封装尺寸,从而实现小型设计。。

TPS54618 可在工作温度范围内为各种负载提供具有 ±1% 精确电压基准 (VREF) 的准确调节。

通过集成
12mΩ MOSFET 和 515µA(典型值)的电源电流,最大限度提升效率。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流被减少至 5.5µA。

欠压闭锁被内部设定在 2.6V 上,但是可通过一个使能引脚上的电阻器网络来编辑阈值,以增加此电压值。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。

频率折返和热关断功能可在过流情况下保护器件。

有关 SWIFT™ 文档的更多信息,请访问 TI 网站 www.ti.com/swift

TPS54618 器件是一款具有两个集成 MOSFET 的全功能 6V、6A、同步降压电流模式转换器。

TPS54618 集成了 MOSFET,通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 热增强型 WQFN 封装尽量减小 IC 封装尺寸,从而实现小型设计。。

TPS54618 可在工作温度范围内为各种负载提供具有 ±1% 精确电压基准 (VREF) 的准确调节。

通过集成
12mΩ MOSFET 和 515µA(典型值)的电源电流,最大限度提升效率。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流被减少至 5.5µA。

欠压闭锁被内部设定在 2.6V 上,但是可通过一个使能引脚上的电阻器网络来编辑阈值,以增加此电压值。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。

频率折返和热关断功能可在过流情况下保护器件。

有关 SWIFT™ 文档的更多信息,请访问 TI 网站 www.ti.com/swift

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54618 2.95V 至 6V、6A、同步降压 SWIFT 转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 8月 12日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
应用手册 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 Calculating Efficiency (Rev. A) 2020年 3月 6日
应用手册 Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 半导体和集成电路 (IC) 封装热度量 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2013年 8月 2日
用户指南 TPS54618EVM-606, 6-A SWIFT Regulator Evaluation Module (Rev. A) 2012年 3月 5日
应用手册 Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日
应用手册 Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) 2010年 9月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54618EVM-606 — 用于 TPS54618 同步降压 SWIFT™ DC/DC 转换器的评估模块

TPS54618EVM-606 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS54618 6A、2MHz 同步降压 SWIFT DC/DC 转换器。TPS54618EVM-606 的工作输入为 3V 至 6V,并在电流为 6A 时提供 1.8V 输出。可修改同一电路板以提供不同的输出电压。有关详细信息,请参阅《TPS54618EVM-606 用户指南》。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54618 TINA-TI Average Reference Design

SLVM551.TSC (217 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54618 TINA-TI Average Spice Model

SLVM550.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54618 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM676.TSC (895 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54618 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM675.ZIP (64 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54618 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM546A.ZIP (78 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54618 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM349B.ZIP (50 KB) - PSpice Model
计算工具

TPS54620DESIGN-CALC TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator

The Design Calculator Plus Application Note (SLVA352A) Calculator Tool calculates the critical external component values for the TPS54620/TPS54622/TPS54521/TPS54320/TPS54618/TPS54418/TPS54318/TPS54218/TPS54319. The calculator includes power stage design, feature design and Type II and Type III (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS54218 2.95V 至 6V 输入、2A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54318 2.95V 至 6V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54319 采用 3mm x 3mm QFN 封装的 2.95V 至 6V 输入电压、3A、2MHz SWIFT™ 同步降压转换器 TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54418 2.95V 至 6V 输入、4A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54521 17V 输入、5A 同步降压转换器 TPS54618 2.95V 至 6V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54620 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS54622 具有断续电流限制的 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS54821 具有断续电流限制的 4.5V 至 17V、8A 同步降压转换器 TPS56921 具有 VID 控制的 4.5V 至 17V、9A 同步降压转换器
硬件开发
评估板
TPS54418EVM-375 TPS54418 3.3V 输入、1.8V 输出、4A SWIFT™ 转换器评估模块 TPS54620EVM-374 TPS54620 8V 至 17V、6A SWIFT™ 转换器评估模块
软件
计算工具
TPS54620DESIGN-CALC TPS54620 & TPS54XXX 电流型降压转换器设计计算器
封装 引脚 下载
WQFN (RTE) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频