TPS60204

正在供货

具有低电池电量指示器的稳压 3.3V 低纹波电荷泵

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM2775 正在供货 2.7V 至 5.5V 输入电压、200mA 输出电流、5V 固定输出电压加倍器 Higher output current and load disconnect
MAX660 正在供货 10kHz/80kHz 开关电容器电压转换器 Wider voltage range

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.1 Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 3.6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 400 Features Enable, Frequency synchronization Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (A) 0.000035
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.1 Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 3.6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 400 Features Enable, Frequency synchronization Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (A) 0.000035
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 在 1.8V 至 3.6V 输入电压范围内提供 3.3V 稳压输出电压,输出电流高达 100mA
  • 采用推挽拓扑实现小于 5mV (PP) 的输出电压纹波
  • 集成电池低电量检测器和电源正常状态检测器
  • 开关频率可与外部时钟信号同步
  • 以高达 90% 的效率和 35µA 的静态电源电流延长电池使用时间
  • 由于不使用电感器,因此易于设计、低成本、低 EMI 电源
  • 关断电流为 0.05µA,电池与负载在关断模式下隔离
  • 紧凑型转换器解决方案,采用超小型 10 引脚 MSOP 封装,仅需四个外部电容器
  • 提供评估模块 (TPS60200EVM-145)
  • 在 1.8V 至 3.6V 输入电压范围内提供 3.3V 稳压输出电压,输出电流高达 100mA
  • 采用推挽拓扑实现小于 5mV (PP) 的输出电压纹波
  • 集成电池低电量检测器和电源正常状态检测器
  • 开关频率可与外部时钟信号同步
  • 以高达 90% 的效率和 35µA 的静态电源电流延长电池使用时间
  • 由于不使用电感器,因此易于设计、低成本、低 EMI 电源
  • 关断电流为 0.05µA,电池与负载在关断模式下隔离
  • 紧凑型转换器解决方案,采用超小型 10 引脚 MSOP 封装,仅需四个外部电容器
  • 提供评估模块 (TPS60200EVM-145)

TPS6020x 升压稳压电荷泵可在 1.8V 至 3.6V 的输入电压范围内生成 3.3V ±4% 的输出电压。此类器件通常由两节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池供电,可在低至 1.6V 的最小电源电压下运行。输入电压为 2V 时,持续输出电流至少为 100mA。构建一个完整的低纹波直流/直流转换器只需要四个外部电容器。两个单端电荷泵的推挽工作模式可确保在电流持续传输到输出端时实现低输出电压纹波。

TPS6020x 升压稳压电荷泵可在 1.8V 至 3.6V 的输入电压范围内生成 3.3V ±4% 的输出电压。此类器件通常由两节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池供电,可在低至 1.6V 的最小电源电压下运行。输入电压为 2V 时,持续输出电流至少为 100mA。构建一个完整的低纹波直流/直流转换器只需要四个外部电容器。两个单端电荷泵的推挽工作模式可确保在电流持续传输到输出端时实现低输出电压纹波。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS60204、TPS60205 稳压 3.3V、100mA 低纹波电荷泵低功耗直流/直流转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 9日
应用手册 设计电压监控器的电阻分压器输入端时的 IQ与精度权衡因素 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 25日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
VSSOP (DGS) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频