TPS61080 状态: ACTIVE

具有集成功率二极管的 27V、500mA 开关、1.2MHz 升压转换器

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon

 TPS61080TPS61081 
TopologyBoost  Boost  
TypeInductive  Inductive  
Vin(Min)(V)2.5  2.5  
Vin(Max)(V)6  6  
Switch Current Limit(Typ)(A)0.5  1.3  
Output Voltage(Max)(V)27  27  
Switching Frequency(Max)(kHz)1200  1200  
LED(#)1 OLED or 7  1 OLED or 7  
LED ConfigurationSeries  Series  
Over-Voltage Protection(Min)(V)27  27  
Peak Efficiency(%)87  87  
Iq(Typ)(mA)6  6  
Operating Temp Range(Celsius)-40 to 85  -40 to 85  
Pin/Package10SON  10SON  
Iout(Max)(A)0.2  0.35  
Regulated Outputs(#)1  1  
 样片样片
 库存库存

评估了此产品的客户还评估了

  • TPS61081: 具有集成功率二极管的 27V、1.2A 开关、1.2MHz 升压转换器
  • TPS61165: 采用 2mm x 2mm QFN 封装的白光 LED 驱动器
  • TPS5430: 5.5V 至 36V 输入,3A 降压转换器
  • BQ24103A: 具有 2A FET 的独立同步开关模式锂离子充电器
  • TPS63000: 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.8A 电流开关的 96% 升压降压转换器

产品信息

特性

  • 2.5-V to 6-V Input Voltage Range
  • Up to 27-V Output Voltage
  • 0.5-A Integrated Switch (TPS61080) 1.3-A Integrated Switch (TPS61081)
  • 12 V/400 mA and 24 V/170 mA From 5-V Input (TYP)
  • Integrated Power Diode
  • 1.2-MHz/600-kHz Selectable Fixed SwitchingFrequency
  • Input to Output Isolation
  • Short-Circuit Protection
  • Programmable Soft Start
  • Overvoltage Protection
  • Up to 87% Efficiency
  • 10-Pin 3 mm×3 mm QFN Package
  • APPLICATIONS
    • 3.3V to 12V, 5V to 12V and 24V Boost Converter
    • White LED Backlight for Media Form Factor Display
    • OLED Power Supply
    • xDSL Applications
    • TFT-LCD Bias Supply
    • White LED Flash Light

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

说明

The TPS61080/1 is a 1.2MHz/600kHz fixed frequency boost regulator designed for high integration, which integrates a power switch, an input/output isolation switch and a power diode. When a short circuit condition is detected, the isolation switch opens up to disconnect the output from the input. As a result, the IC protects itself and the input source from any pin, except VIN, from being shorted to ground. The isolation switch also disconnects the output from input during shutdown to prevent any leakage current. Other provisions for protection include 0.5A/1.3A peak-to-peak over current protection, programmable soft start (SS), over voltage protection (OVP), thermal shutdown and under voltage lockout (UVLO).

The IC operates from input supplies including single Li-ion battery, triple NiMH, and regulated 5V, such as USB output.

View All Description in Datasheet

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号样片
TPS61080DRCRACTIVE-40 to 851.35 | 1kuSON (DRC) | 10 查看 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片
TPS61080DRCRG4ACTIVE-40 to 851.35 | 1kuSON (DRC) | 10 查看 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片
TPS61080DRCTACTIVE-40 to 851.50 | 1kuSON (DRC) | 10 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
TPS61080DRCTG4ACTIVE-40 to 851.50 | 1kuSON (DRC) | 10 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

已报告的分销商库存 截至 6:26 PM GMT, 2010年 3月 11日
地区公司库存采购
TI 交货周期*: 20 WeeksTPS61080DRCR
Worldwide
更长的运输时间并且可能会收取相关费用
Mouser Electronics >1k
TI 交货周期*: 20 WeeksTPS61080DRCRG4
无报告
查看经销商
TI 交货周期*: 16 WeeksTPS61080DRCT
AsiaWPI 147
TI 交货周期*: 16 WeeksTPS61080DRCTG4
AsiaPremier Electronics 20
查看中国经销商

所列的 TI 全球授权经销商提供的库存可能需要更长的运输时间,并且国际运输可能会收取额外的海关或进口关税。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
TPS61080DRCR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPS61080DRCRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPS61080DRCT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPS61080DRCTG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

TPS61080 最新技术文档 Help

数据表

应用手册

查看 白光 LED 驱动器 的应用手册

用户指南

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
TPS61080EVM-147 Evaluation ModuleTPS61080EVM-147Texas Instruments开发电路板/EVM

评估了此产品的客户还评估了...
型号 名称 产品系列 注释
TPS61081 具有集成功率二极管的 27V、1.2A 开关、1.2MHz 升压转换器 LIGHTING AND DISPLAY SOLUTIONS-WHITE LED DRIVERS TI 客户还评估了此产品。
TPS61165 采用 2mm x 2mm QFN 封装的白光 LED 驱动器 LIGHTING AND DISPLAY SOLUTIONS-WHITE LED DRIVERS TI 客户还评估了此产品。
TPS5430 5.5V 至 36V 输入,3A 降压转换器 DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS TI 客户还评估了此产品。
BQ24103A 具有 2A FET 的独立同步开关模式锂离子充电器 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
TPS63000 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.8A 电流开关的 96% 升压降压转换器 DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-BUCK-BOOST REGULATORS TI 客户还评估了此产品。
TPS74701 单路输出 LDO、500mA、可调节 (0.8 至 3.6V)可编程软启动 LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO TI 客户还评估了此产品。
TPS65950 具有 3 个 DC/DC 电源、11 个 LDO、音频编解码器、USB HS 收发器、充电器的集成电源管理 IC POWER MANAGEMENT MULTI-CHANNEL IC (PMIC) SOLUTIONS-PMIC SOLUTIONS WITH AND WITHOUT BATTERY CHARGER TI 客户还评估了此产品。
TPS54325 具有 D-CAP2™ 模式的 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS TI 客户还评估了此产品。
TPS65510 具有集成升压转换器的低功耗电池备份 IC POWER MANAGEMENT MULTI-CHANNEL IC (PMIC) SOLUTIONS-PMIC SOLUTIONS WITH AND WITHOUT BATTERY CHARGER TI 客户还评估了此产品。
TLV431A 低电压可调节精密并联稳压器 VOLTAGE REFERENCE-SHUNT VOLTAGE REFERENCE TI 客户还评估了此产品。
TPS54616 具有 3.3V 输出的低输入电压 6A 同步降压转换器 DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS TI 客户还评估了此产品。
TPS51116 DDR1、DDR2、DDR3 转换开关和 LDO NON-ISOLATED SWITCHING DC/DC REGULATORS-DC/DC CONTROLLERS (EXTERNAL SWITCH) TI 客户还评估了此产品。

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here