|
|
|
|
产品信息特性
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments. 说明
The TPS61080/1 is a 1.2MHz/600kHz fixed frequency boost regulator designed for high integration, which integrates a power switch, an input/output isolation switch and a power diode. When a short circuit condition is detected, the isolation switch opens up to disconnect the output from the input. As a result, the IC protects itself and the input source from any pin, except VIN, from being shorted to ground. The isolation switch also disconnects the output from input during shutdown to prevent any leakage current. Other provisions for protection include 0.5A/1.3A peak-to-peak over current protection, programmable soft start (SS), over voltage protection (OVP), thermal shutdown and under voltage lockout (UVLO). The IC operates from input supplies including single Li-ion battery, triple NiMH, and regulated 5V, such as USB output. The output can be boosted up to 27V. TPS61080/1 can provide the supply voltages of OLED, TFT-LCD bias, 12V and 24V power rails. The output of TPS61080/1 can also be configured as a current source to power up to 7 WLED in flash light applications. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 样片 |
| TPS61081DRCR | ACTIVE | -40 to 85 | 1.45 | 1ku | SON (DRC) | 10 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| TPS61081DRCRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 1.45 | 1ku | SON (DRC) | 10 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| TPS61081DRCT | ACTIVE | -40 to 85 | 1.60 | 1ku | SON (DRC) | 10 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
| TPS61081DRCTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 1.60 | 1ku | SON (DRC) | 10 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| TPS61081DRCR | 截至 4:42 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:42 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 20 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TPS61081DRCRG4 | 截至 4:42 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:42 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 20 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TPS61081DRCT | 截至 4:42 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:42 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 中国 | WPI | 194 | |||||
| TPS61081DRCTG4 | 截至 4:42 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:42 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| TPS61081DRCR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TPS61081DRCRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TPS61081DRCT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TPS61081DRCTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| TPS61081EVM-147 Evaluation Module | TPS61081EVM-147 | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |