|
|
|
|
产品信息特性
PowerPAD Is a trademark of Texas Instruments 说明
The TPS6113x devices provide a complete power supply solution for products powered by either a one-cell Li-Ion or Li-Polymer, or two- to four-cell Alkaline, NiCd, or NiMH batteries. The devices can generate two regulated output voltages. It provides a simple and efficient buck-boost solution for generating 3.3 V out of an input voltage that can be both higher and lower than the output voltage. The converter provides a maximum output current of at least 300 mA with supply voltages down to 1.8 V. The implemented SEPIC converter is based on a fixed frequency, pulse-width-modulation (PWM) controller using a synchronous rectifier to obtain maximum efficiency. The maximum peak current in the SEPIC switch is limited to a value of 1600 mA. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| TPS61130PW | ACTIVE | -40 to 85 | 2.30 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 90 | TUBE | |||
| TPS61130PWG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 2.30 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 90 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| TPS61130PWR | ACTIVE | -40 to 85 | 2.20 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TPS61130PWRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 2.20 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TPS61130RSAR | ACTIVE | -40 to 85 | 2.20 | 1ku | QFN (RSA) | 16 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TPS61130RSARG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 2.20 | 1ku | QFN (RSA) | 16 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| 已报告的分销商库存 截至 6:25 PM GMT, 2010年 3月 11日 | |||
| 地区 | 公司 | 库存 | 采购 |
| TI 交货周期*: 18 WeeksTPS61130PW | |||
| Asia | Premier Electronics | 2 | |
| WPI | 44 | ||
| TI 交货周期*: 18 WeeksTPS61130PWG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TI 交货周期*: 22 WeeksTPS61130PWR | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TI 交货周期*: 22 WeeksTPS61130PWRG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TI 交货周期*: 16 WeeksTPS61130RSAR | |||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | DigiKey | >1k | |
| TI 交货周期*: 16 WeeksTPS61130RSARG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| 查看中国经销商 | |||
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| TPS61130PW | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TPS61130PWG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TPS61130PWR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TPS61130PWRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TPS61130RSAR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TPS61130RSARG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| TPS61130 评估模块 | TPS61130EVM-206 | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |